Loading

PowerFlex 7000 高圧可変周波数ドライブ
Allen-Bradley

当社のPowerFlex 7000高圧可変周波数ドライブ(可変周波数ドライブ)は、産業用途向けに精密なモータ速度およびトルク制御を提供し、生産性とコスト削減を実現します。
Loading
  1. 概要
  2. ドキュメント
  3. 認証
Open All Close All
概要
  • Allen-Bradley製の背の高いグレーと黒の複数扉産業用キャビネット、高圧PowerFlex可変周波数ドライブ収納用
  • Main Image
  • Allen-Bradley PowerFlex 7000 可変周波数ドライブ(ArcShield技術搭載)
Allen-Bradley製の背の高いグレーと黒の複数扉産業用キャビネット、高圧PowerFlex可変周波数ドライブ収納用
Main Image
Allen-Bradley PowerFlex 7000 可変周波数ドライブ(ArcShield技術搭載)
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley製の背の高いグレーと黒の複数扉産業用キャビネット、高圧PowerFlex可変周波数ドライブ収納用
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Allen-Bradley PowerFlex 7000 可変周波数ドライブ(ArcShield技術搭載)
Allen-Bradleyロゴ

当社の空冷・液冷式PowerFlex® 7000高圧可変周波数ドライブ(VFD)は、幅広い電力範囲で利用可能です:150~25350kW(200~34000馬力)、定格2.4~6.6kVAC。これらの高性能可変周波数ドライブは、電力回生機能を備え、標準誘導モータまたは同期ACモータに対してソフトスタート、可変速度、トルク、方向、停止制御を提供します。

さらに、ArcShield™技術を搭載したPowerFlex 7000可変周波数ドライブは、グローバルな耐アーク性基準を満たすことが認証されています。このシステムは最大50kAのアークフォルト定格を提供し、Type 2Bアクセス性保護基準を満たします。


PowerFlex 7000 中電圧(MV)ドライブ

PowerFlex 7000高圧ドライブは、先進的なパワー半導体技術と部品点数を抑えたシンプルな設計を特長としています。 これにより信頼性が向上し、ダウンタイム、メンテナンス、スペアパーツのコストを削減できます。 

  • ほぼ完璧な出力電流と電圧波形を提供し、標準モータの使用を可能にします
  • Direct-to-Drive™技術、AFE整流器、18パルス整流器構成を提供します
  • PowerCage™インバータおよび整流器モジュールにより、10分以内での対称ゲート転流形サイリスタ交換が可能です
  • 最大30km(18mi)のモータケーブル長をサポートします
  • 同期転送システムアーキテクチャにより、1台の可変周波数ドライブで複数のモータを制御できます
  • 追加ハードウェアなしで電力回生機能を提供します。エネルギーをユーティリティグリッドに戻します。回生ブレーキにより制動抵抗が不要になります。
  • EtherNet/IPネットワーク接続により、Logix制御プラットフォームとの完全統合を提供します

PowerFlex MVドライブで構成とプログラミングを簡素化

Studio 5000®設計環境での簡単な構成、統合、可視化。Logix制御プラットフォームはパラメータとタグプログラミングを簡素化し、開発時間を短縮します。 

  • Connected Components Workbench™ softwareを活用して完全なデバイスプロファイルサポートを実現し、構成、プログラミング、可視化を容易にします
  • フォレンジックデータレコーダーによる、より包括的で高速なトラブルシューティング

空冷式高圧可変周波数ドライブ

  • 150~6000kW(200~8000馬力)
  • 堅牢、最小部品数、最適な信頼性

拡張パワー可変周波数ドライブ構成

  • 最大25350kW(34000馬力)
  • 1つのシステムに最大4つのドライブモジュールを追加—ドライブ電力がアプリケーション要件に適合するまで
  • 制御冗長性を備えたホットバックアップアプリケーションに適用

液冷式高圧可変周波数ドライブ

  • 2240~6340kW(3000~8500馬力) 
  • 熱交換器を介して90%の熱を除去し、制御室の空調設備コストを大幅に削減
  • 空冷式ドライブよりも高い標高と周囲温度をサポート

船舶用液冷式高圧可変周波数ドライブ

  • 600~22370kW(800~30000馬力) 
  • 液冷式可変周波数ドライブはDirect-to-Drive™技術を使用
予測分析&適応制御
複数のドアを持つ3台の高い産業用金属キャビネットには、PowerFlex高圧可変周波数ドライブが収納されています
パンフレット
予測分析&適応制御

PowerFlex高圧ACドライブの特長および利点をご確認ください。可変周波数ドライブファミリーは、120Hzまでの汎用産業用ファン、ポンプ、コンプレッサーアプリケーション向けに設計されています。さらに、特殊用途のミキサ、コンベア、船舶、クレーン、ホイストアプリケーションにも対応しています。

詳細はこちら

PowerFlex MV ドライブで機能安全と人員安全を向上

安全に対する当社のアプローチは、お客様の機器の動作を改善し、安全性と生産性の向上に貢献します。PowerFlex 7000 高圧ドライブは、安全性を向上させる2つのオプションを提供します:Safe Torque Off制御とArcShield™耐アーク性キャビネットです。 

Safe Torque Offは、可変周波数ドライブへの電力を遮断することなくモータへの電力を遮断し、安全状態に達した後のシステム再起動を高速化します。 

  • マテリアルハンドリングコンベアや粉砕ミルなどの産業用途に最適
  • 追加の電気機械部品を必要とせず、ドライブ制御内で設計
  • IEC 61508およびISO 13849-1に準拠したSIL 3、PLe、CAT 3の要件を達成
  • TÜV認証取得

ArcShield 技術は、アークによる危険、作業者および機器の安全リスク、ダウンタイムの低減に貢献します。PowerFlex 7000は、完全な 電力回生機能を備えた50kA定格の耐アーク性高圧可変周波数ドライブです。さらに、Type 2B保護を備えたグローバルなアーク耐性規格の認証を取得しています。

  • 重工業のニーズと構成に対応、2.4~4.16kV、同期または誘導モータ用に最大430A定格
  • アークエネルギーを作業者から離れたキャビネット上部に放出するよう設計
  • Type 2B保護は、キャビネットの前面、側面、または背面での作業者保護の向上に貢献します。Type 2B保護は、メンテナンス時に低電圧制御扉が開いている場合でも維持されます
  • 特許取得済みの換気技術により、吸気および排気ベントからのアークエネルギーの漏出を防止
  • 四象限動作により効率的なエネルギー管理を実現

アーク耐性規格への準拠: 

  • IEEE C37.20.7
  • 重要なシステム属性 C22.2 No. 22-11
  • EEMAC G14-1
  • IEC 62271-200
  • IEC 62477-2
ビデオ
ArcShield技術により人員およびプロセスの安全性が向上

運用全体のリスクを低減します。PowerFlex® 7000高圧可変周波数ドライブ技術は、人員と設備の保護を強化し、職場の危険リスクを低減します。

PowerFlex 7000ドライブは、Direct-to-Drive™技術を備えたAFE(Active Front End)や高性能トルク制御などのドライブ構成および制御オプションを提供します。さらに、Safe Torque Off制御およびArcShield™耐アーク性エンクロージャオプションにより、このドライブは重要な資産に対してより高い性能と強化された安全性を実現します。


製品比較

モータ制御アプリケーション

用途 タイプ トルク PowerFlex® 6000T 可変周波数ドライブ PowerFlex® 7000 可変周波数ドライブ
ポンプ 遠心 可変 ✓ ✓
容積式 定数 ✓ ✓
往復動 定数 ✓ ✓
電動水中 可変-定数 ✓ ✓
スラリー 定数 ✓ ✓
コンプレッサ 遠心 可変 ✓ ✓
往復動 定数 ✓ ✓
コンベア 平ベルト 定数 ✓ ✓
下り坂ベルト 定数   ✓
ブロワ 遠心 可変 ✓ ✓
押出機   定数   ✓
ファン 遠心:周囲 可変 ✓ ✓
遠心:高温ガス 可変 ✓ ✓
ミキサ バンバリー、スラリー 定数 ✓ ✓
ミル SAG、AG、ボール 定数   ✓
クレーン・ホイスト   定数   ✓
チラー 遠心 可変 ✓ ✓
プロペラ 推進、位置決め 可変-定数   ✓

より包括的な概要と推奨可変周波数ドライブについては、PowerFlex高圧ACドライブ選択ガイドをご覧ください。

可変周波数ドライブ機能

アプリケーション要件 PowerFlex® 6000T 可変周波数ドライブ PowerFlex® 7000 可変周波数ドライブ
電力回生   ✓
V/Hzまたはセンサレスベクトル制御  ✓ ✓
フルベクトル制御 ✓ ✓
最大150%始動トルク ✓ ✓
可変トルク ✓ ✓
定トルク ✓ ✓
衝撃負荷 ✓ ✓
連続低速運転<10Hz   ✓
長距離モータケーブル>10km (6mi)   ✓
同期転送バイパス ✓ ✓
ゼロ速度保持トルク ✓ ✓
ArcShield®アーク耐性   ✓
負荷分散 ✓ ✓
リアルタイム解析 ✓ ✓
予知保全 ✓  
予防保全 ✓ ✓
高速アプリケーション 最大90Hz   ✓
高速アプリケーション 最大120Hz ✓  
CIP Security準拠 ✓  
機能安全:Safe Torque Off   ✓
誘導モータ ✓ ✓
同期モータ   ✓
永久磁石モータ ✓  

ソフトウェア

以下のソフトウェアを使用して可変周波数ドライブをプログラミングできます。

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
ソフトウェア
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアは生産性の向上をもたらし、Allen-Bradley Logix 5000™ファミリーのコントローラおよび関連制御システムを管理するワンストップショップです。

Studio 5000 Logix Designer ソフトウェアとPowerFlex®ドライブのプレミア統合

  • ドライブシステム開発時間を最大70%短縮
  • コントローラとドライブのネットワーク接続を同時に構成可能
  • ネットワークI/Oとして送信されるドライブパラメータを動的に選択可能
  • インポートおよびエクスポート機能によりDriveTools™ SPソフトウェアの継続使用が可能
  • 組み込み(型)のドライブ診断、故障、アラーム、イベント情報を含む
  • Logixシステム全体を構成する単一パッケージを提供
  • システム開発時間を短縮する統合ドライブプロファイルを提供
開始
Design and Configuration Software
Design and Configuration Software
ソフトウェア
ソフトウェア
Design and Configuration Software
Simplify standalone machine development and reduce design time for multiple industries with our Connected Components Workbench™ software.
詳細はこちら
FactoryTalkソフトウェア
コンピュータを使う女性
ソフトウェア
FactoryTalkソフトウェア

各FactoryTalkソリューションは、業績の向上を中心に据えています。設計・試運転段階から役員会レベルのデータニーズまで、運用に関わるすべてのユーザーに価値をもたらすことができます。

  • DriveTools SPソフトウェア
    • 簡単なオンラインおよびオフラインプログラミングを提供
    • RSLinx®接続(性)を含む
    • DriveExecutive™およびDriveObserver™ソフトウェアを含む
詳細はこちら

あなたにおすすめ

  • ビデオ
    MVドライブと同期転送制御でROIを向上させる

    メーカーは、1台のPowerFlex高圧可変周波数ドライブ(可変周波数ドライブ)と同期転送制御を使用して複数のモータを運転することで、運転コストとエネルギーコストを削減できます。その方法をご覧ください。

  • Integrated Architecture System
    Integrated Architecture System
    能力
    能力
    Integrated Architecture System
    Unified industrial automation control system with scalable platform, secure connectivity, and real-time data for improved efficiency and lower costs.
    詳細はこちら
  • Smart devices. Real time data. Predictive insights
    Smart devices. Real time data. Predictive insights
    能力
    能力
    Smart devices. Real time data. Predictive insights
    Our smart solutions deliver real time predictive analytics, high-performance motor control & connected capabilities to increase productivity & reduce downtime
    詳細はこちら
  • ビデオ
    PowerFlexドライブが100台のファンを稼働させて天候をシミュレート

    保険業界ビジネス・住宅安全研究所は、住宅や事業構造物にハリケーン級の風、雨、雹、山火事をシミュレートするために、Rockwell Automationの強力なドライブ装置に依存しています。15台のPowerFlex 7000高圧可変周波数ドライブが100台以上の巨大なファンを駆動し、完全に建設された住宅および事業構造物に対してあらゆる種類の自然災害効果を生み出しています。

  • Cut Energy Costs with MV Drives, Sync-Transfer Control
    Cut Energy Costs with MV Drives, Sync-Transfer Control
    ブログ
    ブログ
    Cut Energy Costs with MV Drives, Sync-Transfer Control
    Industrial facility managers and engineers are always seeking ways to reduce equipment and energy costs. MV drives & sync-transfer control deliver results.
    今すぐ読む

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
PowerFlex 7000 Drive System with ArcShield技術 7000-PP004_-EN-P
バーチャル工場受入試験 MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous 文書
PowerFlex高圧ACドライブ パンフレット PFLEX-BR010_-EN-P
認証
認証
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification

 

  • ANSI
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • UL Listed
  •  

    調達仕様書
    技術データ
    調達仕様書

    ドライブ製品のコミュニケーションオプション、定格、認証について詳しくご覧ください。

    詳細はこちら
    1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
    2. Chevron LeftChevron Left 製品
    3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
    4. Chevron LeftChevron Left 可変周波数ドライブ(VFD)
    5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 7000 高圧可変周波数ドライブ
    本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
    を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
    この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
    • ソーシャルメディア・クッキー
    • 機能性クッキー
    • パフォーマンスクッキー
    • マーケティングクッキー
    • 全てのクッキー
    いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
    CloseClose