Loading

Relè e temporizzatori per automazione industriale e sistemi di controllo
Allen-Bradley

I nostri relè e temporizzatori industriali sono progettati, prodotti e testati per soddisfare gli standard e le classificazioni più rigorosi a livello mondiale.
  1. Panoramica
  2. Prodotti
Open All Close All
Panoramica
Relè 700-HA GP con base a tubo
Allen-Bradley logo

I relè e i temporizzatori sono componenti essenziali nei sistemi di controllo industriale, aiutando i produttori, gli OEM e i costruttori di quadri a creare architetture di automazione affidabili e scalabili. In quanto elementi critici del controllo delle macchine e dell'automazione industriale, questi dispositivi offrono una temporizzazione precisa, opzioni di configurazione flessibili e prestazioni robuste per supportare applicazioni che vanno dal quadro di controllo autonomo ai sistemi di produzione complessi.

I relè e i temporizzatori industriali svolgono funzioni vitali all'interno dei sistemi di controllo, tra cui isolamento elettrico, amplificazione, sequenziamento, capacità di commutazione e protezione del circuito. In qualità di produttore di relè di fiducia, Allen-Bradley® offre un portafoglio completo di soluzioni di relè ausiliari e temporizzatori industriali progettate per ambienti di produzione e di processo esigenti. Con una temporizzazione precisa, configurazioni di contatti estese e opzioni di montaggio versatili, i nostri prodotti relè ausiliari supportano una progettazione efficiente del quadro di controllo e un funzionamento affidabile in un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Che abbiate bisogno di relè elettromeccanici, relè a stato solido, relè IEC, relè NEMA o soluzioni di temporizzazione multifunzione, i nostri relè di automazione sono progettati per aiutare i costruttori di macchine, gli OEM e gli operatori industriali a migliorare l'affidabilità del sistema, semplificare l'integrazione del quadro di controllo e mantenere prestazioni di produzione costanti.

Caratteristiche

Open All
Close All
Affidabilità elevata e durata industriale

Progettati per ambienti gravosi, questi relè e temporizzatori offrono una lunga durata elettrica, un'elevata capacità di commutazione e prestazioni affidabili essenziali per il tempo di operatività. La commutazione affidabile riduce la manutenzione, garantisce un comportamento prevedibile della macchina e riduce il costo totale di proprietà.

Portafoglio completo per ogni applicazione

Scegliete tra modelli generici, IEC, NEMA e a stato solido, ciascuno progettato per soddisfare requisiti di controllo specifici. Il relè giusto per il lavoro giusto aiuta a ottimizzare lo spazio nel quadro di controllo, le prestazioni e la standardizzazione.

Integrazione semplificata del quadro di controllo

Montaggio su guida DIN, basi plug-in e configurazioni dei morsetti standardizzate semplificano il cablaggio e la sostituzione. Installazione più rapida e manutenzione più semplice riducono il fermo macchina e migliorano la facilità d’uso per i tecnici.

Precisione e velocità a stato solido

Per le applicazioni che richiedono un funzionamento ad alta velocità e una commutazione silenziosa, i relè a stato solido offrono maggiore precisione e una durata di servizio prolungata. Ideali per applicazioni ad alta frequenza e con ciclo di carico elevato, aiutano a mantenere prestazioni costanti laddove i relè meccanici possono risultare inadeguati.

Boral Quarry Invests in Intelligent Motor Control Solution
Boral Quarry Invests in Intelligent Motor Control Solution
Case Study
Case Study
Boral Quarry Invests in Intelligent Motor Control Solution
Boral recently invested in an intelligent motor control solution to improve uptime and leverage the longevity and compliance provided by the latest motor control technology.

La fiducia inizia con la giusta base di controllo industriale

Relè ausiliari e temporizzatori di controllo industriale progettati per adattarsi al vostro sistema e ai vostri standard.

PRODOTTO
Relè industriali per uso generale

I relè industriali generici offrono una commutazione economica e affidabile per un'ampia gamma di applicazioni di controllo. Questi componenti versatili offrono molteplici configurazioni di contatti, basi plug-in e indicazione chiara dello stato, rendendoli ideali per i costruttori di quadri e gli OEM che richiedono flessibilità e semplicità.

Relè industriali generici

PRODOTTO
Relè temporizzatori industriali per uso generale

Questi relè temporizzatori industriali offrono funzioni di temporizzazione regolabili o fisse per attività di sequenziamento, ritardo e protezione. Con opzioni per ritardo, ritardo alla diseccitazione, intervallo e temporizzazione multifunzione, contribuiscono a ottimizzare la logica di controllo ripetitiva e a semplificare la programmazione dei PLC quando si preferisce una temporizzazione discreta.

Relè temporizzatori per uso generico

PRODOTTO
Relè industriali IEC

I relè IEC sono costruiti per soddisfare gli standard internazionali in termini di prestazioni, durata e flessibilità di applicazione. L’ingombro compatto, gli accessori universali e i morsetti standardizzati li rendono facili da integrare in progetti di macchine globali che richiedono elevata affidabilità e rapida disponibilità.

Relè industriali IEC

PRODOTTO
Relè industriali NEMA

I relè NEMA garantiscono prestazioni robuste con ampio distanziamento, elevata capacità di interruzione e durata progettata per condizioni industriali difficili. Sono ideali per installazioni nordamericane che richiedono portacontatti robusti e prestazioni conformi ai codici in ambienti gravosi.

Relè industriali NEMA

PRODOTTO
Relè temporizzatori industriali NEMA

Combinando la robustezza della struttura NEMA con funzioni di temporizzazione avanzate, queste unità offrono un controllo preciso per la temporizzazione di protezione e il sequenziamento delle macchine negli ambienti industriali. La loro struttura robusta e le interfacce di configurazione chiare supportano prestazioni costanti nelle applicazioni a ciclo di carico elevato.

Relè temporizzatori industriali NEMA

PRODOTTO
Relè a stato solido

I relè a stato solido offrono commutazione ad alta velocità e silenziosa senza usura meccanica, ideali per applicazioni con cicli frequenti o carichi sensibili. Offrono un’affidabilità superiore, una ridotta generazione di calore e una lunga durata di servizio, rendendoli la scelta preferita per applicazioni orientate alla precisione.

Relè a stato solido

Costruite un sistema di controllo industriale completo e connesso

Migliorate le prestazioni con i componenti Allen‑Bradley complementari.

In qualità di produttore leader di relè industriali, relè ausiliari e temporizzatori industriali, Rockwell Automation fornisce soluzioni che aiutano i produttori, gli OEM e i costruttori di quadri a creare sistemi di controllo affidabili e connessi. Il nostro portafoglio di relè e temporizzatori Allen-Bradley® è progettato per integrarsi senza interruzioni con un'ampia gamma di tecnologie di automazione, supportando il controllo efficiente delle macchine, il controllo dei processi e le operazioni industriali.

  • Pulsanti e dispositivi di segnalazione
    Pulsanti e dispositivi di segnalazione
    Pulsanti e dispositivi di segnalazione
    Esplorate i pulsanti industriali, le stazioni di controllo a pulsante, i dispositivi di segnalazione e i comandi operatore progettati per un'automazione e una sicurezza affidabili.
  • Interruttore automatico e protezione del carico
    Interruttore automatico e protezione del carico
    Interruttore automatico e protezione del carico
    Esplorate la nostra ampia selezione di interruttori automatici, dispositivi di protezione motore e dispositivi di protezione circuito progettati per salvaguardare i sistemi elettrici industriali.
  • Alimentatori industriali
    Alimentatori industriali
    Alimentatori industriali
    Dai gruppi di continuità industriali e a commutazione ai trasformatori, ogni prodotto è progettato per garantire affidabilità e funzionamento affidabile.
  • Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
    Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
    Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
    Aumentate il tempo di operatività, la produttività e il risparmio energetico con soluzioni di smart manufacturing – controllori motore, contattori e avviatori Allen-Bradley
  • Prodotti per la sicurezza industriale
    Relè di sicurezza
    Prodotti per la sicurezza industriale
    I nostri prodotti e soluzioni di sicurezza migliorano il funzionamento delle vostre macchine, contribuendo ad aumentare la sicurezza del personale, l’efficienza e la produttività.
  • Controllori programmabili
    Controllori programmabili
    Prodotti
    Prodotti
    Controllori programmabili
    Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.
    Scoprite di più

Applicazioni dei relè industriali nei sistemi di produzione e automazione

I relè industriali sono utilizzati in tutti gli impianti di produzione, nei sistemi di controllo delle macchine e negli ambienti di automazione industriale per commutare i circuiti, fornire isolamento elettrico dei segnali, controllare le apparecchiature produttive e supportare un funzionamento affidabile. Le applicazioni più comuni includono:

Sistemi di produzione

I relè industriali aiutano a controllare le apparecchiature produttive, le linee di assemblaggio, i nastri trasportatori, le macchine per l’imballaggio e i sistemi di movimentazione dei materiali. Forniscono funzioni di commutazione e controllo affidabili che supportano operazioni industriali efficienti e tempo di operatività delle apparecchiature.

Controllo macchina

I costruttori di macchine e gli OEM utilizzano i relè per interfacciare controllori, sensori, attuatori e motori. I relè aiutano a gestire il sequenziamento delle macchine, consentono l’isolamento elettrico dei segnali e supportano un controllo sicuro e affidabile delle apparecchiature automatizzate.

Controllo di processo

I relè di automazione sono ampiamente utilizzati nei settori di processo come alimentare e bevande, acqua e acque reflue, processi dell’industria chimica e produzione di energia. Aiutano a controllare pompe, valvole, motori e dispositivi di monitoraggio per mantenere processi stabili ed efficienti.

Quadro di controllo industriale

I costruttori di quadri si affidano alle soluzioni di relè industriali per semplificare la progettazione del quadro di controllo, organizzare i circuiti di controllo e garantire l’isolamento elettrico tra i dispositivi. Le opzioni di montaggio flessibili e le configurazioni dei contatti contribuiscono a ottimizzare l’installazione e la manutenzione.

Integrazione dei sistemi di automazione

I relè di automazione supportano la comunicazione e il controllo tra PLC, azionamenti, sensori e dispositivi di campo. Gestendo i segnali di controllo e i carichi elettrici, contribuiscono a un funzionamento affidabile nei sistemi di automazione integrata.

Protezione delle apparecchiature e isolamento del segnale

I relè industriali contribuiscono a proteggere le apparecchiature di controllo sensibili tramite l’isolamento dei circuiti e la separazione dei segnali di controllo a bassa tensione dai carichi a potenza più elevata. Questo migliora l’affidabilità del sistema e contribuisce a ridurre il rischio di danni ai componenti.

Domande frequenti su relè ausiliari e temporizzatori

Qual è la differenza tra relè elettromeccanici e relè a stato solido?

I relè elettromeccanici utilizzano contatti fisici per commutare i carichi, rendendoli economici e versatili per molte applicazioni generali. I relè a stato solido utilizzano la tecnologia a semiconduttore senza parti mobili, offrendo una commutazione più rapida, un funzionamento silenzioso e una maggiore durata. Per carichi con cicli elevati o sensibili, i relè a stato solido offrono spesso una maggiore affidabilità.

Come scegliere tra relè IEC e NEMA?

La scelta tra IEC e NEMA dipende dagli standard regionali, dalla filosofia di progettazione e dalle esigenze specifiche dell'applicazione. I relè IEC sono compatti, modulari e ottimizzati per l'uso mondiale. I relè NEMA sono robusti, di dimensioni maggiori e progettati per ambienti nordamericani a uso gravoso. Entrambi soddisfano diverse aspettative normative, quindi la vostra scelta dipende dalla durabilità richiesta, dall’ingombro e dalla conformità regionale.

Quando dovreste utilizzare un relè temporizzatore invece di un controllore programmabile?

I relè temporizzatori sono ideali quando avete bisogno di funzioni di temporizzazione semplici e discrete, come ritardo, ritardo alla diseccitazione, temporizzazione a intervallo o cicli ripetuti, senza il costo o la complessità della programmazione di un controllore programmabile. Sono particolarmente utili nelle macchine di piccole dimensioni e nelle applicazioni di retrofit in cui l’installazione rapida e la funzionalità autonoma sono prioritarie.

I relè sono adatti per applicazioni di sicurezza?

I relè standard non sono progettati per circuiti certificati per la sicurezza. Le funzioni di sicurezza delle macchine richiedono componenti con certificazione di sicurezza—come relè di sicurezza o controllori di sicurezza—che rispettino gli standard di sicurezza globali come ISO 13849 e IEC 62061. Se la vostra applicazione include arresti di emergenza o interblocchi di sicurezza, esplorate i relè di sicurezza certificati.

Quali opzioni di montaggio sono disponibili per i relè e i temporizzatori?

La maggior parte dei relè e dei temporizzatori Allen‑Bradley offre configurazioni con montaggio su guida DIN o a pannello, con basi plug‑in per una rapida sostituzione. Queste opzioni di montaggio supportano installazione semplificata, accesso più facile al cablaggio e riduzione della complessità del quadro di controllo. Accessori come clip di fissaggio e marker aiutano a mantenere layout del quadro di controllo sicuri e organizzati.

Cosa rende un relè adatto agli ambienti industriali?

I relè industriali sono progettati per un funzionamento affidabile in ambienti gravosi. Caratteristiche come la struttura robusta, l’elevata durata elettrica, la resistenza alle vibrazioni e alle variazioni di temperatura e le opzioni di montaggio flessibili contribuiscono a garantire prestazioni a lungo termine nelle applicazioni di produzione, quadro di controllo e automazione.

Qual è la differenza tra un controllore programmabile e un relè temporizzatore?

Un relè temporizzatore esegue funzioni di temporizzazione specifiche, come il ritardo dell’avviamento o dell’arresto di apparecchiature. Un controllore programmabile combina funzioni di temporizzazione, logica e controllo in un unico dispositivo, rendendolo adatto ad applicazioni che richiedono maggiore flessibilità di applicazione e più attività di controllo.

Semplificate i vostri processi con le risorse e il supporto giusti

Centro di documentazione tecnica
Specifiche tecniche, manuali e istruzioni per l'installazione.

Assistenza tecnica da remoto
Assistenza online e telefonica in tempo reale da parte di specialisti di prodotto.

PartnerNetwork
Un team di specialisti di ingegneria e fornitori leader del settore.

Archivio documentazione
Pubblicazioni che supportano i prodotti, i servizi e le soluzioni Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Un database di domande e risposte su una varietà di prodotti e tecnologie.

Contattate oggi stesso un esperto di Rockwell Automation

Vi aiutiamo a lanciare più rapidamente, a ridurre i rischi e a massimizzare i risultati. Costruiamo in modo più intelligente, insieme.

Contattateci

In base alla vostra attività

Loading
Loading
Loading
Loading
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Relè e temporizzatori Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Relè 700-HA con base a tubo
Questi relè generici sono ideali per applicazioni con macchina utensile, cartiere e OEM del settore dei trasporti.
Relè a base quadrata 700-HB
Questi relè sono progettati per applicazioni HVAC, ascensori e industria automobilistica e sono disponibili nelle versioni con morsetto chiuso IEC e morsetto aperto NEMA.
Relè miniaturizzati Ice Cube 700-HC
Si tratta di relè plug-in a 4 poli per applicazioni di commutazione a bassa energia.
Relè 700-HD a base quadrata con montaggio a flangia
Questi relè sono dotati di morsetti a lamella a collegamento rapido.
Minirelè a base quadrata 700-HF
Questi relè sono ideali per applicazioni automobilistiche.
Relè di potenza 700-HG
Questi relè sono adatti per la commutazione di carichi CC e sono disponibili con un dispositivo di spegnimento magnetico opzionale per la soppressione dell’arco, consentendo la commutazione di circuiti CC con correnti ancora più elevate.
Relè di potenza 700-HHF con montaggio a flangia
Questi relè sono relè a uso generale di piccole dimensioni che commutano carichi elevati.
Relè a ritenuta magnetica 700-HJ
Questi relè controllano i carichi di illuminazione o le applicazioni a servizio continuo per risparmiare energia.
Relè 700-HK Slim Line
Questi relè sono ideali per una varietà di applicazioni di segregazione e interposizione ad alta densità.
Relè stile morsettiera 700-HL
Questi relè con morsettiera includono un'interfaccia per polo larga 6.2 mm e i collegamenti rapidi aiutano a ridurre i costi di installazione.
Stile pin PCB 700-HP
I relè Bulletin 700-HP sono relè generici con terminali plug-in a pin per scheda a circuito stampato (PCB).
Relè di sicurezza 700-HPS a pin per circuito stampato
Questi relè sono dotati di contatti ad accoppiamento meccanico, necessari per i circuiti di sicurezza secondo EN 50205 (Tipo B).
Relè alternati 700-HTA
Questi relè fungono da relè di interfaccia tra il controllore e i dispositivi di campo e consentono di selezionare il carico primario o secondario o di alternare tra i due.
Relè temporizzatori Economy 700-FE
Questi relè hanno una larghezza di 17.5 mm e un intervallo di temporizzazione da 0.05 s a 100 h.
Relè ad alte prestazioni 700-FS
Questi relè hanno un design salvaspazio da 22.5 mm e un intervallo di temporizzazione da 0.05 s a 300 h.
Relè temporizzatori a morsetto 700-HLF
Questi relè sono moduli assemblati con relè e zoccoli per applicazioni ad alta densità.
Relè temporizzatori miniaturizzati 700-HNC
Questi relè sono tra i più piccoli relè temporizzatori disponibili. Richiedono solo 26 mm (1.02″) su una guida DIN, con uno zoccolo.
Relè temporizzatori ultra-sottili 700-HNK
Questi relè sono tra i più piccoli relè plug-in sul mercato. Richiedono solo 15.6 mm (5/8″) di spazio su guida DIN in uno zoccolo.
Relè temporizzatori tipo dial 700-HR
Questi relè sono relè temporizzatori plug-in con montaggio su zoccolo. Sono facili da impostare e possono essere montati su pannello o su guida DIN.
Relè temporizzatori 700-HT con base a tubo
Questi relè sono ideali per applicazioni generiche e si montano su basi di tipo tubo.
Relè temporizzatori a ciclo ripetuto 700-HV
Questi relè forniscono una commutazione ciclica on-off quando viene applicato un segnale. Gli intervalli di accensione e spegnimento sono regolabili in modo indipendente.
700-HX digitale multifunzione
Questi relè utilizzano un display indicatore di stato trasmissivo negativo altamente visibile per aumentare la leggibilità e offrono due modalità aggiuntive per la flessibilità di applicazione.
700-CF - Relè ausiliari industriali IEC
Questi relè offrono le caratteristiche richieste per applicazioni industriali complesse, come contatti ad accoppiamento meccanico, opzioni di temporizzazione e lunga durata dei contatti in un design IEC.
Relè di controllo industriali 700-EF
Questi relè offrono un basso consumo di potenza e bobine universali a gamma ampia che consentono a quattro bobine di coprire tensioni di controllo da 24–500 V, 50–60 Hz, CC.
Relè di controllo industriali miniaturizzati 700-K
Questi relè sono di dimensioni compatte e in grado di commutare segnali a bassa energia.
Relè di sicurezza IEC 700S-CF
Questi relè forniscono prestazioni di contatto meccanico o a specchio, necessarie nei circuiti di feedback per applicazioni di sicurezza.
Relè NEMA Heavy-Duty 700-P
Questi relè offrono ritardo temporizzato, accessori di ritenuta, sovrapposizione e contatti necessari per la logica e possono essere combinati in un unico relè.
Relè di sicurezza per uso gravoso 700S
Questi relè sono progettati per soddisfare gli standard di sicurezza mondiali con contatti meccanicamente collegati e coperture antimanomissione.
Relè di controllo industriali NEMA sigillati 700-R
Questi relè includono contatti con punta in tungsteno sigillati ermeticamente che garantiscono un'elevata affidabilità di commutazione di circuiti a bassa tensione in ambienti gravosi.
Relè di controllo industriali a basso profilo NEMA 700-N
Questi relè a ritenuta elettrica dispongono di capacità di override manuale con indicazione di stato facilmente identificabile sulla barra rossa altamente visibile.
Relè temporizzatori a stato solido regolabili NEMA 700-PS
Questi relè possono essere montati su relè a 4 poli e a 2 poli. Utilizzando una piastra adattatrice, è possibile montarli anche per l'uso autonomo.
700-RTC NEMA – Relè temporizzatori a tempo fisso a stato solido
Questi relè temporizzatori a tempo fisso sono progettati per applicazioni che richiedono un ritardo specifico in cui è necessario evitare modifiche accidentali della temporizzazione.
Relè a stato solido Tube Base 700-SA
Questi relè sono classificati per una corrente di uscita di carico di 5 A.
700-SC Relè a stato solido Ice Cube
Questi relè sono relè miniaturizzati con zoccolo, con corrente di uscita di carico nominale di 3 A.
Relè a stato solido 700-SF con base quadrata
Questi relè sono relè a stato solido da 3 A compatibili con zoccoli HN116.
700-SH – Relè a stato solido stile Hockey Puck
Questi relè possono gestire fino a 40 A di carico resistivo continuo con dissipatore in un pacchetto a forma di disco da hockey.
700-SK Slim Line - Relè a stato solido
Questi relè sono compatibili con zoccoli HN121 o HN122 e correnti nominali fino a 2 A.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Relè e temporizzatori industriali
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: