Loading

Relè a stato solido 700-SA con base a tubo
Allen-Bradley

Questi relè sono classificati per una corrente di uscita di carico di 5 A.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
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
  • I relè a stato solido con base a tubo Allen-Bradley Bulletin 700-SA sono classificati per una corrente di uscita di carico di 5 A.
I relè a stato solido con base a tubo Allen-Bradley Bulletin 700-SA sono classificati per una corrente di uscita di carico di 5 A.
Chevron LeftChevron Left
I relè a stato solido con base a tubo Allen-Bradley Bulletin 700-SA sono classificati per una corrente di uscita di carico di 5 A.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I relè a stato solido con base a tubo Bulletin 700-SA sono classificati per una corrente di uscita di carico di 5 A.


  • Fornisce correnti di uscita di carico continuo massimo di 5 A (resistivo)
  • Offre opzioni di tensione di carico massima di 264 V CA o 125 V CC
  • Include isolamento con fotocoppia tra tensione di controllo e di carico
  • Include indicatore di stato luminoso (standard) per il monitoraggio dello stato ON/OFF di ingresso/logica
  • Fornisce compatibilità con zoccoli speciali 700-HN100, -HN125, -HN 202 o -HN108
  • Include moduli di temporizzazione 700-HT2
Componenti fondamentali
Componenti fondamentali
capacità
capacità
Componenti fondamentali
Offriamo componenti fondamentali Allen-Bradley® di qualità caratterizzati da durevolezza e affidabilità inalterate nel tempo.
Esplora le nostre capacità

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements

  • Marchio CE
  • cURus riconosciuto — File n. E96956; Guida N. NMFT2/NMFT8
  • Certificato VDE

Conformità agli standard

  • CSA C22.2 n. 14
  • EN 60947-1, -4-3
  • UL 508

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Relè e temporizzatori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Relè a stato solido Tube Base 700-SA
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: