Loading

Relè di sicurezza a pin per circuito stampato 700-HPS
Allen-Bradley

Questi relè sono dotati di contatti ad accoppiamento meccanico, necessari per i circuiti di sicurezza secondo EN 50205 (Tipo B).
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
  • I relè di controllo di sicurezza Allen-Bradley Bulletin 700-HPS con pin per PCB sono dotati di coperchio rosso e contatti a 8 pin ad accoppiamento meccanico, necessari per il circuito di sicurezza.
I relè di controllo di sicurezza Allen-Bradley Bulletin 700-HPS con pin per PCB sono dotati di coperchio rosso e contatti a 8 pin ad accoppiamento meccanico, necessari per il circuito di sicurezza.
Chevron LeftChevron Left
I relè di controllo di sicurezza Allen-Bradley Bulletin 700-HPS con pin per PCB sono dotati di coperchio rosso e contatti a 8 pin ad accoppiamento meccanico, necessari per il circuito di sicurezza.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I relè di controllo di sicurezza Bulletin 700-HPS con pin per circuito stampato sono dotati di contatti ad accoppiamento meccanico, necessari per il circuito di sicurezza secondo EN 50205 (Tipo B).


  • Soddisfa i requisiti EN 50205 (Tipo B)
  • Fornisce un rapido riconoscimento del circuito di sicurezza con copertura rossa
  • Include lo schema di cablaggio sulla maschera superiore
  • Include opzioni di materiale di contatto: argento nickel (AgNi) e argento nickel con placcatura in oro (AgNi+Au)
Componenti fondamentali
Componenti fondamentali
capacità
capacità
Componenti fondamentali
Offriamo componenti fondamentali Allen-Bradley® di qualità caratterizzati da durevolezza e affidabilità inalterate nel tempo.
Esplora le nostre capacità

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto del relè di controllo di sicurezza stile pin per PCB Bulletin 700-HPS 700-PP031_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Recognized Component Canadian RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE
  • Certificato CSA — File n. 229473
  • cULus Listed — File n. E3125; Guide n. NLDX/NLDC7 (se utilizzato con zoccolo Bulletin 700-HN123)
  • cURus Recognized — File n. E3125; Guide n. NLDX2/NLDX8
  • IMQ Certificato
  • Certificato TUV

Conformità agli standard

  • CSA 22.2 n. 14
  • EN 50205
  • EN 61810-1
  • UL 508

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Relè e temporizzatori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Relè di sicurezza 700-HPS a pin per circuito stampato
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: