Loading

Relè stile morsettiera 700-HL
Allen-Bradley

Questi relè con morsettiera includono un'interfaccia per polo larga 6.2 mm e i collegamenti rapidi aiutano a ridurre i costi di installazione.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(32)
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
  • vista angolare anteriore sinistra di un singolo relay 700-HLTN2 grigio a morsettiera con due collegamenti a filo sul lato sinistro e sulla parte superiore del relay contrassegnati con un inserto a pannello bianco
  • vista angolare anteriore sinistra di un singolo relay a morsettiera 700-HLSN2 grigio con due collegamenti a filo sul lato sinistro e sulla parte superiore del relay contrassegnati con un inserto a pannello nero
  • vista angolare anteriore sinistra di un singolo relay 700-HLTN1 grigio a morsettiera con due collegamenti a filo sul lato sinistro e sulla parte superiore del relay contrassegnati con un inserto a pannello bianco
vista angolare anteriore sinistra di un singolo relay 700-HLTN2 grigio a morsettiera con due collegamenti a filo sul lato sinistro e sulla parte superiore del relay contrassegnati con un inserto a pannello bianco
vista angolare anteriore sinistra di un singolo relay a morsettiera 700-HLSN2 grigio con due collegamenti a filo sul lato sinistro e sulla parte superiore del relay contrassegnati con un inserto a pannello nero
vista angolare anteriore sinistra di un singolo relay 700-HLTN1 grigio a morsettiera con due collegamenti a filo sul lato sinistro e sulla parte superiore del relay contrassegnati con un inserto a pannello bianco
Chevron LeftChevron Left
vista angolare anteriore sinistra di un singolo relay 700-HLTN2 grigio a morsettiera con due collegamenti a filo sul lato sinistro e sulla parte superiore del relay contrassegnati con un inserto a pannello bianco
Chevron LeftChevron Left
vista angolare anteriore sinistra di un singolo relay 700-HLSN1 grigio a morsettiera con due collegamenti a filo sul lato sinistro e sulla parte superiore del relay contrassegnati con un inserto a pannello nero
vista angolare anteriore sinistra di un singolo relay a morsettiera 700-HLSN2 grigio con due collegamenti a filo sul lato sinistro e sulla parte superiore del relay contrassegnati con un inserto a pannello nero
vista angolare anteriore sinistra di un singolo relay 700-HLTN1 grigio a morsettiera con due collegamenti a filo sul lato sinistro e sulla parte superiore del relay contrassegnati con un inserto a pannello bianco
Logo Allen-Bradley

I relè a morsettiera Bulletin 700-HL funzionano in una varietà di applicazioni di isolamento e interposizione ad alta densità. La  sottile interfaccia per polo (6.2 mm di larghezza) e i collegamenti rapidi aiutano a ridurre i costi di installazione. L'opzione con base a morsetto a molla  è ideale per applicazioni soggette a vibrazioni. Il circuito opzionale di soppressione della corrente di dispersione affronta i problemi di accensione indesiderata della bobina o di mancato rilascio dei contatti per le uscite dei controllori TRIAC. Il 700-HL-N Next Generation offre soppressione integrata della corrente di dispersione, ingresso di tensione di controllo a campo ampio e tecnologia opzionale del morsetto a pressione. 


  • Include moduli interfaccia assemblati con relè e zoccolo per applicazioni di interposizione o isolamento ad alta densità
  • Include basi morsettiera a vite e a  morsetto a molla.
  • Offre basi morsettiera a pressione nelle versioni Next Generation
  • Include moduli relè sostituibili esternamente
  • Fornisce clip di bloccaggio integrata e leva marker a scatto
  • Fornisce indicatore di stato standard, protezione da inversione di polarità e protezione da sovratensione
  • Offre versione con soppressione della corrente di dispersione
  • Include soppressione della corrente di dispersione integrata nelle versioni Next Generation
  • Disponibile con certificazione per aree pericolose
  • Versioni a 1 polo (6 A) e 2 poli (10 A)
Componenti essenziali
Main Image
capacità
Componenti essenziali

I nostri relè e temporizzatori fanno parte della linea di prodotti  Essential Components . Scoprite come questi elementi costitutivi industriali possono semplificare l'installazione, migliorare l'operatività e ridurre la manutenzione, contribuendo così ad abbassare i costi. 

Esplora le nostre capacità

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto del relay Bulletin 700-HL a 2 poli con morsettiera 700-PP021_-EN-P
Profilo prodotto dei relè a morsettiera di nuova generazione 700-PP033_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dei relè generici, di interfaccia, a stato solido e speciali Bulletin 700 700-BR018_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marcatura CE
  • cULus Listed — File n. E3125; Guide n. NLDX/NLDX7 (con socket Allen-Bradley)

Conformità agli standard

  •     CSA 22.2
  •     EN61810-1
  •     EN60998-1
  •     EN60998-2-1
  •     Conforme a ICS-2
  •     Conforme a NEMA IEE MAC
  •     UL 508

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Relè e temporizzatori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Relè stile morsettiera 700-HL
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: