Loading

Relè temporizzatori Economy 700-FE
Allen-Bradley

Questi relè hanno una larghezza di 17.5 mm e un intervallo di temporizzazione da 0.05 s a 100 h.
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
  • Relè temporizzatore con montaggio su guida DIN, 17 mm
Relè temporizzatore con montaggio su guida DIN, 17 mm
Chevron LeftChevron Left
Relè temporizzatore con montaggio su guida DIN, 17 mm
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I relè temporizzatori Bulletin 700-FE Economy sono molto stretti, con una larghezza di soli 17.5 mm. Hanno un campo di temporizzazione da 0.05 s a 100 h. La versione multifunzione consente di ridurre il magazzino ricambi e di standardizzare il progetto.


  • Consente il montaggio su guida DIN senza il costo di uno zoccolo
  • Offre opzioni multifunzione o a funzione singola da 17.5 mm di larghezza
  • Include uscita a contatto SPDT, 5 A
  • Offre un intervallo di temporizzazione da 0.05 s a 100 h
  • Fornisce protezione dai picchi di tensione della bobina
Componenti essenziali
Main Image
capacità
Componenti essenziali

I nostri relè e temporizzatori fanno parte della linea di prodotti  Essential Components . Scoprite come questi elementi costitutivi industriali possono semplificare l'installazione, migliorare l'operatività e ridurre la manutenzione, contribuendo così ad abbassare i costi. 

Esplora le nostre capacità

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo di migrazione dei relè temporizzatori Bulletin 700-FE e 700-FS MIGRAT-PP056_-EN-P
Profilo prodotto dei relè temporizzatori per montaggio su guida DIN Bulletin 700-FE 700-PP028_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dei relè generici, di interfaccia, a stato solido e speciali Bulletin 700 700-BR018_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark

  • Marchio CE
  • cULus Listed — File No. E14840; Guide Nos. NKCR/NKCR7


Conformità agli standard
  • CSA 22.2 No. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Relè e temporizzatori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Relè temporizzatori Economy 700-FE
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: