Loading

700-HX digitale multifunzione
Allen-Bradley

Questi relè utilizzano un display indicatore di stato trasmissivo negativo altamente visibile per aumentare la leggibilità e offrono due modalità aggiuntive per la flessibilità di applicazione.
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
  • I relè temporizzatori digitali multifunzione Allen-Bradley Bulletin 700-HX utilizzano un display indicatore di stato trasmissivo negativo altamente visibile per aumentare la leggibilità.
I relè temporizzatori digitali multifunzione Allen-Bradley Bulletin 700-HX utilizzano un display indicatore di stato trasmissivo negativo altamente visibile per aumentare la leggibilità.
Chevron LeftChevron Left
I relè temporizzatori digitali multifunzione Allen-Bradley Bulletin 700-HX utilizzano un display indicatore di stato trasmissivo negativo altamente visibile per aumentare la leggibilità.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I relè temporizzatori digitali multifunzione Bulletin 700-HX utilizzano un display a  indicatore di stato trasmissivo negativo  altamente visibile per aumentare la leggibilità. Questi relè offrono due modalità aggiuntive per una maggiore flessibilità di applicazione.


  • Include relè temporizzatore digitale con display LCD
  • Offre montaggio su zoccolo o a pannello
  • Offre portata contatti 5 A, B300, SPDT unipolare
  • Offre NEMA 4X/IP66 per applicazioni di lavaggio ad alta pressione
  • Include 10 funzioni o modalità
  • Fornisce memoria flash, senza batteria necessaria
Componenti fondamentali
Componenti fondamentali
Componenti fondamentali
Offriamo componenti fondamentali Allen-Bradley® di qualità caratterizzati da durevolezza e affidabilità inalterate nel tempo.

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dei relè generici, di interfaccia, a stato solido e speciali Bulletin 700 700-BR018_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Certificato CE
  • cURus — File No. E14843; Guide Nos. NRNTZ/NRNT8
  • RCM

Conformità agli standard

  • CSA C22.2 No. 14
  • EN61010-1
  • EN 61326
  • UL 508
  • VDE0106/P 100

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Relè e temporizzatori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left 700-HX digitale multifunzione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: