Loading

Relè temporizzatori 700-HT con base a tubo
Allen-Bradley

Questi relè sono ideali per applicazioni generiche e si montano su basi di tipo tubo.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
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
  • I relè temporizzatori Allen-Bradley Bulletin 700-HT con base a tubo, per applicazioni generiche, si montano su basi di tipo a tubo.
I relè temporizzatori Allen-Bradley Bulletin 700-HT con base a tubo, per applicazioni generiche, si montano su basi di tipo a tubo.
Chevron LeftChevron Left
I relè temporizzatori Allen-Bradley Bulletin 700-HT con base a tubo, per applicazioni generiche, si montano su basi di tipo a tubo.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri relè temporizzatori Bulletin 700-HT  Tube Base  sono ideali per applicazioni generiche e si montano su basi di tipo a tubo.


  • Offre opzioni di ritardo all'eccitazione o alla diseccitazione
  • Include montaggio su zoccolo robusto a pin
  • Fornisce valori nominali di contatto di 10 A, DPDT
  • Include intervallo di temporizzazione fisso 0.1 s…30 min
  • Include intervallo di temporizzazione regolabile singolo 0.1 s…3 min
Componenti fondamentali
Componenti fondamentali
capacità
capacità
Componenti fondamentali
Offriamo componenti fondamentali Allen-Bradley® di qualità caratterizzati da durevolezza e affidabilità inalterate nel tempo.
Esplora le nostre capacità

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dei relè generici, di interfaccia, a stato solido e speciali Bulletin 700 700-BR018_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UL RecognizedUL Recognized

  • CE Mark
  • Certificato CSA — File 223833
  • UL Listed — N. File E3125; Guida n. NLDX (se utilizzato con 700-HN100, 700-HN101, 700-HN125 e 700-HN126)
  • UL Recognized — N. File E3125; Guida n. NLDX 2

Conformità agli standard

  • CSA 22.2 N. 14
  • EN 60947-1,-5-1
  • EN 61812-1
  • UL 508

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Relè e temporizzatori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Relè temporizzatori 700-HT con base a tubo
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: