Loading

Relè con base a tubo 700-HA
Allen-Bradley

Questi relè generici sono ideali per applicazioni con macchina utensile, cartiere e OEM del settore dei trasporti.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
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
  • I relè con base a tubo Bulletin 700-HA Allen-Bradley sono relè generici ideali per applicazioni su macchina utensile, cartiere e OEM dei trasporti
I relè con base a tubo Bulletin 700-HA Allen-Bradley sono relè generici ideali per applicazioni su macchina utensile, cartiere e OEM dei trasporti
Chevron LeftChevron Left
I relè con base a tubo Bulletin 700-HA Allen-Bradley sono relè generici ideali per applicazioni su macchina utensile, cartiere e OEM dei trasporti
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I relè Tube Base Bulletin 700-HA sono relè generici ideali per applicazioni con macchina utensile, OEM di carta e cellulosa e trasporti.


  • Include morsetti con base a tubo/ottale (8 o 11 pin)
  • Offre schema elettrico sulla maschera, copertura trasparente per controllo visivo, possibilità di inserimento marker a scatto
  • Include DPDT o 3PDT
  • Include portata contatti 10 A, B300
  • Offre indicatore a bandiera ON/OFF standard
  • Offre contatti standard, biforcati o biforcati placcati in oro
  • Include indicatore di stato luminoso opzionale, pulsanti di prova, e override manuale
Componenti fondamentali
Componenti fondamentali
capacità
capacità
Componenti fondamentali
Offriamo componenti fondamentali Allen-Bradley® di qualità caratterizzati da durevolezza e affidabilità inalterate nel tempo.
Esplora le nostre capacità

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dei relè generici, di interfaccia, a stato solido e speciali Bulletin 700 700-BR018_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Recognized Component Canadian RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian Requirements
UL RecognizedUL Recognized
  • Marchio CE
  • Certificato CSA–Dossier n. 229473
  • cULus Listed  – Dossier n. E3125; n. guida NLDX/NLDX (se utilizzato con zoccoli 700-HN)
  • cULus Recognized – Dossier n. E3125; n. guida NLDX2/NLDX8
  • UL Recognized

Conformità agli standard

  • CSA C22.2 n. 14
  • EN 61810-1
  • UL 508

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Relè e temporizzatori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Relè 700-HA con base a tubo
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: