Loading

Relè ad alte prestazioni 700-FS
Allen-Bradley

Questi relè hanno un design salvaspazio da 22.5 mm e un intervallo di temporizzazione da 0.05 s a 300 h.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(192)
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
  • I relè temporizzatori ad alte prestazioni per montaggio su guida DIN Bulletin 700-FS hanno un design salvaspazio da 22.5 mm e un intervallo di temporizzazione da 0.05 s a 300 h. La temporizzazione multifunzione consente di ridurre le scorte e di standardizzare il progetto.
I relè temporizzatori ad alte prestazioni per montaggio su guida DIN Bulletin 700-FS hanno un design salvaspazio da 22.5 mm e un intervallo di temporizzazione da 0.05 s a 300 h. La temporizzazione multifunzione consente di ridurre le scorte e di standardizzare il progetto.
Chevron LeftChevron Left
I relè temporizzatori ad alte prestazioni per montaggio su guida DIN Bulletin 700-FS hanno un design salvaspazio da 22.5 mm e un intervallo di temporizzazione da 0.05 s a 300 h. La temporizzazione multifunzione consente di ridurre le scorte e di standardizzare il progetto.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri relè temporizzatori ad alte prestazioni per montaggio su guida DIN Bulletin 700-FS hanno un design salvaspazio da 22.5 mm e un intervallo di temporizzazione da 0.05 s a 300 h. La temporizzazione multifunzione consente di  ridurre le scorte e standardizzare il progetto.


  • Include relè temporizzatori con funzione e campo di temporizzazione regolabili
  • Fornisce montaggio su pannello e montaggio su guida DIN senza il costo della base
  • Offre opzioni multifunzione o a funzione singola larghe 22.5 mm
  • Include uscita a contatto SPDT o DPDT, opzioni da 5 A
  • Offre campi di temporizzazione da 0.05 s a 300 h
  • Fornisce protezione contro i picchi di tensione della bobina
Componenti fondamentali
Componenti fondamentali
capacità
capacità
Componenti fondamentali
Offriamo componenti fondamentali Allen-Bradley® di qualità caratterizzati da durevolezza e affidabilità inalterate nel tempo.
Esplora le nostre capacità

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo di migrazione dei relè temporizzatori Bulletin 700-FE e 700-FS MIGRAT-PP056_-EN-P
Profilo prodotto dei relè temporizzatori per montaggio su guida DIN Bulletin 700-FS 700-PP019_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dei relè generici, di interfaccia, a stato solido e speciali Bulletin 700 700-BR018_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
  • Marchio CE
  • cULus Listed — File No. E14840; Guide Nos. NKCR/NKCR7


Conformità agli standard

  • CSA 22.2 N. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Relè e temporizzatori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Relè ad alte prestazioni 700-FS
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: