Loading

FOUNDATION Fieldbus

Il nostro sistema di controllo distribuito PlantPAx™  offre una singola piattaforma per informazioni e controllo di impianto, mentre lo standard FOUNDATION Fieldbus consente di distribuire l'architettura di controllo in un intero stabilimento. Queste due tecnologie consentono la distribuzione integrata e ottimale dei dati e l'esecuzione del controllo di processo con dispositivi di provenienza diversa.
FOUNDATION Fieldbus
Il nostro sistema di controllo distribuito PlantPAx™  offre una singola piattaforma per informazioni e controllo di impianto, mentre lo standard FOUNDATION Fieldbus consente di distribuire l'architettura di controllo in un intero stabilimento. Queste due tecnologie consentono la distribuzione integrata e ottimale dei dati e l'esecuzione del controllo di processo con dispositivi di provenienza diversa.
Sicurezza & infrastruttura di rete
  • Moduli di comunicazione basati su chassis
  • Rete ControlNet
  • Rete DeviceNet
  • Rete EtherNet/IP
  • Gateway e dispositivi di collegamento
  • Tecnologia IO-Link
  • Altre reti industriali
  • Reti di strumentazione di processo
Main Image

Scatola di derivazione Fieldbus intelligente ridondante a 4 vie

La scatola di derivazione Fieldbus intelligente ridondante a 4 vie serie 1788 fornisce un metodo semplice, ridondante e con tolleranza di errore per il collegamento di dispositivi di campo a una rete Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). L'unità fornisce protezione a livello di segmento alle quattro porte della linea di derivazione del dispositivo di campo monitorando in modo continuo le correnti di derivazione; se rileva un problema, scollega la derivazione difettosa per proteggere il resto del segmento. Il monitoraggio della dorsale in configurazioni ridondanti consente il reinstradamento dei messaggi di dorsale intorno a errori del cavo.

Dettagli prodotti

Main Image

Scatola di derivazione Fieldbus intelligente a 6 vie

La scatola di derivazione Fieldbus intelligente a 6 vie serie 1788 fornisce un metodo con tolleranza di errore per il collegamento di dispositivi di campo a una rete Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). L'unità comprende una porta di ingresso bus, una porta di uscita bus e sei porte della linea di derivazione del dispositivo di campo. Ogni corrente di bus della porta della linea di derivazione viene continuamente monitorata. Se viene rilevato un errore, la derivazione viene isolata finché l'errore non viene corretto. Anche con uno dei segmenti cortocircuitati, tutti i dispositivi di campo rimanenti sul bus sono in grado di comunicare.

Dettagli prodotti

Main Image

Dispositivo di collegamento da EtherNet/IP a FOUNDATION Fieldbus ridondante

Il dispositivo di collegamento da EtherNet/IP™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) ridondante serie 1788 fornisce una soluzione rapida e integrata per l'aggiunta di dispositivi FOUNDATION Fieldbus a qualsiasi piattaforma .

Dettagli prodotti

Main Image

Dispositivo di collegamento da EtherNet/IP a FOUNDATION Fieldbus ridondante

Il dispositivo di collegamento da EtherNet/IP™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) ridondante serie 1788 fornisce una soluzione rapida e integrata per l'aggiunta di dispositivi FOUNDATION Fieldbus a qualsiasi piattaforma .

Dettagli prodotti
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicurezza & infrastruttura di rete Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Reti di strumentazione di processo Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Foundation Fieldbus per i processi Chevron RightChevron Right