Gestione del controllore Micro800
Aggiungere un controllore Micro800 a un progetto FactoryTalk Design Workbench per creare un nodo del controllore in
Organizzatore progetto
. Fare doppio clic sul nodo per aprire lo Spazio di Lavoro dell'applicazione del controllore, in cui configurare e gestire il controllore.La gestione di un controllore Micro800 in FactoryTalk Design Workbench comporta:
- Protezione con password e comunicazione sicura.
- Gestione dei dati per variabili globali.
- Connettersi al controllore per scaricare e caricare le configurazioni e monitorare lo stato e le prestazioni del controllore.
- Utilizzo delle procedure diagnostiche per la risoluzione dei problemi.
Fornire un feedback