Modificare il progetto del controllore Micro800

Utilizzare
Cambia controllore
per modificare il tipo di controllore o aggiornare il controllore corrente con l'ultima revisione del controllore.
IMPORTANTE:
Poiché i controllori
Micro800
supportano diverse funzioni hardware e software, la modifica del controllore potrebbe richiedere le seguenti modifiche:
  • Configurazioni del controllore
  • Programmi
  • Blocchi funzione definiti dall'utente
  • Funzioni definite dall'utente
  • Variabili globali o locali
Finestra di dialogo Cambia controllore
Finestra di dialogo Cambia controllore
Finestra di dialogo Cambia controllore
Elemento
Nome
Corrente
Destinazione
callout1
Nome
Il nome del controllore Micro800 corrente immesso quando si aggiunge il controllore.
Il nome è di sola lettura.
Il nome del progetto del controllore
Micro800
di destinazione.
Il nome predefinito del controllore di destinazione è il nome del controllore corrente.
Immettere un nome per il controllore di destinazione, se necessario.
callout2
Catalog ID
Il numero di catalogo del controllore
Micro800
corrente.
I numeri di catalogo dei controllori che possono essere selezionati come controllori di destinazione.
callout3
Revisione
La revisione del controllore del progetto del controllore corrente.
La revisione è di sola lettura.
L'ultima revisione del controllore di destinazione selezionato.
La revisione è di sola lettura.
callout1orange
Dettagli di confronto
Un elenco di proprietà confrontate tra il controllore corrente e quello di destinazione.
Selezionare l'icona rettangolo per mostrare o nascondere i dettagli del confronto.
L'icona avviso indica una riduzione della capacità nella configurazione fisica del progetto o in una funzione supportata. Passare il puntatore del mouse sull'icona di avviso per visualizzare i dettagli e le azioni consigliate.
callout4
Backup progetto corrente
Casella di controllo che determina se eseguire il backup del progetto del controllore corrente. Se è selezionata, viene eseguito il backup del progetto del controllore corrente nella cartella FTDW all'interno di Documenti.
Questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal