Aggiunta di un driver seriale-DF1
Configurare un driver seriale-DF1 per stabilire la comunicazione RS-232 con i controllori
Micro800
. Ogni progetto supporta un driver DF1 seriale.
IMPORTANTE:
A differenza di
Connected Components Workbench
, che aggiunge automaticamente un driver DF1 dopo aver connesso il dispositivo DF1, FactoryTalk Design Workbench
richiede di aggiungere e configurare manualmente un driver DF1 prima di:- Connettersi a un controlloreMicro810.
- Connettersi a un controllore L20E, L50E o L70E tramite un dispositivo USB su un modulo LCD remoto.
Prerequisiti
- Un controllore viene aggiunto al progetto.
- Il CIP seriale è impostato come driver per le impostazioni della porta seriale.
Per aggiungere un driver DF1
- Selezionare l'
per aprire il Centro online. - InCentro onlineselezionare
. - InSeleziona dispositivo, selezionare il
. - InConfigura unità, dall'elencoTipi di driver disponibiliselezionareRS-232 DF1, quindi selezionareAggiungi nuovo.
- InConfigura driver RS-232 DF1immettere le impostazioni.
- Per connettersi a un controllore L20E, L50E o L70E, è necessario configurare correttamente le seguenti impostazioni:Configurazione dei driver DF1 del controllore L20E, L50E e L70ETramite un dispositivo DF1Tramite un dispositivo USB su un modulo LCD remotoPorta COMPorta COMBaud rate: deve corrispondere a quello presente nella pagina di configurazione dellaPorta serialeControllo errori: CRCControllo errori: deve corrispondere a quello presente nella pagina di configurazione dellaPorta serialeBaud rate: 38400Protocollo: deve corrispondere a quello presente nella pagina di configurazione dellaPorta serialeParità: NessunaNumero stazione: deve corrispondere all'Indirizzo stazionenella pagina di configurazione dellaPorta serialeIndirizzo stazione: 1Parità: deve corrispondere a quella presente nella pagina di configurazione dellaPorta seriale
- Per connettersi a un dispositivoMicro810, è necessario configurare correttamente le seguenti impostazioni:Configurazione del driver Micro810 DF1ImpostazioneValorePorta COMSpecificare il numero di porta.Baud Rate57.600Controllo erroriCRCProtocolloFull-duplexNumero stazione1
- SelezionareTest configurazioneper eseguire il test delle impostazioni. Prima del test, assicurarsi che il dispositivo DF1 sia collegato.Se il test ha esito negativo, le cause possibili sono:
- La porta COM è utilizzata daRSLinx® ClassicoFactoryTalk® Linx.
- Il CIP seriale non è impostato come driver.
- La configurazione del driver non corrisponde al driver collegato.
Regolare le impostazioni per risolvere i problemi di configurazione. - SelezionareOK.
Fornire un feedback