Proprietà Serial-DF1

La finestra di dialogo
Configurare il driver RS-232 DF1
contiene le seguenti informazioni.
Proprietà Serial-DF1
Impostazione
Descrizione
Nome driver
Specifica il nome del driver seriale. Se modificato, il nome deve essere univoco per l'intera topologia e non può superare i 255 caratteri.
Porta COM
Elenca le porte COM disponibili sul computer. Il driver trasmette i dati a un dispositivo collegato alla porta seriale (COM) di un computer. Selezionare una porta nell'elenco. I numeri di porta disponibili sono compresi tra 0 e 31 (il valore predefinito è 1).
Dispositivo
Mostra il dispositivo DF1 collegato al computer.
Baud Rate
Specifica il baud rate per il driver che trasmette i dati al dispositivo. I baud rate disponibili sono 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19.200, 38.400, 57.600 e 115.200. Il valore predefinito è 19.200.
Numero stazione
Specifica il numero di stazione per il driver. I numeri di stazione disponibili sono compresi tra 0 e 254 decimali (il valore predefinito è 0).
Parità
Corrisponde al metodo di controllo degli errori per il driver connesso (
Nessuno
,
Pari
o
Dispari
).
Controllo errori
Corrisponde all'impostazione del dispositivo a cui si è connessi (
BCC
o
CRC
). Tutti i dispositivi sulla rete devono essere configurati allo stesso modo.
Bit di arresto
Specifica l'intervallo di tempo tra una trasmissione dati e l'altra. Il protocollo DF1 di base usa generalmente 1 (il valore predefinito è 1).
Protocollo
Specifica i protocolli supportati (
Full-duplex
o
Half-duplex
).
Timeout Ack/polling
Specifica il valore di ACK. L'impostazione predefinita è 3000 millisecondi.
Numero massimo di tentativi
Specifica un valore per il numero massimo di tentativi del sistema. Il valore predefinito è 3.
Configurazione di prova
Verifica se la configurazione del driver è corretta. Prima del test, assicurarsi che il dispositivo DF1 sia collegato.
Se il test ha esito negativo, le cause possibili sono:
  • La porta COM è utilizzata da
    RSLinx Classic
    o
    FactoryTalk® Linx
    .
  • Il CIP seriale non è impostato come driver.
  • La configurazione del driver non corrisponde al driver collegato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal