Collegamento a un controllore Micro800
    Dopo aver aggiunto il controllore 
Micro800
, utilizzare Organizzatore progetto
 per connettersi al controllore, eseguirne la diagnosi e proteggerlo.
     IMPORTANTE: 
    Quando il computer è connesso a un controllore 
Micro800
, gli altri utenti che tenteranno di connettersi al controllore verranno informati che il controllore è in uso. La notifica visualizzerà il nome del computer e il nome utente.Per connettersi al controllore Micro800
- AprireSeleziona dispositivoeseguendo una delle seguenti operazioni:- Selezionare il per aprire il Centro online, quindi selezionare il per aprire il Centro online, quindi selezionare il . . è disponibile quando il controllore è disconnesso. è disponibile quando il controllore è disconnesso.
- InOrganizzatore progetto, selezionare il . .
 
- InSeleziona dispositivoindividuare e selezionare il controlloreMicro800, quindi selezionareOK.SUGGERIMENTO:- La selezione di un controllore con un numero di catalogo diverso da quello del controllore definito nel progetto causerà un errore di connessione.
- Una volta selezionato, il percorso di connessione viene visualizzato inCentro online. È anche possibile impostare manualmente il percorso di connessione.
 
- Connettersi al controllore effettuando una delle seguenti operazioni:- InConnessioneattivare il selettore accanto al controllore.
- InOrganizzatore progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del controllore, quindi selezionareConnetti.
 
- (Facoltativo) InInserire la passwordimmettere la password del controllore e selezionareOK.
- (Facoltativo) InCollegare il controllore, selezionare una delle seguenti opzioni:- Scaricare il progetto corrente nel controllore
- Caricare il progetto corrente dal controllore
 Collegare il controlloreviene aperto quando i contenuti del progetto corrente non corrispondono ai contenuti del controllore connesso.IMPORTANTE:Si consiglia di scollegarsi dal controllore quando non è in uso, per evitare che il collegamento venga perso a causa dell'attivazione della modalità di sospensione da parte del computer.
Fornire un feedback