Loading

Relais et temporisateurs
Allen-Bradley

Nos relais et temporisateurs sont conçus, fabriqués et testés pour répondre aux normes et caractéristiques internationales les plus exigeantes.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

Nous proposons une gamme étendue de relais et de temporisateurs dans le monde entier. Ils sont conçus, fabriqués et testés pour répondre aux normes et caractéristiques internationales les plus exigeantes.

Allen-Bradley logo
Products
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
700-HX numérique multifonction
Ces relais utilisent un afficheur d’état transmissif négatif très visible pour améliorer la lisibilité et offrent deux modes supplémentaires pour une plus grande flexibilité d’application.
Relais temporisés à culot de tube 700-HT
Ces relais sont les mieux adaptés aux applications à usage général et se montent sur des socles de type tube.
Relais temporisés à cadran 700-HR
Ces relais sont des relais temporisés enfichables montés sur socle. Ils sont faciles à régler et peuvent être montés sur panneau ou sur rail DIN.
Relais temporisés miniatures 700-HNC
Ces relais sont parmi les plus petits relais temporisés disponibles. Ils ne nécessitent que 26 mm (1,02″) sur un rail DIN, avec un socle.
Relais temporisés économiques 700-FE
Ces relais ont une largeur de 17.5 mm et une plage de temporisation allant de 0.05 s à 100 h.
Relais haute performance 700-FS
Ces relais ont un format compact de 22.5 mm et une plage de temporisation de 0.05 s à 300 h.
Relais temporisés ultra-minces 700-HNK
Ces relais font partie des plus petits relais enfichables du marché. Ils ne nécessitent qu’un espace de 15.6 mm (5/8″) sur un rail DIN dans un socle.
Relais de temporisation à cycles répétitifs 700-HV
Ces relais assurent une commutation marche/arrêt cyclique lorsqu'un signal est appliqué. Les intervalles de marche et d'arrêt sont réglables indépendamment.
Relais temporisés à bornier, Série 700-HLF
Ces relais sont des modules assemblés à relais et à socle pour des applications à haute densité.
Relais de commande industriels IEC 700-CF
Ces relais fournissent les fonctionnalités requises pour les applications industrielles exigeantes, telles que des contacts mécaniquement liés, des options de temporisation et une longue durée de vie des contacts dans une conception IEC.
Relais de commande industriels 700-EF
Ces relais offrent une faible consommation d'énergie et des bobines universelles à large plage qui permettent à quatre bobines de couvrir des tensions de commande de 24–500 V, 50–60 Hz, c.c.
Relais de commande industriels miniatures Allen-Bradley, série 700-K
Ces relais sont de taille compacte et capables de commuter des signaux de basse énergie.
Relais de sécurité IEC 700S-CF
Ces relais offrent des performances de contact mécaniques ou de contact miroir, qui sont requises dans les circuits de retour pour les applications de sécurité.
Relais temporisés à temps fixe à semi-conducteurs NEMA 700-RTC
Ces relais sont des relais temporisés fixes conçus pour des applications nécessitant un délai spécifique dans lequel les modifications accidentelles de temporisation doivent être évitées.
Relais temporisés réglables à semi-conducteurs NEMA 700-PS
Ces relais peuvent être montés sur des relais à 4 et 2 pôles. À l’aide d’une plaque d’adaptation, vous pouvez également les monter pour une utilisation autonome.
Relais de commande industriels à profil bas NEMA 700-N
Ces relais à maintien électrique sont dotés d'une capacité de forçage manuel avec une indication d'état facile à identifier sur la barre rouge très visible.
Relais de sécurité à usage intensif 700S
Ces relais sont conçus pour répondre aux normes de sécurité internationales avec des contacts mécaniquement liés et des capots inviolables.
Relais de commande industriels à interrupteur scellé NEMA 700-R
Ces relais incluent des contacts hermétiquement scellés à pointe en tungstène qui assurent une commutation très fiable des circuits basse tension dans des environnements difficiles.
Relais NEMA à usage intensif 700-P
Ces relais offrent des contacts temporisés, à verrouillage, à chevauchement et logiques, et peuvent être combinés dans un seul relais.
Relais Slim Line 700-HK
Ces relais sont idéaux pour une grande variété d'applications d'isolation et d'interposition à haute densité.
Relais alternants 700-HTA
Ces relais servent de relais d'interface entre votre automate et les dispositifs de terrain et vous permettent de sélectionner la charge principale ou secondaire ou d’alterner entre les deux.
Relais à culot de tube 700-HA
Ces relais à usage général sont parfaitement adaptés aux applications avec des machines-outils, des fabricants d'équipements d'origine de pâtes et papiers et de transports.
Relais à verrouillage magnétique 700-HJ
Ces relais commandent des charges d'éclairage ou des applications à service continu pour économiser de l'énergie.
Relais à base carrée miniature 700-HF
Ces relais sont idéaux pour les applications automobiles.
Relais style bloc de jonction 700-HL
Ces relais à bornes incluent une interface par pôle de 6.2 mm de large et des connexions rapides qui contribuent à réduire les coûts d'installation.
Relais de puissance 700-HG
Ces relais sont adaptés à la commutation de charges c.c. et sont disponibles avec un soufflage magnétique en option pour la suppression des arcs, ce qui permet de commuter des circuits c.c. à courant encore plus élevé.
Relais miniatures Ice Cube 700-HC
Il s'agit de relais enfichables à 4 pôles pour vos applications de commutation à faible consommation d'énergie.
Style de broche PCB 700 HP
Nos relais Bulletin 700-HP sont des relais à usage général avec des bornes enfichables de type PIN pour carte de circuit imprimé (PCB).
Relais à base carrée pour montage à bride 700-HD
Ces relais sont équipés de bornes de raccordement rapide à lame.
Relais à socle carré 700-HB
Ces relais sont conçus pour les applications HVAC, ascenseurs et automobiles et offrent des versions à bornes IEC fermées et NEMA ouvertes.
Relais de sécurité à broches pour carte PCB 700-HPS
Ces relais sont dotés de contacts à couplage mécanique, nécessaires pour les circuits de sécurité selon la norme EN 50205 (Type B).
Relais de puissance à montage sur bride 700-HHF
Ces relais sont des relais de petite taille à usage général qui commutent de grandes charges.
Relais statiques à culot de tube 700-SA
Ces relais sont prévus pour une intensité de sortie de charge de 5 A.
Relais statiques 700-SC Ice Cube
Ces relais sont des relais miniatures à socle, calibrés pour un courant de sortie de charge de 3 A.
Relais statiques Slim Line 700-SK
Ces relais sont compatibles avec les socles HN121 ou HN122 et des intensités nominales jusqu’à 2 A.
Relais statiques 700-SH à boîtier en forme de palet de hockey
Ces relais peuvent gérer une charge résistive continue jusqu'à 40 A avec dissipateur thermique dans un boîtier de forme cylindrique.
Relais statiques à base carrée 700-SF
Ces relais sont des relais statiques de 3 A compatibles avec les socles HN116.
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
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produits
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Relais et temporisateurs
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose