Nos relais temporisés à cycles répétitifs Bulletin 700-HV fournissent une commutation marche/arrêt cyclique lorsqu'un signal est appliqué. Les intervalles de marche et d'arrêt sont réglables indépendamment.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Offre un courant nominal de contact de 10 A, 2 pôles, B300
- Inclut un courant nominal de contact DPDT
- Inclut des bornes de type broche
- Offre une plage de temporisation de 0.1 s–30 min
- Inclut une temporisation de cycle répétitif réglable
- Fournit deux réglages de temporisation
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure des relais d'usage général, d'interface, statiques et spécialisés, Bulletin 700 | 700-BR018_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Marquage CE
- Certifié CSA — Fichier 223833
- Listé cULus (lorsqu'utilisé avec 700-HN100 et 700-HN125)
- Reconnu UL — Fichier n° E3125 ; Guide n° NLDX 2
Conformité aux normes
- CSA 22.2 n° 14
- EN 60947-1, -5-1
- EN 61812
- UL 508
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.