Nos relais de temporisation à semi-conducteurs Bulletin 700-RTC sont des relais de temporisation fixes conçus pour des applications nécessitant un délai spécifique dans lequel toute modification accidentelle de la temporisation doit être évitée. Ils offrent la fiabilité d'une conception à semi-conducteurs fixe avec une isolation de contact comparable à celle d'un relais électromécanique.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Inclut une capacité nominale permanente de 5 A jusqu'à 300 V c.c. ou 600 V c.a., 50/60 Hz
- Disponible avec deux contacts temporisés et deux contacts instantanés en N.O. ou N.F.
- Offre le choix entre huit plages de temporisation en retard à l'enclenchement ou en retard à la coupure
- Inclut un potentiomètre de réglage autonome
- Convient à une utilisation dans des environnements dangereux de classe I, division 2 ; groupes A, B, C et D
- Inclut les plages de temporisation :
- Secondes : 0.05–2, 0.2–8, 0.4–30, 2–120
- Minutes : 0.015–1, 0.06–4, 0.25–16 et 1–64
- Inclut un voyant d'état lumineux
- Fournit des contacts étanches
- Convient à une utilisation dans des environnements difficiles
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Fiche produit des relais industriels NEMA Bulletin 700-P, -R, -RTC | 700-PP032_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Homologué cULus — n° de fichier E10314 ; guides n° NOIV/NOIV7
Conformité aux normes
- CSA C22.2 n° 213
- Accord de services intégrés 12.12
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.