Nos relais à usage général à profil extra-plat Bulletin 700-HK sont idéaux pour de nombreuses applications d'isolation et d'interposition à haute densité.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Inclut un boîtier plat qui économise l'espace du panneau
- Offre un pouvoir de coupure SPDT de 16 A
- Offre un pouvoir de coupure DPDT de 8 A
- Inclut la séparation des bornes de bobine et de contact
- Offre un système de repères encliquetables
- Inclut un code couleur pour identifier le type de tension de commande
- Inclut des contacts plaqués or en option
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Fiche produit des relais Allen-Bradley Bulletin 700-HK | 700-PP023_-EN-P |
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure des relais d'usage général, d'interface, statiques et spécialisés, Bulletin 700 | 700-BR018_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Marqué CE
- Certifié CSA — n° de fichier 75088
- Listé cULus — n° de fichier 3125 ; guides n° NLDX/NLDX7 (avec socles Allen-Bradley)
- Reconnu UL — n° de fichier E3125 ; guides n° NLDX2/NLCX8
Conformité aux normes
- CSA 22.2 n° 14
- EN61810-1
- UL 508
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.