Nos relais d'interface à bornes Bulletin 700-HL fonctionnent dans une grande variété d'applications d'isolation et d'interposition haute densité. L' interface mince par pôle (6.2 mm de large) et les connexions rapides permettent de réduire les coûts d'installation. L'option de socle à bornes à ressort est idéale pour les applications soumises à des vibrations. La conception de circuit de suppression de courant de fuite en option traite les problèmes d'activation intempestive de bobine ou de non-désactivation de contact pour les sorties d'automate TRIAC. La 700-HL-N Next Generation offre une suppression de courant de fuite intégrée, une entrée de tension de commande à large plage et une technologie de borne enfichable en option.
Inclut des modules d'interface à relais et à socle assemblés pour les applications d'interposition ou d'isolation haute densité.
Inclut des embases de raccordement à vis et à ressort.
Offre des embases de borne enfichable sur les versions de nouvelle génération.
Inclut des modules de relais remplaçables de l'extérieur.
Fournit un clip de retenue intégré et un levier de repère encliquetable.
Fournit un voyant d'état standard, une protection contre l'inversion de polarité et une protection contre les surtensions.
Offre une version à suppression de courant de fuite.
Inclut une suppression de courant de fuite intégrée sur les versions de nouvelle génération.
Disponible avec certification pour environnements dangereux.
Nos relais et temporisateurs font partie de notre gamme de produits Composants essentiels . Découvrez comment ces blocs fonctionnels industriels peuvent rationaliser votre installation, améliorer le temps de fonctionnement et diminuer la maintenance, ce qui peut contribuer à réduire vos coûts.
Homologué cULus — n° de fichier E3125 ; n° de guide NLDX/NLDX7 (avec socle Allen-Bradley)
Conformité aux normes
CSA 22.2
EN61810-1
EN60998-1
EN60998-2-1
Conforme ICS-2
Conforme NEMA IEE MAC
UL 508
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
Cookies de réseaux sociaux
Cookies fonctionnels
Cookies de performances
Cookies marketing
Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0}
politique de confidentialité