Nos relais à semi-conducteurs à boîtier en cube Bulletin 700-SC sont des relais miniatures à socle, homologués pour un courant de sortie à la charge de 3 A.
- Produits
- aperçu
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Courant de sortie de charge continu maximum 3 A (résistif)
- Options de tension à la charge maximum 264 V AC, 48 V DC ou 125 V DC
- Options de tension d'entrée de commande 5–24 V DC ou 110/220 V AC
- Voyant d'état lumineux en option pour la surveillance de l'entrée/de l'activation/de la désactivation logiques
- Compatible avec socle 700-HN103, 700-HN104 ou 700-HN128
- Compatible avec module temporisateur 700-AT1 ou 700-AT2
Vous pourriez également être intéressé par
Certifications
Certifications
- Marquage CE
- Reconnu cURus — n° de fichier E96956 ; guides n° NMFT2/NMFT8
- Certifié VDE
Conformité aux normes
- CSA C22.2 n° 14, EN/IEC 60950
- EN 50011
- EN 61000-6-2
- EN/IEC 60947-1, -4-3
- UL 508
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.