Nos relais de commande industriels à interrupteur scellé Bulletin 700-R fonctionnent dans des environnements extrêmement difficiles, sales et dangereux. Les contacts hermétiquement scellés à pointe en tungstène assurent une commutation très fiable des circuits basse tension. Le 700-R a une durée de vie extrêmement longue car il n'y a pas d'armature mobile utilisée pour changer l'état du contact.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Courant assigné permanent 5 A jusqu’à 300 V c.a.
- Courant assigné permanent 2.5 A entre 300 V et 600 V c.a.
- Courant assigné permanent 5 A à 300 V c.c.
- Classe I Division 2, classification environnement dangereux
- Disponible avec 2–8 configurations de contacts
- Contacts convertibles sur site
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Fiche produit des relais industriels NEMA Bulletin 700-P, -R, -RTC | 700-PP032_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Marquage CE
- Listé cULus — File No. E10314 ; Guide Nos. NOIV/NOIV7
Conformité aux normes
- CSA C22.2, No. 213
- EN/IEC 60947-1, -5-1
- Accord de services intégrés 12.12
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.