Loading

Relais NEMA à usage intensif 700-P
Allen-Bradley

Ces relais offrent des contacts temporisés, à verrouillage, à chevauchement et logiques, et peuvent être combinés dans un seul relais.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(14)
(42)
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
  • Les relais à usage intensif Allen-Bradley Bulletin 700-P, 700-PH et 700-PK sont disponibles avec quatre types de cartouches de contact pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de commutation.
Les relais à usage intensif Allen-Bradley Bulletin 700-P, 700-PH et 700-PK sont disponibles avec quatre types de cartouches de contact pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de commutation.
Chevron LeftChevron Left
Les relais à usage intensif Allen-Bradley Bulletin 700-P, 700-PH et 700-PK sont disponibles avec quatre types de cartouches de contact pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de commutation.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos relais à usage intensif Bulletin 700-P, 700-PH et 700-PK possèdent quatre types de cartouches de contact pour répondre à vos besoins spécifiques de commutation. Les contacts à retard, à verrouillage, à chevauchement et à logique à lames souples peuvent être combinés dans un seul relais pour fournir une solution d'application personnalisée.


  • Construction robuste
  • Homologations NEMA et IEC
  • 600 V c.a./c.c. maximum
  • Accessoires : étages supplémentaires, temporisation, verrouillage, suppresseurs de surtension, bande de montage
  • Pour les machines-outils et autres applications à usage intensif
  • Peut accueillir des bornes à œillet
  • Adaptateur de rail DIN intégré sur les relais c.a.
  • Protection contre les contacts accidentels standard
  • Fournis en usine standard en 120 V c.a. et 24 V c.c. – configurable par l'utilisateur pour l'assemblage sur site
  • Relais vierges disponibles dans toutes les tensions de bobine pour une configuration personnalisée sur site
Composants essentiels
Composants essentiels
capacité
capacité
Composants essentiels
Nous proposons des composants essentiels Allen-Bradley® d’une qualité et d’une durabilité éprouvées
Explorez nos capacités

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit des relais industriels NEMA Bulletin 700-P, -R, -RTC 700-PP032_-EN-P
Certifications
Certifications
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • ABS
  • Marquage CE
  • Listé cULus — n° de fichier E14840 ; Guides n° NKCR/NKCR

Conformité aux normes

  • CSA C22.2 n° 14
  • EN/IEC 60947-1, -5-1
  • UL 508

 

 

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Relais et temporisateurs
  5. Chevron LeftChevron Left Relais NEMA à usage intensif 700-P
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose