Loading

Démarreurs de moteur, contacteurs, démarreurs progressifs, centres de commande de moteurs (MCC)
Allen-Bradley

Explorez une large gamme de contrôleurs de moteur basse et moyenne tension, de démarreurs de moteur, de contacteurs, de démarreurs progressifs et de centres de commande de moteur conformes aux normes NEMA et IEC.
Loading
  1. aperçu
  2. Produits
Open All Close All
aperçu
Famille de moteurs M100

Les environnements de fabrication, de transformation et commerciaux exigeants s'appuient sur les produits de commande de moteur Allen-Bradley®. Nos solutions de moteur industriel sont conçues pour d'innombrables secteurs et applications basse tension et moyenne tension. Conçus pour répondre aux normes NEMA et IEC mondiales, nos contrôleurs de moteur peuvent vous aider à augmenter la productivité, la disponibilité, la sécurité et l'efficacité énergétique.

logo Allen-Bradley

Fonctionnalités clés

Démarreurs de moteur électroniques

Notre plus récent démarreur de moteur, le démarreur de moteur électronique Ml00, simplifie le câblage du panneau et réduit la complexité des composants et de l’ingénierie grâce à des solutions de sécurité fonctionnelle avancées et des capacités de démarrage de moteur. Réduisez les contraintes mécaniques et améliorez la longévité du moteur.

Démarreurs progressifs à semi-conducteurs

La gamme complète de démarreurs progressifs comprend les modèles  SMC™-3, SMC™ Flex et SMC™-50. Ces démarreurs progressifs sont conçus pour réduire les contraintes mécaniques et améliorer la longévité du moteur. Ils sont disponibles en tant que démarreurs combinés avec un sectionneur à fusible ou un disjoncteur.

Contacteurs électriques

Découvrez une gamme complète de contacteurs électriques NEMA et IEC, des tailles NEMA 00…8 ou des tailles IEC 5…2650 A. Les contacteurs électriques sont disponibles en tant que produits autonomes ou peuvent être combinés avec des disjoncteurs et des relais de surcharge compatibles pour fournir des systèmes de démarrage à deux ou trois composants.

Centres de commande de moteurs intelligents

Les centres de commande de moteurs CENTERLINE™ et FLEXLINE™ de pointe offrent un contrôle intégré des processus et de l’alimentation. Avec des équipements de commande de moteur intelligents, le logiciel de commande de moteur IntelliCENTER® et la technologie de confinement des arcs électriques, nos centres de commande de moteurs fournissent des données de dispositif en temps réel, des capacités de surveillance à distance et un environnement plus sûr pour exploiter vos applications industrielles.

Motor Control Center Software Eases Configuration, Monitoring and Maintenance
Motor Control Center Software Eases Configuration, Monitoring and Maintenance
Blog
Blog
Motor Control Center Software Eases Configuration, Monitoring and Maintenance
Your IntelliCENTER® dataset identifies the critical Ethernet/IP-enabled motor control components in your MCC – helping keep your equipment running profitably
Lire maintenant

Solutions de commande de moteur pour une automatisation industrielle évolutive et efficace

Découvrez une gamme complète de produits de commande de moteur — des démarreurs et contacteurs aux MCC et démarreurs progressifs — conçus pour optimiser les performances, renforcer la sécurité et prendre en charge les normes mondiales dans les applications industrielles.

Les

contacteurs

Bulletin 500, 100-C, 100-E et 100-K offrent une commande de moteur compacte et économe en énergie sur une large plage de courant. Les contacteurs de sécurité (100S/104S) offrent des performances de contact miroir pour les circuits de retour dans les applications de sécurité.

Contacteurs

COMMUTATEURS DE COMMANDE ET DE CHARGE

Les commutateurs de commande et de charge offrent une isolation du moteur plus sûre et plus efficace, ainsi que des capacités de rupture de charge dans les applications basse et moyenne tension.

Commutateurs de commande et de charge

PRODUIT

Coffrets

Fournissent un boîtier durable et peu encombrant pour les composants de commande de moteur industriels, offrant une protection contre les dangers environnementaux et les interférences électriques.

Coffrets

PRODUIT

Centres de commande de moteurs basse tension

Les centres de commande de moteurs basse tension vous aident à répondre à la demande de systèmes intégrés de procédés, d'alimentation et de commande intelligente de moteurs. Lorsqu'ils sont spécifiés avec des variateurs de fréquence intelligents, PlantPAx® DCS, le logiciel de commande de moteurs IntelliCENTER® et la technologie de confinement des arcs électriques ArcShield™, ils offrent une meilleure visibilité et des environnements plus sûrs pour exploiter vos applications critiques.

Centres de commande de moteurs basse tension

PRODUIT

Démarreurs progressifs basse tension

Les démarreurs progressifs basse tension permettent un démarrage et un arrêt contrôlés du moteur pour une large gamme d'applications industrielles standard. Ils contribuent à réduire l'usure des équipements connectés, à améliorer l'efficacité opérationnelle et offrent des options de configuration flexibles pour les architectures d'automatisation et de contrôle modernes.

Démarreurs progressifs basse tension

PRODUIT

Démarreurs basse tension

Les démarreurs de moteur basse tension offrent une commande de moteur fiable pour les applications industrielles, avec des conceptions compactes, une protection contre les surcharges et des capacités de démarrage progressif pour améliorer les performances de l’équipement, réduire l’usure et soutenir les opérations à haute efficacité énergétique. Idéaux pour les normes NEMA et IEC, ces démarreurs de moteur simplifient l’installation et améliorent la disponibilité du système pour répondre à une variété d’exigences d’application.

Démarreurs basse tension

PRODUIT

Centres de commande de moteurs moyenne tension

Les centres de commande de moteurs moyenne tension fournissent une infrastructure unique pour répondre à vos besoins en matière d'alimentation industrielle et de commande de moteurs. Notre conception évolutive permet d’augmenter la disponibilité, l’efficacité énergétique et la sécurité grâce à des diagnostics avancés, une surveillance et une commande de moteurs à distance, ainsi qu’à des équipements résistants aux arcs électriques. Conforme aux normes de sécurité UL 347.

Centres de commande de moteurs moyenne tension

PRODUIT

Démarreurs progressifs moyenne tension

Les démarreurs progressifs moyenne tension gèrent l’accélération et la décélération en douceur des moteurs de grande puissance, ce qui permet de réduire les contraintes mécaniques et la demande électrique au démarrage. Conçus pour les applications de grande puissance, ils offrent des performances plus fiables, prolongent la durée de vie des équipements et améliorent la sécurité dans les environnements industriels exigeants.

Démarreurs progressifs moyenne tension


Solutions de commande intelligente de moteurs pour l'automatisation industrielle

Découvrez un portefeuille complet de matériels intelligents, de logiciels avancés et de services d'experts conçus pour optimiser les performances de commande de moteurs, améliorer les diagnostics et rationaliser l'automatisation industrielle dans l'ensemble de vos opérations.

Quels types de produits de commande de moteur Allen-Bradley® sont disponibles ?

Les contrôleurs de moteur Allen-Bradley incluent des démarreurs de moteur, des contacteurs, des démarreurs progressifs, des variateurs de fréquence, des centres de commande de moteur et des interrupteurs de commande/charge pour les applications de basse tension et de moyenne tension.

Comment les démarreurs progressifs Allen-Bradley améliorent-ils les performances du moteur ?

Les démarreurs progressifs, comme le SMC™-50, réduisent les contraintes mécaniques lors du démarrage et de l'arrêt du moteur, ce qui permet de prolonger la durée de vie de l'équipement, de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Quelle est la différence entre les centres de commande de moteurs basse tension et moyenne tension ?

Les centres de commande de moteurs basse tension sont utilisés pour les moteurs fonctionnant en dessous de 600 V. Ils offrent une conception compacte et modulaire ainsi que des diagnostics intelligents de commande de moteur. Les centres de commande de moteurs moyenne tension gèrent les moteurs au-dessus de 1000 V et sont conçus pour les applications industrielles lourdes de fabrication et de traitement.

Les produits de commande de moteur Allen-Bradley peuvent-ils s'intégrer aux systèmes d'automatisation ?

Oui, les solutions de commande de moteur Allen-Bradley s'intègrent facilement à l'architecture intégrée de Rockwell Automation, y compris aux plates-formes Ethernet, Studio 5000® et FactoryTalk® pour une conception, une commande et un diagnostic unifiés.

Quels outils logiciels sont disponibles pour configurer les produits de commande de moteur ?

Des outils tels que Studio 5000®, FactoryTalk® Design Studio™ et Connected Components Workbench™ simplifient la programmation, la configuration et les diagnostics pour les démarreurs de moteur, les variateurs de fréquence et les centres de commande de moteurs – réduisant le temps de configuration et améliorant les performances du système.

Simplify Your Processes with the Right Resources and Support

Technical Documentation Center
Technical specifications, manuals and installation instructions.

Remote Technical Support
Real-time online and phone support from product specialists.

PartnerNetwork
A team of engineering specialists and suppliers that are leaders in the industry.

Literature Library
Publications that support Rockwell Automation, FactoryTalk and Allen‑Bradley products, services and solutions.

Knowledgebase
A database of questions and answers on a variety of products and technologies.

Connect with a Rockwell Automation Expert Today

We help you launch faster, reduce risk, and maximize results. Let’s build smarter, together.

Contact Us

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Switch Stratix 5200
Switch Stratix 5200 noir vu de face
PRODUIT
Switch Stratix 5200

Découvrez les capacités du commutateur Ethernet industriel administrable Allen-Bradley® Stratix® 5200. Ces commutateurs sont dotés d'une intégration optimisée avec le logiciel Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®, qui simplifie la configuration et la surveillance.

Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(2)
Motor Control Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Démarreur électronique de moteur M100
Le démarreur de moteur M100 offre des fonctionnalités de surveillance des performances du moteur, telles que les niveaux de courant et la tension, permettant aux utilisateurs de maintenir des conditions optimales et d'améliorer l'efficacité de leurs systèmes.
Centre de commande de moteurs FLEXLINE
Centre de commande de moteur FLEXLINE 3500 | IEC 61439-2
Centres de commande de moteurs (MCC) IEC basse tension FLEXLINE. Conçus pour les besoins de commande de moteurs industriels, de distribution d'énergie et d'appareillage. Conformes à la norme IEC 61439-1 et 61439-2
Contacteurs normalisés IEC
Contacteurs standard IEC
Notre gamme de contacteurs Série 100-C offre une conception compacte et hautes performances dans des contacteurs de 9–97 A. Ces contacteurs à faible consommation électrique sont conçus pour commander des moteurs et d'autres charges.
Gamme de produits Bulletin 100-E
Contacteurs de grande puissance IEC
Nos contacteurs de nouvelle génération Bulletin 100-E sont disponibles en tailles de 9–2650 A, ce qui permet de réduire la largeur et le poids tout en économisant de l'espace sur le panneau.
Panneau du système CrossBoard en plastique gris recouvert de composants de protection du moteur. Dans le tiers central du panneau, vous pouvez voir l’espace entre les composants montés, avec les trous sombres destinés à encliqueter les composants.
Système de montage Bulletin 141 MCS
Nos systèmes de montage Bulletin 141 Modular Control System (MCS) offrent plusieurs solutions de montage différentes pour les alimentations de charge IEC.
Contacteurs combinés NEMA
Nos contacteurs combinés NEMA sont disponibles en version sectionneur ou disjoncteur, monté sur un dispositif commun. Nos produits sont aussi disponibles dans une gamme étendue de coffrets adaptés à des besoins d'application spécifiques.
Contacteurs miniatures Bulletin 100-k
Contacteurs miniatures Bulletin 100-K
Nos contacteurs miniatures IEC Bulletin 100-K sont conçus pour des applications commerciales et industrielles légères où l'espace de panneau est limité. Ces dispositifs miniatures, d'une largeur de 45 mm, sont moins profonds et nécessitent moins de profondeur de panneau que les contacteurs IEC standard.
Contacteurs de sécurité IEC
Contacteurs de sécurité IEC
Nos contacteurs de sécurité IEC Bulletin 100S/104S offrent des performances de contact couplé mécaniquement ou contact miroir jusqu’à 750 A, ce qui est nécessaire dans les circuits de retour d’information pour les applications de sécurité modernes.
contacteurs de commutation de condensateur Bulletin 100q-c
Contacteurs de commutation de condensateur Bulletin 100Q-C
Nos contacteurs de commutation de condensateurs Bulletin 100Q sont conçus pour commuter des bancs de condensateurs. Les éléments résistifs Montage frontal limitent les courants d'appel élevés. Cela réduit la contrainte sur les contacteurs et les condensateurs. Nos contacteurs sont compacts et économiques et n'utilisent pas de réactances à noyau d'air.
contacteurs CA Bulletin 300
Contacteurs c.a. Bulletin 300
Nos contacteurs et démarreurs de moteur NEMA Bulletin 300 constituent une alternative économique et peu encombrante pour les applications qui nécessitent une commande de moteur certifiée NEMA.
bulletin 400 contacteurs à usage défini
Contacteurs à usage déterminé Bulletin 400
Les contacteurs à usage déterminé Bulletin 400 sont compacts, ce qui permet de gagner de l'espace tout en vous fournissant un produit haute performance.
câblage traversant Bulletin 500f pour charges de moteur
Câblage traversant Bulletin 500F pour charges de moteur
Nos contacteurs c.a. Bulletin 500F (type ouvert) sont disponibles en construction de câblage traversant de la taille NEMA 0–5. Les bornes de ligne sont en haut du dispositif et les bornes de charge en bas.
câblage supérieur Bulletin 500 pour charges de moteur
Bulletin 500, câblage par le haut pour charges de moteur
Nos contacteurs c.a. Bulletin 500 sont disponibles en construction à câblage par le haut de la taille NEMA 00 à 9. Toutes les connexions d'alimentation sont en haut des contacteurs et peuvent commuter des charges de moteur c.a. lorsque la protection contre les surcharges n'est pas requise ou est fournie séparément.
contacteurs à vide
Contacteurs à vide
Nos contacteurs à coupure sous vide moyenne tension NEMA Bulletin 1102C/1104C et Bulletin 1502 assurent la fiabilité du système de commande de moteur dans les environnements difficiles et poussiéreux.
156c contacteurs à semi-conducteurs
Contacteurs statiques 156C
Nos contacteurs statiques Bulletin 156-C complètent notre gamme de relais statiques Bulletin 700 pour vous fournir une gamme complète de solutions statiques.
interrupteur d’isolement 1503
Interrupteur d’isolement 1503
Notre interrupteur d'isolation Bulletin 1503 est un interrupteur de type sans rupture de charge qui fonctionne avec le contacteur à vide 1502 et la manette d'interrupteur d'isolation 1503HM pour isoler la cellule de puissance lorsque la manette d'interrupteur d'isolation est déplacée en position OFF.
interrupteurs-sectionneurs de charge 1592
Interrupteurs-sectionneurs de charge 1592
Nos interrupteurs coupe-charge moyenne tension Bulletin 1592 sont disponibles avec des options à fusible et sans fusible, ainsi qu’avec des options de commande moyenne tension spécialisées pour les feeders et les réseaux principaux.
598 coffrets à usage général
598 Boîtiers à usage général
Notre gamme d'armoires Bulletin 598 comprend des armoires à usage général, des boîtes de jonction et des armoires de rechange conçues pour des applications en intérieur et en extérieur.
boîtiers à bouton-poussoir 598
Boîtiers à bouton-poussoir, Série 598
Nous proposons des boîtiers à bouton-poussoir en configurations à 1–4 orifices, conçus pour des applications en intérieur et en extérieur.
A tall, gray rectangular metal cabinet with three large vertical sections and 16 small doors, holds industrial electrical components and motor control technology. The front of the cabinet features 13 black safety handles with red and green buttons, four small black fans and two push-button keypads with LED lights.
Centre de commande de moteurs à basse tension CENTERLINE 2100
Spécifiez un centre de commande de moteur intelligent. Le matériel et le logiciel du MCC offrent des diagnostics à distance, une sécurité renforcée et une installation plus rapide. Conforme aux normes UL 845 et NEMA
 Industrial engineer working on computer in factory
Logiciel IntelliCENTER pour centre de commande de moteurs
Le logiciel de centre de commande de moteurs industriels vous permet de voir à l'intérieur de vos compartiments MCC grâce à des diagnostics temps réel. Augmentez la durée de fonctionnement, la productivité et la sécurité.
centres de commande de moteurs moyenne tension CENTERLINE 1500
Centres de commande de moteurs de moyenne tension CENTERLINE 1500
Notre MCC améliore l'efficacité de l'automatisation industrielle pour les environnements de fabrication et de transformation industrielle lourde et répond aux normes de sécurité UL 347.
smc-50 à semi-conducteurs
SMC-50 à semi-conducteurs
Nos démarreurs progressifs SMC™-50 sont disponibles avec une plage de courant de 108–480 A. Nos démarreurs progressifs entièrement statiques SMC-50 sont disponibles de 90–520 A.
contrôleurs de moteur intelligents SMC Flex
démarreurs progressifs intelligents SMC Flex
Nos démarreurs progressifs SMC™ Flex sont disponibles avec une plage de courant de 5–1250 A.
automate de moteur intelligent smc-3
automate moteur intelligent SMC-3
Nos démarreurs progressifs SMC™-3 sont disponibles avec une plage de courant de 3–480 A et offrent une commande triphasée réelle compacte dans un ensemble économique. Ils incluent une protection contre les surcharges moteur, un bypass intégré et des diagnostics moteur et système.
STC™ contrôleur de couple de démarrage
STC™ contrôleur de couple de démarrage
Nos contrôleurs de couple de démarrage STC™ Bulletin 154 constituent une solution économique de démarrage progressif pour les moteurs à cage d’écureuil monophasés et triphasés de faible puissance.
Démarreurs progressifs moyenne tension CENTERLINE 1500
Les démarreurs progressifs moyenne tension CENTERLINE 1500 sont dotés d’un automate MV SMC™-50 géré par microprocesseur et d’une gamme de modes de démarrage et d’arrêt pour les applications industrielles.
Composants OEM du démarreur progressif moyenne tension 1503
Composants OEM du démarreur progressif moyenne tension 1503
Nos démarreurs progressifs moyenne tension 1503 avec des automates SMC-50 fournissent un démarrage contrôlé par microprocesseur pour une gamme de moteurs à induction CA triphasés.
démarreurs combinés basse tension IEC
Démarreurs combinés LV IEC
Nos démarreurs combinés IEC incluent des modes de fonctionnement direct sur ligne, inverseur et à deux vitesses.
démarreurs combinés NEMA BT
démarreurs combinés NEMA BT
Nos démarreurs combinés NEMA incluent des modes de fonctionnement à pleine tension, inverseur et à deux vitesses. Ces démarreurs sont à bride, incluent des dispositifs de commande et d'indication de 30.5 mm et sont disponibles jusqu'à 510 CV (810 A).
contrôleurs de moteur distribués ArmorStart®
ArmorStart – Contrôleurs de moteur distribués
Nos contrôleurs de moteur distribués ArmorStart® utilisent des connecteurs rapides pour les E/S, les communications, le moteur, l’alimentation triphasée et de commande, tout en offrant plusieurs options de communication.
démarreurs en coffret
démarreurs en coffret
Nos démarreurs sous boîtier IEC offrent des modes de fonctionnement qui incluent le direct, l'inversion et la double vitesse. Ils incluent des dispositifs de commande et d'indication de 22.5 mm et sont disponibles jusqu'à 85 A.
démarreurs progressifs, en coffret
démarreurs progressifs, en coffret
Nos démarreurs progressifs SMC-3, SMC Flex et SMC-50 sous boîtier sont disponibles en version non équipé, en version combinée avec sectionneur à fusible ou en version combinée avec disjoncteur.
démarreurs manuels de moteur NEMA
Démarreurs manuels NEMA
Nos commutateurs de démarrage manuel de moteur NEMA sont conçus pour une utilisation sur des installations de démarrage de moteur.
panneaux de commande de pompe NEMA
Panneaux de commande de pompe NEMA
Nos panneaux de commande de pompe NEMA sont équipés d'une poignée à bride qui actionne un protecteur de circuit moteur ou un sectionneur à lames visibles.
démarreurs pleine tension NEMA ouverts/fermés
démarreurs pleine tension NEMA ouverts/fermés
Nos démarreurs pleine tension NEMA ouverts et fermés incluent des modes de fonctionnement à pleine tension, inverseur et à deux vitesses, et sont disponibles jusqu'à 2250 A.
démarreurs de type ouvert
Démarreurs de type ouvert
Nos démarreurs IEC ouverts incluent des modes de fonctionnement direct, inverseur et à vitesse variable, et sont disponibles jusqu’à 97 A.
démarreur à vide Bulletin 1109
démarreur à vide bulletin 1109
Nos démarreurs à vide ouverts série 1109 incluent des modes de fonctionnement à pleine tension et inverseurs, et sont disponibles jusqu’à 600 A.
Une grande armoire métallique grise fait face aux spectateurs. Divisé en quatre sections verticales, ce conteneur industriel présente 18 portes de différentes tailles avec poignées, voyants DEL, interrupteurs, pavés numériques, évents et/ou boutons multicolores.
Centre de commande de moteurs à basse tension CENTERLINE 2500 IEC
À partir du 31 juillet 2025, nos centres de commande de moteurs CENTERLINE 2500 seront arrêtés et ne seront plus disponibles à la vente.
démarreurs progressifs IEC OneGear
Démarreurs progressifs IEC OneGear
La production des démarreurs progressifs OneGear est interrompue et ces produits ne seront plus disponibles à la vente à partir du 28 février 2025
Preferred
Produit
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produits
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Démarreurs de moteur, contacteurs, démarreurs progressifs, MCCs
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose