- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
Vista de desplazamiento
Panel con posibilidad de desplazamiento para mostrar el contenido más grande que en el propio panel.
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Habilita el zoom | Zoommable | Habilitar gesto para hacer zoom. | |
Acercamiento máximo | MaxZoomIn | Límite de ampliación en porcentaje. | |
Alejamiento mínimo | MinZoomOut | Límite de reducción en porcentaje. | |
Ejes de desplazamiento habilitados | ScrollAxesEnabled | Ejes para los que está habilitado el desplazamiento. | |
MoveTarget | |||
Visible | Visible | (Heredado del elemento) | |
Habilitado | Enabled | (Heredado del elemento) | |
Opacidad | Opacity | (Heredado del elemento) | |
Margen izquierdo | LeftMargin | (Heredado del elemento) | |
Margen superior | TopMargin | (Heredado del elemento) | |
Margen derecho | RightMargin | (Heredado del elemento) | |
Margen inferior | BottomMargin | (Heredado del elemento) | |
Ancho | Width | (Heredado del elemento) | |
Altura | Height | (Heredado del elemento) | |
Alineación horizontal | HorizontalAlignment | (Heredado del elemento) | |
Alineación vertical | VerticalAlignment | (Heredado del elemento) | |
Rotación | Rotation | (Heredado del elemento) |
Entregue su opinión