Logikanweisungen
Verwenden Sie die Logikanweisungen, um logische Operationen durchzuführen.
Anweisung | Beschreibung |
|---|---|
Führt eine boolesche AND-Operation zwischen zwei oder mehr Werten aus. | |
Führt eine bitweise AND-Operation zwischen zwei ganzzahligen Werten aus. | |
Multiplexer zwischen vier BOOL-Eingängen, gibt einen BOOL-Wert aus. | |
Multiplexer zwischen acht BOOL-Eingängen gibt einen BOOL-Wert aus. | |
Konvertiert boolesche Werte in negierte Werte. | |
Ganzzahlige bitweise Negationsmaske; damit wird der Wert eines Parameters umgekehrt. | |
Boolesches OR mit mindestens zwei Werten. | |
Ganzzahlige bitweise OR-Maske, zur Aktivierung von Bits. | |
Setzt dominantes (höchste Priorität beim Bestimmen eines Anweisungsverhaltens) bistabiles Element zurück. | |
Dominantes bistabiles Element festlegen. | |
Stellt den Wert der Ausgabe entsprechend einer Kombination von Eingangswerten bereit. | |
Boolesches exklusives OR mit zwei Werten. | |
Ganzzahlige exklusive bitweise OR-Maske gibt invertierte Bitwerte zurück. |
Rückmeldung geben