OR
Die OR-Anweisung führt eine logische OR-Operation mit zwei oder mehr booleschen Werten aus, und gibt den booleschen Wert „True“ zurück, wenn einer der beiden Eingänge „True“ ist. Andernfalls gibt die Operation „False“ zurück.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.OR

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
i1 | Eingang | BOOL | Wert als boolescher Datentyp. |
i2 | Eingang | BOOL | Wert als boolescher Datentyp. |
o1 | Ausgang | BOOL | Boolesches OR der Eingabebegriffe.
|
OR-Beispiele
Beispiel für ein OR-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für ein OR-Kontaktplan-Programm

(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 OR NOT (bi102); bo5 := (bi51 OR bi52) OR bi53;
Rückmeldung geben