TTABLE (Wahrheitstabelle)

Die TTABLE-Anweisung stellt den Wert des Ausgangs entsprechend einer Kombination von Eingangswerten bereit. Wenn der Wert mit 0xABCD festgelegt ist und In3 bis In0 der Zahl 7 entsprechen, gibt TTABLE den Wert von Bit 7 in der Tabelle zurück (also 1). Das niederwertigste Bit in der Tabelle ist Bit 0.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E.
TTABLE
TTABLE
TTABLE-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
Table
Eingang
UINT
Wahrheitstabelle der BOOLESCHEN Funktion.
IN0
Eingang
BOOL
Beliebiger BOOLESCHER Eingabewert.
IN1
Eingang
BOOL
Beliebiger BOOLESCHER Eingabewert.
IN2
Eingang
BOOL
Beliebiger BOOLESCHER Eingabewert.
IN3
Eingang
BOOL
Beliebiger BOOLESCHER Eingabewert.
TTABLE
Ausgang
BOOL
Der Wert der Ausgabe entsprechend der Kombination von Eingangswerten.

Eingangskombinationen von TTABLE

Die TTABLE-Anweisung besitzt vier Eingänge und somit 16 Kombinationen. Diese Kombinationen sind in einer Wahrheitstabelle enthalten; der Ausgabewert kann für jede Kombination angepasst werden. Die Anzahl der konfigurierbaren Kombinationen hängt von der Anzahl der mit der Funktion verbundenen Eingänge ab.
Beispiel für eine Wahrheitstabellen-Kombination.
Nummer
In3
In2
In1
In0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
1
3
0
0
1
0
4
0
1
0
0
5
0
1
0
1
6
0
1
1
0
7
0
1
1
1
8
1
0
0
0
9
1
0
0
1
10
1
0
1
0
11
1
0
1
1
12
1
1
0
0
13
1
1
0
1
14
1
1
1
0
15
1
1
1
1

TTABLE-Beispiele

Beispiel für ein TTABLE-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein TTABLE-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für TTABLE-Kontaktplandiagramm
Beispiel für TTABLE-Kontaktplandiagramm
Beispiel für strukturierten TTABLE-Text
Beispiel für strukturierten TTABLE-Text
Ergebnisse
Ergebnisse
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal