AND
Die AND-Anweisung führt eine boolesche AND-Operation zwischen zwei oder mehr Werten aus. Es kann als
verwendet werden.
verwendet werden.Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.AND

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
i1 | Eingang | BOOL | Wert als boolescher Datentyp. |
i2 | Eingang | BOOL | Wert als boolescher Datentyp. |
o1 | Ausgang | BOOL | Ergebnis der booleschen AND-Operation der Eingabewerte. |
AND-Beispiele
Beispiel für ein AND-Funktionsblockprogramm

Beispiel für ein AND-Kontaktplan-Programm

(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 AND NOT (bi102); bo5 := (bi51 AND bi52) AND bi53;
Rückmeldung geben