SR (setzen/zurücksetzen)

Die SR-Anweisung legt ein dominantes bistabiles Element fest.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E.
SR
SR
SR-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
SET1
Eingang
BOOL
TRUE: Setzt Q1 auf TRUE (dominant: höchste Priorität beim Bestimmen eines Anweisungsverhaltens).
RESET
Eingang
BOOL
TRUE: Setzt Q1 auf FALSE.
Q1
Ausgang
BOOL
Boolescher Speicherzustand.
  • TRUE: Wenn SET1 den Wert TRUE hat.
  • FALSE: Wenn RESET den Wert TRUE hat.
Beispiel für ein dominantes bistabiles Element
Set1
Zurücksetzen
Q1
Result Q1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

SR-Beispiele

Beispiel für SR-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für SR-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein SR-Kontaktplan-Programm
Beispiel für ein SR-Kontaktplan-Programm
Beispiel für strukturierten SR-Text
Beispiel für strukturierten SR-Text
(* ST Equivalence: SR1 is an instance of a SR block *) SR1((auto_mode & start_cmd), stop_cmd); command := SR1.Q1;
Ergebnisse
Ergebnisse
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal