Wir bieten weltweit eine breite Palette an Relais und Zeitrelais an. Sie sind so konzipiert, gefertigt und getestet, dass sie den anspruchsvollsten internationalen Standards entsprechen.
- Overview
- Products
Products
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Tube-Base-Relais der Serie 700-HA
Diese Mehrzweckrelais eignen sich ideal für Anwendungen mit Werkzeugmaschine, Zellstoff- und Papiermaschinen sowie für OEMs im Transportwesen.
700-HB Square Base Relays
Diese Relais sind für Anwendungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungs-, Aufzugs- und Automobilindustrie konzipiert und bieten IEC-Gehäuseklemmen- und National Electrical Manufacturers Association-Offenanschlussversionen.
700-HC Miniature Ice Cube Relays
Hierbei handelt es sich um 4-polige Steckrelais für Ihre Niedrigenergie-Schaltanwendungen.
700-HD Flange Mount Relais mit quadratischer Unterlage
Diese Relais sind mit Flachsteckanschlüssen ausgestattet.
700-HG Power Relays
Diese Relais eignen sich für das Schalten von DC-Lasten und sind mit einer optionalen magnetischen Lichtbogenlöschung zur Lichtbogenunterdrückung erhältlich, wodurch auch das Schalten von DC-Schaltkreisen mit höheren Strömen möglich ist.
700-HHF Flanschmontage-Leistungsrelais
Diese Relais sind kleinformatige Mehrzweckrelais, die große Lasten schalten.
700-HJ Magnetic-latching Relays
Diese Relais steuern Beleuchtungslasten oder Anwendungen mit Dauerbetrieb, um Energie zu sparen.
700-HK Slim Line Relays
Diese Relais sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen mit hoher Dichte für Trenn- und Koppelrelais.
700-HL – Reihenklemmenrelais
Diese Reihenklemmenrelais verfügen über eine 6.2 mm breite Schnittstelle pro Pol, und Schnellverbindungen helfen, die installationkosten zu senken.
700-HP PCB-Pin-Stil
Unsere Relais der Serie 700-HP sind Mehrzweckrelais mit steckbaren PIN-Leiterplattenanschlüssen.
700-HPS PCB Pin Style Sicherheitsschaltrelais
Diese Relais verfügen über mechanisch verbundene Kontakte, die für Sicherheitsschaltkreise gemäß EN 50205 (Typ B) erforderlich sind.
700-HTA – Alternierende Relais
Diese Relais dienen als Koppelrelais zwischen Ihrer Steuerung und den Feldgeräten und ermöglichen Ihnen die Auswahl der primären oder sekundären Last oder das Umschalten zwischen den beiden.
700-FE Economy Timing Relays
Diese Relais sind 17.5 mm breit und haben einen Zeitgeberbereich von 0.05 s bis 100 h.
700-FS High-performance-Relais
Diese Relais verfügen über ein platzsparendes 22.5-mm-Design und einen Zeitbereich von 0.05 s bis 300 h.
Zeitrelais für Schraubklemmen der Serie 700-HLF
Diese Relais sind Relais- und Sockel-Module für Anwendungen mit hohe Dichte.
700-HNC Miniatur-Zeitrelais
Diese Relais gehören zu den kleinsten verfügbaren Zeitrelais. Sie benötigen nur 26 mm (1.02″) auf einer DIN-Schiene mit Sockel.
700-HNK – Ultradünne Zeitrelais
Diese Relais gehören zu den kleinsten Steckrelais auf dem Markt. Sie benötigen in einem Sockel nur 15.6 mm (5/8″) DIN-Schienenplatz.
700-HR – Zeitrelais mit Wählscheibe
Diese Relais sind steckbare, sockelmontierte Zeitrelais. Sie sind einfach einzustellen und können auf Schalttafeln oder DIN-Schienen montiert werden.
Zeitrelais mit Röhrensockel der Serie 700-HT
Diese Relais eignen sich am besten für allgemeine Anwendungen und werden auf röhrenförmigen Sockeln montiert.
Repeat Cycle Timing Relays der Serie 700-HV
Diese Relais bieten eine zyklische Ein-/Ausschaltung, wenn ein Signal anliegt. Die Ein- und Ausschaltintervalle sind unabhängig voneinander einstellbar.
Multifunction Digital 700-HX
Diese Relais verwenden eine gut sichtbare, negativ-transmissive Statusanzeige-Anzeige, um die Lesbarkeit zu erhöhen, und bieten zwei zusätzliche Modi für Anwendungsflexibilität.
700-CF IEC-Hilfsschütze für den industriellen Einsatz
Diese Relais bieten Funktionen, die für anspruchsvolle Industrieanwendungen erforderlich sind, wie z. B. mechanisch verbundene Kontakte, Zeitmessungsoptionen und eine lange Kontaktlebensdauer in einem IEC-Design.
700-EF Industrial Control Relays
Diese Relais bieten einen niedrigen Stromverbrauch und universelle Spulen mit großem Spannungsbereich, sodass vier Spulen Steuerungsspannungen von 24–500 V, 50–60 Hz, DC abdecken können.