Loading

700-FE Economy Timing Relays
Allen-Bradley

Diese Relais sind 17.5 mm breit und haben einen Zeitgeberbereich von 0.05 s bis 100 h.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(15)
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
  • Zeitrelais für DIN-Schienenmontage, 17 mm
Zeitrelais für DIN-Schienenmontage, 17 mm
Chevron LeftChevron Left
Zeitrelais für DIN-Schienenmontage, 17 mm
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere wirtschaftlichen Zeitrelais der Serie 700-FE sind mit 17.5 mm sehr schmal. Sie bieten einen Zeitgeberbereich von 0.05 s bis 100 h. Die multifunktionale Version hilft Ihnen, Ihren Ersatzteillagerbestand zu reduzieren und Ihr Design zu standardisieren.


  • Bietet DIN-Schienenmontage ohne Kosten für den Sockel
  • Bietet 17.5 mm breite Multi- oder Einzelfunktionsoptionen
  • Enthält SPDT-Kontaktausgang, 5 A
  • Bietet Zeitbereich von 0.05 s–100 h
  • Bietet Spulenspitzenstromschutz
Wesentliche Komponenten
Main Image
Fähigkeit
Wesentliche Komponenten

Unsere Relais und Zeitwerke sind Teil unserer Produktreihe  Essential Components . Erfahren Sie mehr darüber, wie diese industriellen Bausteine Ihre installation optimieren, die Betriebszeit verbessern und den Wartungsaufwand verringern können, was zur Senkung Ihrer Kosten beiträgt. 

Entdecken Sie unsere Kompetenzen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Migrationsprofil für Zeitrelais der Produktreihe 700-FE und 700-FS MIGRAT-PP056_-EN-P
Produktprofil für DIN-Schienenmontage-Zeitrelais der Produktreihe 700-FE 700-PP028_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Mehrzweck-, Koppel-, Solid-State- und Sonderrelais der Serie 700 700-BR018_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark

  • CE-Kennzeichnung
  • cULus Listed – File No. E14840; Guide Nos. NKCR/NKCR7


Normenkonformität
  • CSA 22.2 Nr. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Relais und Zeitrelais
  5. Chevron LeftChevron Left 700-FE Economy Timing Relays
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: