Unsere elektronischen Relais mit quadratischer Unterlage der Serie 700-SF sind 3 A elektronisch Relais, die mit HN116-Sockeln kompatibel sind.
- Produkte
- Überblick
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Maximale Dauerlast-Ausgangsstromstärke von 3 A (resistiv)
- Optionen für maximale Lastspannung von 264 V AC oder 52.8 V DC
- Optionen für Steuerspannung/Eingangsspannung von 4–24 V DC
- Option für Fotokoppler- oder Fototriac-Trennung zwischen Steuer- und Ausgangsspannung
- Beleuchtete Statusanzeige für EIN/AUS-Überwachung von Eingang/Logik
- Kompatibilität mit Sockel 700-HN116
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung
- cURus-anerkannt – Datei-Nr. E96956; Leitfaden-Nr. NMFT2/NMFT8
- VDE-zertifiziert
Normenkonformität
- CSA C22.2 Nr. 14
- EN/IEC 60947-1, -4-3
- EN/IEC 60950
- UL 508
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.