Unsere Wechselrelais der Serie 700-HTA dienen als Koppelrelais zwischen Ihrer Steuerung und den Feldgeräten. Die Wechsel-Funktion ermöglicht die Auswahl der primären oder sekundären Last oder den Wechsel zwischen beiden. Sie können diese Relais in Anwendungen mit Pumpen, Kompressoren, Klimatisierung und Kühlgeräten einsetzen.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Betrieb mit einem, zwei oder drei Steuerungsschaltern wie Schwimmerschaltern, manuellen Schaltern, Zeitrelais, Druckschaltern oder anderen isolierten Kontakten
- Steuerung von 12 V-, 24 V-, 120 V- oder 240 V-AC-Betrieb
- Enthält 10 A-Ausgangskonfigurationen mit einem oder zwei Polen
- Zwei Lichtanzeigen zur Anzeige des Status des Ausgangsrelais
- Kompaktes Steckmodul mit vorhandenen 8- oder 11-poligen Oktalsockeln nach Industriestandard
- Optionaler Drehschalter mit schlankem Profil zur Verriegelung in einer Sequenz
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Produktprofil für Alternierendes Relais der Serie 700-HTA | 700-PP024_-EN-P |
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Mehrzweck-, Koppel-, Solid-State- und Sonderrelais der Serie 700 | 700-BR018_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung (gemäß EU-Niederspannungsrichtlinie)
- CSA-zertifiziert – Datei-Nr. 223833
- cULus Listed – Datei-Nr. E3125; Guide-Nr. NLDX/NLDX7 (mit 700-HN100-, 700-HN101-, 700-HN125- und 700-HN126-Sockeln)
- UL-anerkannt – Datei-Nr. E3125; Guide-Nr. NLDX2/NLDX8)
Normenkonformität
- CSA 22.2 Nr. 14
- EN61812-1
- UL 508
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.