Loading

700-HL Reihenklemmenrelais
Allen-Bradley

Diese Reihenklemmenrelais verfügen über eine 6.2 mm breite Schnittstelle pro Pol, und Schnellverbindungen helfen, die installationkosten zu senken.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(32)
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
  • Vorderansicht von schräg links eines einzelnen, grauen 700-HLTN2-Reihenklemmenrelais mit zwei Drahtverbindungen auf der linken Seite und oben am Relais, die mit einer weißen Paneeleinlage markiert sind
  • Vorderansicht von schräg links eines einzelnen, grauen 700-HLSN2-Reihenklemmenrelais mit zwei Drahtverbindungen auf der linken Seite und oben am Relais, die mit einer schwarzen Paneeleinlage markiert sind
  • Vorderansicht von schräg links eines einzelnen grauen 700-HLTN1-Reihenklemmenrelais mit zwei Drahtverbindungen auf der linken Seite und oben am Relais, die mit einer weißen Paneeleinlage markiert sind
Vorderansicht von schräg links eines einzelnen, grauen 700-HLTN2-Reihenklemmenrelais mit zwei Drahtverbindungen auf der linken Seite und oben am Relais, die mit einer weißen Paneeleinlage markiert sind
Vorderansicht von schräg links eines einzelnen, grauen 700-HLSN2-Reihenklemmenrelais mit zwei Drahtverbindungen auf der linken Seite und oben am Relais, die mit einer schwarzen Paneeleinlage markiert sind
Vorderansicht von schräg links eines einzelnen grauen 700-HLTN1-Reihenklemmenrelais mit zwei Drahtverbindungen auf der linken Seite und oben am Relais, die mit einer weißen Paneeleinlage markiert sind
Chevron LeftChevron Left
Vorderansicht von schräg links eines einzelnen, grauen 700-HLTN2-Reihenklemmenrelais mit zwei Drahtverbindungen auf der linken Seite und oben am Relais, die mit einer weißen Paneeleinlage markiert sind
Chevron LeftChevron Left
Vorderansicht von schräg links eines einzelnen, grauen 700-HLSN1-Reihenklemmenrelais mit zwei Drahtverbindungen auf der linken Seite und oben am Relais, die mit einer schwarzen Schalttafeleinlage markiert sind
Vorderansicht von schräg links eines einzelnen, grauen 700-HLSN2-Reihenklemmenrelais mit zwei Drahtverbindungen auf der linken Seite und oben am Relais, die mit einer schwarzen Paneeleinlage markiert sind
Vorderansicht von schräg links eines einzelnen grauen 700-HLTN1-Reihenklemmenrelais mit zwei Drahtverbindungen auf der linken Seite und oben am Relais, die mit einer weißen Paneeleinlage markiert sind
Allen-Bradley-Logo

Unsere Reihenklemmenrelais der Serie 700-HL eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen mit hoher Dichte, Isolierung und als Schnittstellenrelais. Die dünne Schnittstelle pro Pol (6.2 mm breit) und die Schnellanschlüsse tragen zur Senkung der installationkosten bei. Die optionale Federklemmenbasis eignet sich ideal für Anwendungen, die vibration ausgesetzt sind. Die optionale Leckstromunterdrückung im Schaltkreisaufbau befasst sich mit Problemen wie dem unerwünschten Einschalten der Spule oder dem Nicht-Ausfall der Kontakte bei TRIAC-Steuerungsausgängen. Die 700-HL-N der nächsten Generation bietet integriert Leckstromunterdrückung, einen weiten Eingangsbereich für Steuerspannung und optionale Steckklemme-Technologie. 


  • Enthält Schnittstellenmodule mit Relais und Sockel für Anwendungen mit hoher Dichte zur Zwischenschaltung oder Isolierung.
  • Enthält Schraub- und  Federklemmen-Reihenklemmen.
  • Bietet Steckklemmen in Next-Generation-Ausführungen.
  • Enthält extern austauschbare Austausch-Relaismodule.
  • Bietet integrierte Befestigungslasche und einrastenden Markierungshebel.
  • Bietet Standard-Anzeige, Verpolungsschutz und Überspannungsschutz.
  • Bietet Ausführungen mit Leckstromunterdrückung.
  • Enthält integrierte Leckstromunterdrückung in Next-Generation-Ausführungen.
  • Verfügbar mit Zertifizierung für explosionsgefährdeten Bereich.
  • 1-polige (6 A) und 2-polige (10 A) Ausführungen.
Wesentliche Komponenten
Main Image
Fähigkeit
Wesentliche Komponenten

Unsere Relais und Zeitwerke sind Teil unserer Produktreihe  Essential Components . Erfahren Sie mehr darüber, wie diese industriellen Bausteine Ihre installation optimieren, die Betriebszeit verbessern und den Wartungsaufwand verringern können, was zur Senkung Ihrer Kosten beiträgt. 

Entdecken Sie unsere Kompetenzen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für 2-polige Reihenklemmenrelais der Serie 700-HL 700-PP021_-EN-P
Produktprofil für Reihenklemmenrelais der nächsten Generation 700-PP033_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Mehrzweck-, Koppel-, Solid-State- und Sonderrelais der Serie 700 700-BR018_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE-Kennzeichnung
  • cULus Listed – File No. E3125; Guide Nos. NLDX/NLDX7 (mit Allen-Bradley-Sockel)

Normenkonformität

  •     CSA 22.2
  •     EN61810-1
  •     EN60998-1
  •     EN60998-2-1
  •     ICS-2-konform
  •     National Electrical Manufacturers Association IEE MAC-konform
  •     UL 508

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrierelais und Zeitrelais
  5. Chevron LeftChevron Left 700-HL – Reihenklemmenrelais
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: