Unsere 700-RTC Echtzeituhr elektronischen Zeitrelais sind feste Zeitrelais, die für Anwendungen entwickelt wurden, die eine bestimmte Zeitverzögerung erfordern, bei der versehentliche Zeitänderungen vermieden werden müssen. Sie bieten die Zuverlässigkeit eines festen elektronischen Designs mit einer vergleichbaren Kontaktisolierung wie ein elektromechanisches Relais.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Enthält 5 A Dauerbemessungswert bei bis zu 300 V DC oder 600 V AC, 50/60 Hz
- Verfügbar mit zwei zeitgesteuerten und zwei unverzögerten Kontakten in N.O. oder N.C.
- Bietet Auswahl aus acht Zeitverzögerungsbereichen mit Einschaltverzögerung oder Rückfallverzögerung
- Enthält ein eigenständiges Einstellpotenziometer
- Geeignet für den Einsatz in gefährlichen Bereichen Klasse I, Division 2; Gruppen A, B, C und D
- Enthält Zeitverzögerungsbereiche:
- Sekunden: 0.05–2, 0.2–8, 0.4–30, 2–120
- Minuten: 0.015–1, 0.06–4, 0.25–16 und 1–64
- Enthält beleuchtete Statusanzeige
- Bietet abgedichtete Kontakte
- Geeignet für den Einsatz in rauen Umgebungen
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Produktprofil für National Electrical Manufacturers Association-Industrierelais der Serie 700-P, -R, -Echtzeituhr | 700-PP032_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- cULus Listed — Datei Nr. E10314; Guide Nr. NOIV/NOIV7
Normenkonformität
- CSA C22.2 Nr. 213
- ISA 12.12
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.