Unsere Bulletin 700-HC Miniaturrelais mit quadratischer Unterlage sind 4-polige Steckrelais für Ihre Niedrigenergie-Schaltanwendungen.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Mit Flachsteckanschlüssen
- Kontaktbemessungswert von 7 oder 10 A
- Mit Standard-AN/AUS-Flagge Anzeige
- Mit elektrischem Schaltplan auf dem faceplate, transparenter Abdeckung für Sichtprüfung
- Mit integriertem Manuelle Betätigung Hebel (Option -3) mit vorhandenem Prüftaster
- Mit optionaler beleuchteter Status Anzeige, Prüftaster und Manuelle Betätigung
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Mehrzweck-, Koppel-, Solid-State- und Sonderrelais der Serie 700 | 700-BR018_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung
- cULus Listed – File No. E14843; Guide NRNT/NRNT7 (bei Verwendung mit Bulletin 700-HN103, -HN104 und -HN128 sockets)
- cULus Recognized – File No. E14843; Guide NRNT2/NRNT8
- LR Certified
Standards Compliance
- CSA C22.2 No. 14
- EN 61810-1
- UL 508
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.