Loading

700-FS Hochleistungsrelais
Allen-Bradley

Diese Relais verfügen über ein platzsparendes 22.5-mm-Design und einen Zeitbereich von 0.05 s bis 300 h.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(192)
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
  • Die Bulletin 700-FS DIN-Schienenmontage Hochleistungs-Zeitrelais verfügen über ein platzsparendes 22.5-mm-Design und einen Zeitbereich von 0.05 s bis 300 h. Die multifunktionale Zeitsteuerung hilft Ihnen, den Lagerbestand zu reduzieren und Ihr Design zu standardisieren.
Die Bulletin 700-FS DIN-Schienenmontage Hochleistungs-Zeitrelais verfügen über ein platzsparendes 22.5-mm-Design und einen Zeitbereich von 0.05 s bis 300 h. Die multifunktionale Zeitsteuerung hilft Ihnen, den Lagerbestand zu reduzieren und Ihr Design zu standardisieren.
Chevron LeftChevron Left
Die Bulletin 700-FS DIN-Schienenmontage Hochleistungs-Zeitrelais verfügen über ein platzsparendes 22.5-mm-Design und einen Zeitbereich von 0.05 s bis 300 h. Die multifunktionale Zeitsteuerung hilft Ihnen, den Lagerbestand zu reduzieren und Ihr Design zu standardisieren.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere leistungsstarken Zeitrelais Bulletin 700-FS für die DIN-Schienenmontage verfügen über ein platzsparendes 22.5-mm-Design und einen Zeitbereich von 0.05 s bis 300 h. Die multifunktionale Zeitsteuerung hilft Ihnen,  den Lagerbestand zu reduzieren und Ihr Design zu standardisieren.


  • Enthält einstellbare Funktions- und Zeitbereiche für Zeitrelais
  • Bietet Schaltschrank- und DIN-Schienenmontage ohne Kosten für Sockel
  • Bietet 22,5 mm breite Multifunktions- oder Einzelfunktionsoptionen
  • Enthält SPDT- oder DPDT-Kontaktausgang, 5 A Optionen
  • Bietet Zeitbereiche von 0,05 s–300 h
  • Bietet Spulenspitzen-Schutz
Zentrale Komponenten
Zentrale Komponenten
Fähigkeit
Fähigkeit
Zentrale Komponenten
Unsere zentralen Komponenten von Allen-Bradley® haben langzeitbewährte hohe Qualität und Lebensdauer.
Entdecken Sie unsere Kompetenzen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Migrationsprofil für Timing Relays der Serie 700-FE und 700-FS MIGRAT-PP056_-EN-P
Produktprofil für DIN-Schienenmontage-Zeitrelais der Serie 700-FS 700-PP019_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Mehrzweck-, Koppel-, Solid-State- und Sonderrelais der Serie 700 700-BR018_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
  • CE-Kennzeichnung
  • cULus Listed – File No. E14840; Guide Nos. NKCR/NKCR7


Normenkonformität

  • CSA 22.2 Nr. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Relais und Zeitrelais
  5. Chevron LeftChevron Left 700-FS High-performance-Relais
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: