Loading

SPS/PAC-Steuerungen
Allen-Bradley®

Optimieren Sie die Produktivität mit intelligenteren und effizienteren speicherprogrammierbaren Steuerungen
Loading
  1. Überblick
  2. Produkte
Open All Close All
Überblick

Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und programmierbare Automatisierungssteuerung (PAC) sind Industriecomputer zur Automatisierung von Maschinen und Prozessen. Sie erfassen Eingaben, führen Logik aus und steuern Ausgänge in Echtzeit. Nachfolgend finden Sie einen Überblick über unser Portfolio mit Allen‑Bradley®-Steuerungen und darüber, wie diese Systeme Herstellern helfen, skalierbare, vernetzte und leistungsstarke Produktionsumgebungen aufzubauen.

Speicherprogrammierbare Steuerungen von Allen-Bradley

Von der Steigerung der Betriebseffizienz bis hin zu konkreten Kosteneinsparungen – speicherprogrammierbare Steuerungen von Allen-Bradley können Ihnen dabei helfen, Ihre industrielle Automatisierung auf ein neues Niveau zu bringen.

Transformieren Sie Ihren Betrieb in ein Connected Enterprise® – mit unseren intelligenten Steuerungslösungen, die auf skalierbaren Steuerungen und I/O-Systemen basieren. Dank fortschrittlicher Technologie und eines robusten Designs bieten unsere interdisziplinären Steuerungen mehr Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Flexibilität, um mit den sich wandelnden Marktanforderungen zu wachsen.. Beginnen Sie hier mit der Auswahl Ihrer speicherprogrammierbaren Steuerung oder programmierbaren Automatisierungssteuerung.

Allen-Bradley-Logo

Skalierbare Lösungen für optimale Produktivität entwickeln

Revolutionieren Sie Ihren Betrieb mit einer ganzheitlichen Lösung, die die Agilität und Effizienz der Fertigung steigert.

Symbol für Kernnetzwerk

Skalierbare Steuerungssysteme

Entwickeln Sie intelligentere Maschinen und bringen Sie diese schneller auf den Markt. Wählen Sie die Steuerung, das E/A-System und die Visualisierung aus, die zu den Anforderungen Ihrer Anwendung passen. 

+

Laptop mit Zahnradsymbol

Anhang Portfolio

Passen Sie sich mit zusätzlicher Software und Hardware, die Ihr Steuerungssystem unterstützt, einfach an veränderte Branchenanforderungen an.

+

Person mit Sprechblase mit Aufwärtspfeilsymbol

Support

Erreichen Sie mehr mit unserem globalen Ökosystem aus Lösungs- und Supportanbietern 

Mehr entdecken

Weitere Informationen über unsere Steuerungen

CompactLogix 5380-Steuerungssystem für intelligente Maschinen
Micro800-Steuerungssystem für die intelligente Fertigung
eBook zu Micro800-Steuerungen
Cover des eBooks zu Micro800-Steuerungen
eBook zu Micro800-Steuerungen
Digitalbroschüre für die Logix-Speichersicherung
Cover der Digitalbroschüre für die Logix-Speichersicherung
Digitalbroschüre für die Logix-Speichersicherung

Was ist eine speicherprogrammierbare Steuerung?

Eine speicherprogrammierbare Steuerung ist ein Industriecomputer zur Automatisierung von Fertigungsprozessen, Maschinen und Robotersystemen. Sie verwendet einen programmierbaren Speicher zum Speichern und Ausführen von Befehlen für Aufgaben wie die Überwachung von Eingängen, die Verarbeitungslogik und die Steuerung von Ausgängen.

Speicherprogrammierbare Steuerungen sind robust, zuverlässig und für raue Umgebungen ausgelegt und eignen sich somit ideal für die industrielle Automatisierung. Sie können mithilfe von Kontaktplan (LD), strukturiertem Text (ST) oder Funktionsblockdiagramm (FBD) programmiert werden und ermöglichen so Flexibilität bei der Steuerung komplexer Abläufe. SPS werden in Branchen wie der Fertigung, Energieversorgung und Lebensmittelverarbeitung häufig eingesetzt und tragen dazu bei, die Effizienz zu steigern, menschliche Fehler zu reduzieren und die Systemzuverlässigkeit zu erhöhen.

Was ist eine programmierbare Automatisierungssteuerung?

Eine programmierbare Automatisierungssteuerung ist ein industrielles Steuerungssystem zur Unterstützung von werksweiten Steuerungsanforderungen – von Analogsteuerung bis hin zu schneller diskreter Steuerung – als Teil eines Integrated Architecture®-Systems. Diese Steuerungen bieten eine hohe Verfügbarkeit und eignen sich für raue Umgebungsbedingungen. Damit sind sie ideal für komplexe industrielle Automatisierungsprozesse wie Achssteuerung, Prozesssteuerung und Datenerfassung.

Ähnlich wie bei einem SPS-Steuerungssystem verwenden programmierbare Automatisierungssteuerungen offene Kommunikationsstandards, die eine nahtlose Konnektivität mit anderen industriellen Systemen und Netzwerken ermöglichen. Sie unterstützen mehrere Programmiersprachen wie Kontaktplan, strukturierten Text, Funktionsblock und sequenzielle Funktionsdiagramme (SFC), wodurch sie sich besonders für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben eignen.

Vorteile von SPS/PAC-Steuerungen

Speicherprogrammierbare Steuerungen bzw. programmierbare Automatisierungssteuerungen bieten zahlreiche Vorteile. Dazu gehören:

  • Zuverlässigkeit und Lebensdauer: SPS/PAC-Steuerungen halten rauen Industrieumgebungen wie extremen Temperaturen, Vibrationen und industriellen Störungen stand.
  • Automatisierung und Effizienz: SPS/PAC-Steuerungen automatisieren sich wiederholende Aufgaben, erhöhen die Produktionsgeschwindigkeit, reduzieren menschliche Fehler und verbessern die allgemeine Prozesseffizienz.
  • Skalierbarkeit: SPS/PAC-Steuerungen lassen sich einfach umprogrammieren oder erweitern, um neue Prozesse zu unterstützen, und können dadurch flexibel an veränderte Produktionsanforderungen angepasst werden.
  • Echtzeitüberwachung und -steuerung: SPS/PAC-Steuerungen liefern aktuelle Daten zur Maschinenleistung, sodass Bediener Probleme schnell erkennen und beheben können.
  • Kosteneinsparungen: Durch die Reduzierung von Ausfallzeiten, die Verbesserung der Prozesssteuerung und die Minimierung von Fehlern helfen SPS/PAC-Steuerungen, die Betriebs- und Wartungskosten zu senken.
  • Energieeffizienz: Die optimierte Steuerung von Maschinen trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und dadurch Betriebskosten sowie Umweltbelastungen zu reduzieren.
  • Integration mit anderen Systemen: SPS/PAC-Steuerungen können mit SCADA-, MES-, ERP- und IoT-Systemen kommunizieren und ermöglichen dadurch eine nahtlose industrielle Automatisierung und den Datenaustausch.

Wie funktioniert eine SPS/PAC-Steuerung?

Speicherprogrammierbare Steuerungen bzw. programmierbare Automatisierungssteuerungen führen kontinuierlich einen Zyklus aus Eingangserfassung, Verarbeitung, Ausgangssteuerung und Kommunikation aus. Zunächst lesen sie Daten von angeschlossenen Eingangsgeräten wie Sensoren, Schaltern oder Tastern ein, um Systemzustände zu erfassen. Anschließend werden die Eingangsdaten anhand der programmierten Logik verarbeitet und die erforderlichen Aktionen bestimmt. Danach aktivieren oder steuern SPS/PAC-Steuerungen Ausgabegeräte wie Motoren, Ventile oder Alarme, um industrielle Prozesse zu regeln. Dieser Zyklus wiederholt sich innerhalb von Millisekunden und ermöglicht Echtzeitautomatisierung sowie eine präzise Steuerung von Maschinen und Produktionssystemen.

Steuerungen wie CompactLogix®- und ControlLogix®-Steuerungen führen diesen Scan-Zyklus in Hochgeschwindigkeitsanwendungen auf Maschinen- und Anlagenebene aus und unterstützen komplexe Automatisierung, integrierte Sicherheit, Bewegungssteuerung und skalierbare Architekturen. Für kleinere eigenständige Maschinen bieten Micro800™-Steuerungen eine kompakte Lösung mit flexiblen E/A-Funktionen, Kommunikationsmöglichkeiten und einfacher Programmierung für OEM-Equipment und grundlegende Automatisierungssysteme. Gemeinsam ermöglichen diese Steuerungsfamilien Herstellern, dieselben grundlegenden Steuerungsprinzipien in unterschiedlichsten Anwendungen einzusetzen – von kleinen Maschinen bis hin zu vollständig integrierten Produktionslinien.


Machen Sie es zu einem skalierbaren Steuerungssystem

Mit einer integrierten Automatisierungslösung können Sie Ihre Smart-Manufacturing-Ziele schneller erreichen. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit eines skalierbaren Steuerungssystems durch die einfache Integration unserer E/A-Module, Visualisierungs-, Motion- sowie Netzwerk- und Sicherheitslösungen. Dazu gehören unter anderem EtherNet/IP™-, ControlNet®- und DeviceNet®-Netzwerke.

E/A
E/A
Produkte
Produkte
E/A
Von chassisbasierenden bis hin zu On-Machine™-Optionen – unser umfangreiches Portfolio an Allen-Bradley-Eingangs-/Ausgangsmodulen (E/A-Modulen) erfüllt alle Ihre betrieblichen Anforderungen.
Weitere Informationen
Bedienerschnittstelle (HMI)
Bedienerschnittstelle (HMI)
Produkte
Produkte
Bedienerschnittstelle (HMI)
Erreichen Sie mit Visualisierungs- und HMI-Lösungen Ihre Ziele hinsichtlich Produktivität, Innovation und Globalisierung.
Weitere Informationen
Achssteuerung
Achssteuerung
Produkte
Produkte
Achssteuerung
Unser Achssteuerungsportfolio, das eine Vielzahl von Servoantrieben, Servomotoren und Aktoren umfasst, erfüllt Ihre individuellen Anwendungsanforderungen.
Weitere Informationen
Frequenzumrichter
Frequenzumrichter
Produkte
Produkte
Frequenzumrichter
Erhöhen Sie die Betriebszeit, den Durchsatz und die Energieeffizienz der Produktion mit Allen-Bradley-Frequenzumrichtern.
Weitere Informationen
Netzwerksicherheit und Infrastruktur
Netzwerksicherheit und Infrastruktur
Produkte
Produkte
Netzwerksicherheit und Infrastruktur
Wir bieten Netzwerk- und Sicherheitslösungen zur Verbindung Ihrer Automatisierungsprodukte untereinander und mit dem restlichen Unternehmen.
Weitere Informationen

Vereinfachtes Design mit einer gemeinsamen Anwendungsumgebung

Gestalten Sie Ihr Design neu und konfigurieren, programmieren und warten Sie die Geräte in Ihrem Steuerungssystem bequem in einer einzigen Software.

Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000
Software
Studio 5000 Logix Designer

Die Software Studio 5000 Logix Designer® steigert die Produktivität und stellt eine zentrale Lösung für die Allen-Bradley Logix 5000®-Steuerungsreihe und verwandte Steuerungssysteme dar.

Erste Schritte
FactoryTalk Design Workbench
Abbildung des FactoryTalk Design Workbench-Softwarebildschirms auf einem Laptop vor dem Hintergrund eines Großraumbüros
Software
FactoryTalk Design Workbench

Transformieren Sie Ihr Designerlebnis für Mikrosteuerungssysteme mit unserer fortschrittlichen Automatisierungssoftware, die moderne Architektur mit hoher Leistungsfähigkeit und nahtloser geräteübergreifender Integration verbindet.

Erste Schritte
Connected Components Workbench
Software
Connected Components Workbench

Vereinfachen Sie die Entwicklung eigenständiger Maschinen für eine Vielzahl von Branchen mit der Connected Components Workbench™-Software.

Erste Schritte
RSLogix 500
Allen-Bradley PCDC
Software
RSLogix 500

Sparen Sie Zeit bei der Projektentwicklung und verbessern Sie die Produktivität, wenn Sie Ihre MicroLogix™-Steuerungen mit RSLogix 500® Software programmieren.

Erste Schritte

Vereinfachen Sie Ihre Prozesse mit den richtigen Ressourcen und der richtigen Unterstützung

DetailsDetails
Zentrum für technische Dokumentationen

Finden Sie empfohlene technische Daten, Installationsanleitungen und Handbücher, sortiert nach Produktfamilie.

 

Tech-Doc-Zentrum durchsuchen

Handschlag

PartnerNetwork

Unser PartnerNetwork™-Programm stellt Kunden ein integriertes Team von Engineering-Spezialisten zur Verfügung und umfasst Anbieter, die in der Automatisierungs- und Fertigungsindustrie führend sind.

Weitere Informationen

Pfeil nach oben

LifecycleIQ

Unsere LifecycleIQ™-Services verbinden, sichern, mobilisieren und skalieren Ihren Produktionsbetrieb für bessere Leistung, Zuverlässigkeit, Sicherheit und laufende Innovationen.

Erste Schritte

Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Hier finden Sie eine große Auswahl an Publikationen zu Produkten, Services und Lösungen von Rockwell Automation, FactoryTalk und Allen-Bradley.

 

Literature Library durchsuchen

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Durchsuchen Sie die Datenbank aus Fragen und Antworten zu verschiedenen Produkten und Technologien.

Antworten

Speicherprogrammierbare Steuerung FAQs

Was macht eine SPS?

Eine speicherprogrammierbare Steuerung ist ein Industriecomputer zur Automatisierung von Maschinen und Fertigungsprozessen. Sie überwacht kontinuierlich die Eingänge von Sensoren und Schaltern, führt eine programmierte Logikroutine aus und steuert anschließend Ausgänge zur Kontrolle von Motoren, Ventilen, Alarmen und anderem Equipment – alles in Echtzeit, um Automatisierung zu erreichen.

Was ist der Unterschied zwischen einer speicherprogrammierbaren Steuerung und einer programmierbaren Automatisierungssteuerung?

Eine speicherprogrammierbare Steuerung wird traditionell für die Steuerung auf Maschinenebene und diskrete Automatisierung verwendet, während eine programmierbare Automatisierungssteuerung erweiterte Funktionen bietet. Programmierbare Automatisierungssteuerungen unterstützen größere, komplexere Systeme mit höherer Rechenleistung, umfangreicherer Vernetzung und der Fähigkeit, Steuerungs-, Bewegungs- und Datenfunktionen innerhalb eines Betriebs nahtloser zu integrieren.

Was sind die Haupttypen speicherprogrammierbarer Steuerungen?

Speicherprogrammierbare Steuerungen reichen in der Regel von kompakten einsteigerfreundlichen Steuerungen für einfache Maschinen bis hin zu modularen, hochleistungsfähigen Steuerungen für komplexe und skalierbare Systeme. Programmierbare Automatisierungssteuerungen befinden sich am oberen Ende dieses Spektrums und unterstützen eine erweiterte Steuerung, Kommunikation und die Integration in Unternehmenssysteme.

Was sind typische Anwendungen von speicherprogrammierbaren Steuerungen und programmierbaren Automatisierungssteuerungen?

Speicherprogrammierbare Steuerungen und programmierbare Automatisierungssteuerungen werden in Fertigungs- und Industrieumgebungen zur Steuerung von Maschinen, Produktionslinien und Prozessen eingesetzt. Zu den gängigen Anwendungen gehören Verpackung, Fördertechnik, Achssteuerung, Batch-Produktion, Prozessautomatisierung und Integration in Systeme wie Bedienerschnittstellen, SCADA und MES.

Was ist in einem SPS-System enthalten?

Ein SPS-System umfasst in der Regel eine Zentraleinheit, die das Steuerungsprogramm ausführt, Ein- und Ausgangsmodule, die mit Feldgeräten verbunden sind, und Kommunikationsmodule, die den Datenaustausch mit anderen Steuerungen, Netzwerken und Systemen ermöglichen. Zusammen bilden diese Komponenten eine zuverlässigere Plattform für die industrielle Automatisierung in Echtzeit.

Wofür wird CompactLogix verwendet?

CompactLogix-Steuerungen werden für kleine bis mittlere Automatisierungsanwendungen eingesetzt, die hohe Leistung bei kompaktem Befestigungsmaß erfordern. Sie werden häufig für Steuerungen auf Maschinenebene, skid-basierte Systeme und eigenständige Produktionslinien eingesetzt, in denen integrierte Achssteuerung, Sicherheit und Vernetzung ohne die Komplexität eines großen Steuerungssystems erforderlich sind.

Wofür wird ControlLogix verwendet?

ControlLogix-Steuerungen sind für große, komplexe Automatisierungssysteme konzipiert, die mehrere Maschinen, Prozesse oder ganze Anlagen umfassen. Sie werden in Anwendungen eingesetzt, die eine hohe Verfügbarkeit, erweiterte Prozesssteuerung, umfangreiche E/A-Systeme und eine vereinfachte Integration in werksweite und Unternehmenssysteme erfordern.

Was ist der Unterschied zwischen CompactLogix und ControlLogix?

Der Hauptunterschied liegt in Größe, Flexibilität und Systemarchitektur. CompactLogix bietet eine platzsparendere und wirtschaftlichere Lösung für Systeme auf Maschinenebene und kleinere Systeme, während ControlLogix eine höhere Skalierbarkeit, Redundanzoptionen und mehr Rechenleistung für große, systemkritische Automatisierungsumgebungen bereitstellt.

Wofür wird Micro800 verwendet?

Micro800-Steuerungen werden für kleine bis mittelgroße, eigenständige Maschinen und einfache Automatisierungssysteme eingesetzt, wie z. B. Pumpen, Förderanlagen, Verpackungsmaschinen und Materialtransport-Anwendungen. Sie können mit Tools wie FactoryTalk® Design Workbench™ und Connected Components Workbench™-Software programmiert und konfiguriert werden, die es Ingenieuren ermöglichen, Steuerungslogik zu entwickeln, Geräte zu konfigurieren und Automatisierungsprojekte in einer schlanken Entwicklungsumgebung zu verwalten.

Branchen

Als führender Hersteller programmierbarer Logik-/Automatisierungssteuerungen verfügen wir über das Know-how und die Lösungen für Ihre spezifischen industriellen Automatisierungsherausforderungen – überall auf der Welt.

Öl und Gas
Branche
Öl und Gas

Nachhaltige Rentabilität mit unseren Automatisierungs-, Steuerungs- und Sicherheitssystemen für Ihre gesamte Lieferkette.

Weitere Informationen
Wasser und Abwasser
Branche
Wasser und Abwasser

Zuverlässiges, flexibles und integriertes Steuerungssystem zur Senkung der Projekt- und Wartungskosten für Ihre Wasseraufbereitungs- und Verteilungssysteme. 

Weitere Informationen
Lebensmittel und Getränke
Branche
Lebensmittel und Getränke

Integrieren Sie Abläufe, verbessern Sie die Leistung und sorgen Sie für Produktkonsistenz in Ihrem Lebensmittel- und Getränkebetrieb.

Weitere Informationen
Life Sciences
Branche
Life Sciences

Die Life Sciences Anlage der Zukunft mit unseren Automatisierungs- und Informationssystemen.

Weitere Informationen

Kundenberichte zu speicherprogrammierbaren Steuerungen

Entdecken Sie, wie wir Unternehmen wie Ihrem dabei helfen, Produktivitätsbarrieren zu überwinden und ihren Betrieb flexibler und effizienter zu gestalten.

Loading
Loading
Loading
Loading

Eventuell ist auch dies für Sie von Interesse:

Loading
Loading
Loading
Loading
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(6)
Programmable Controllers Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
ControlLogix 5590 (L9)
ControlLogix 5590-Steuerungen
Die Allen-Bradley® ControlLogix® 5590 Steuerung baut auf jahrzehntelanger Innovation auf und bietet Sicherheit, erweiterten Speicher, schnellere Scan-Zeiten und fortschrittliche Kommunikation.
An image of a typical layout of a Phase 1 Logix SIS system. The redundant chassis host redundant Safety Logix controllers, as well as redundant network communication modules.
Logix SIS: Prozesssicherheit
Das Logix Sicherheitsinstrumentierte System (SIS) ist eine moderne und integrierte Sicherheitslösung, die sowohl SIL 2- als auch SIL 3-Zertifizierungen für verbesserte Prozess- und Hybridsicherheit bietet.
ControlLogix 5580 Steuerungen
Die ControlLogix 5580 Steuerungsfamilie verwendet die Studio 5000® Software als Standard-Framework, um die Produktivität zu optimieren und die Zeit bis zur Inbetriebnahme zu verkürzen.
Logix5573 und Armor ControlLogix
ControlLogix 5570 Steuerungen
Unsere ControlLogix® 5570-Steuerungen sind als Standard-, Sicherheits-, XT- und On-Machine™-Modelle für Prozess-, integrierte Achssteuerungs-, diskrete und Hochverfügbarkeitsanwendungen erhältlich.
CompactLogix 5480-Steuerung, nach links zeigend 5069 l46ermw
CompactLogix 5480-Steuerungen
CompactLogix™ 5480-Steuerungen sind Echtzeitsteuerungen, auf denen Windows 10 Internet der Dinge Enterprise parallel zum Logix Steuerungskern ausgeführt wird.
Eine Collage aus Compact GuardLogix® 5380- und CompactLogix 5380-Steuerungen. Kataloge 5069-L3100ERMS3, 5069-L3100ERMS2, 5069-L340ERM und 5069-L340ERP.
CompactLogix 5380-Steuerungen
Die Steuerungsfamilie CompactLogix 5380 bietet höhere Leistung, mehr Kapazität und verbesserte Sicherheit für eine höhere Produktivität und intelligentere Maschinen.
CompactLogix 5370 Controller
Einige CompactLogix 5370-Steuerungen werden nicht mehr hergestellt und sind nicht mehr verfügbar. Migrieren Sie zu unseren neueren CompactLogix 5380-Steuerungen, um weiterhin Support zu erhalten.
SmartGuard™ Steuerungen
SmartGuard™ 600-Steuerungen mit Sicherheitsfunktion verfügen über 16 sicherheitsgerichtete Eingänge, 8 sicherheitsgerichtete Ausgänge, 4 Impulstestquellen und einen optionalen EtherNet,IP™-Port.
SLC 500-Steuerungen
Einige SLC™ 500-Bulletin-Nummern werden nicht mehr hergestellt und sind nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Kunden wird empfohlen, auf unsere neueren CompactLogix™ 5380-Steuerungsplattformen zu migrieren.
Prozess-Controller
Beschleunigen Sie Ihre digitale Transformation mit PlantPAx®-fähigen ControlLogix- und CompactLogix-Prozesssteuerungen und reduzieren Sie gleichzeitig das Risiko mit unserem Logix SIS-Angebot.
Frontansicht einer Allen-Bradley Micro870® Steuerung, Katalognummer 2080-L70E-24QWB, mit einem Popup-Fenster in der oberen linken Ecke der Steuerung, das die vergrößerte Katalognummer anzeigt
Micro870® Steuerungen
Unsere Micro870®-Steuerungen der Bulletin 2080 wurden für große eigenständige Maschinensteuerungsanwendungen entwickelt, die flexible Kommunikationsmöglichkeiten und erweiterte E/A-Funktionen erfordern.
Frontansicht einer Allen-Bradley Micro850® Steuerung, Katalognummer 2080-L50E-48QWB, mit einem Popup-Fenster in der oberen linken Ecke der Steuerung, das die vergrößerte Katalognummer anzeigt
Micro850® Steuerungen
Unsere Micro850®-Steuerungssysteme sind für größere eigenständige Maschinensteuerungsanwendungen konzipiert, die flexible Kommunikationsnetzwerke und erweiterte E/A-Funktionen erfordern.
Vorderansicht der Micro820® Steuerung 2080-L20E, Bestellnummer 2080-L20E-20QBB
Micro820® Steuerungen
Unsere Micro820® Steuerungssysteme verfügen über eine nano-große Bauform und sind für kleine eigenständige Maschinensteuerungen und dezentrale Automatisierungsanwendungen konzipiert, die flexible Kommunikations- und E/A-Fähigkeiten erfordern.
Micro810®
Unsere Micro810® Kompaktsteuerungssysteme der Serie 2080 fungieren als intelligente Stromrelais mit Hochstromrelais-Ausgängen, verfügen jedoch über die Programmierfunktionen von Mikro-Kompaktsteuerungen.
Micro800™-Steckmodule
Mit den Plug-in-Modulen und Zubehörteilen für Micro800™-Steuerungen der Bulletin 2080 können Sie die Funktionalität der integrierten E,A erweitern, ohne die Stellfläche Ihrer Steuerung zu vergrößern.
MicroLogix 1400-Steuerungen
Unsere MicroLogix™ 1400-Steuerungssysteme der Serie 1766 bieten eine höhere E,A-Anzahl, schnelleren Hochgeschwindigkeitszähler, Impulsfolgeausgang, erweiterte Netzwerkfunktionen und Hintergrundbeleuchtung auf der LCD-Anzeige.
SoftLogix Steuerungen
Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung der ControlLogix Steuerungssystem-Familie von Produkten, die jetzt eine wachsende Reihe von im Chassis integrierten Compute-Modulen umfasst, um Flexibilität bei der Programmierung und mehrere Kommunikationsoptionen zu ermöglichen.
MicroLogix 1200-Steuerungen
Unsere Bulletin 1762 MicroLogix™ 1200-Steuerungen sind eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Kunden wird empfohlen, auf unsere Micro800 Steuerungsplattform zu migrieren.
MicroLogix 1100-Steuerungen
Unsere Bulletin 1763 MicroLogix™ 1100-Steuerungen sind eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Kunden wird empfohlen, auf unsere Micro800™ Steuerungsplattform zu migrieren.
Micro830®-Steuerungen
Rockwell Automation gibt bekannt, dass die Micro830® 2080-LC30 Controller ab dem 31. Dezember 2023 eingestellt werden und nicht mehr zum Verkauf verfügbar sind. Kunden wird empfohlen, auf unsere Micro820® 2080-LC20 Controller oder auf die neueren Micro850® 2080-L50E Controller umzusteigen.
CompactLogix 1768-Steuerungen
Unsere CompactLogix 1768-L4x- und L4xS-Steuerungen sind abgekündigt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Wir verfügen über Ressourcen, um Sie bei der Migration zu unseren CompactLogix- und Compact GuardLogix 5380-Steuerungssystemen zu unterstützen.
CompactLogix 1769-Steuerungen
Unsere CompactLogix™ 1769-L3x-Steuerungen werden nicht mehr hergestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar. Um Sie bei der Migration zu unterstützen, empfehlen wir Ihnen, auf unsere CompactLogix™ 5380-Steuerungsplattform umzusteigen.
ControlLogix In-Chassis Compute-Portfolio
Das In-Chassis-Compute-Portfolio von Rockwell Automation bietet einen erheblichen Mehrwert, indem es die Verarbeitungskapazitäten und die Entscheidungsfindung in Echtzeit in industriellen Umgebungen verbessert.
CompactLogix 5390 Controllers
CompactLogix 5390 Controllers
CompactLogix® 5390-Steuerungen bieten hohe Leistung für komplexe Anwendungen und ermöglichen fortschrittliche Automatisierung mit moderner, effizienter Architektur.
LogixEdge Controller
LogixEdge-Controller
LogixEdge™ Controller vereinen Logix-Steuerung mit leistungsstarkem Edge-Computing, um die IT/OT-Zusammenlegung zu ermöglichen und fortschrittliche Workflows sowie Analysen zu unterstützen.
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Speicherprogrammierbare Steuerungen
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose