Loading
Neues Produkt

FactoryTalk Design Workbench-Software

Design- und Konfigurationssoftware für Mikrosteuerungssysteme
Jetzt herunterladen
FactoryTalk Design Workbench
DesignSuite
  • Dynamische Software zur Erstellung eines digitalen Zwillings
    • Überblick
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 View Designer®
    • Studio 5000 View Designer®
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Simulationsschnittstelle
    • Studio 5000 Simulationsschnittstelle
  • FactoryTalk Logix Echo
  • FactoryTalk Design Workbench
  • FactoryTalk Motion Analyzer

Optimieren Sie Ihre Maschinenentwicklung mit einer modernen, intuitiven Design- und Konfigurationssoftware. Die neue Software FactoryTalk® Design Workbench™ ist die Software der nächsten Generation für unsere Mikrosteuerungssysteme. Die im FactoryTalk®-Ökosystem entwickelte Software bietet eine vertraute Logix-Erfahrung mit einer modernen Architektur und konsistenten Benutzerworkflows, die zur Maximierung der Programmiereffizienz beitragen können.

PE_CE-2026-POY-Gold-Awards.png
Produkt des Jahres 2026 sowohl in der Steuerungstechnik als auch im Anlagenbau

Die Software FactoryTalk Design Workbench Version 1 erhielt jeweils Gold in den Kategorien „Industrielle Software & KI für den Betrieb“ und „Industrielle Software & KI-Plattformen“.

Video
FactoryTalk Design Workbench-Software Version 1

Wir zeigen Ihnen, wie einfach es ist, Ihre Micro800™-Steuerungen mithilfe moderner Softwaredesignfunktionen wie Project Organizer, Online-Center, Verbindungsbereich, Befehls-Toolbox und dem zentralem Arbeitsbereich zu programmieren und zu konfigurieren.

FactoryTalk Design Workbench
Monitor mit Software

MODERN

Bietet eine moderne Benutzererfahrung mit bewährten Programmierworkflows

Aufwärtspfeil – Leistung

LEISTUNGSSTÄRK

Ermöglicht dem Benutzer, Programme schneller zu erstellen, zu kompilieren, hoch- und herunterzuladen

Zwei Steuerungen

GERÄTEÜBERGREIFEND

Unterstützt Design, Betrieb und Instandhaltung mehrerer Micro800™-Steuerungen gleichzeitig in Softwareversion 1

(Unterstützung weiterer Geräte wird in zukünftigen Versionen hinzugefügt)

Was kommt in Version 2?

Verfügbar in Q4 2026

FactoryTalk Design Workbench-Software Version 2
  • Vereinfachen Sie Engineering-Aufgaben mit einer vertrauten FactoryTalk-Designumgebung, bewährten Workflows und Anwendungssimulationsfunktionen
  • Beschleunigen Sie die Entwicklung mit einer gemeinsamen Entwicklungsumgebung, die die Programmierung in neutralem Text unterstützt, diesen in Kontaktpläne umwandelt und die Wiederverwendung von Code aus Connected Components Workbench™, RSLogix 500® und Studio 5000 Logix Designer® ermöglicht.
  • Effizientere Fehlerbehebung durch Zugriff auf mehrere Steuerungen und Variablenüberwachung in Echtzeit
  • Schützen Sie Ihre Anwendungsinvestitionen mit integrierten Funktionen für Steuerungsbackup und -wiederherstellung über die Software FactoryTalk® AssetCentre

Erfahren Sie mehr und starten Sie noch heute mit
der FactoryTalk Design Workbench Software

Integrierte Software für Ihre Programmieranforderungen mit Micro800-Steuerungen
FactoryTalk Design Workbench Software – E-Book-Inhalt (Kachelbild)
eBook
Integrierte Software für Ihre Programmieranforderungen mit Micro800-Steuerungen

Entwerfen, entwickeln und stellen Sie intelligentere Maschinen schneller bereit. Erfahren Sie, wie die Software FactoryTalk Design Workbench die Maschinenentwicklung mit ihren modernen Designfunktionen und erweiterten Funktionen beschleunigen kann.

Jetzt herunterladen
Setzen Sie in puncto Programmiereffizienz neue Maßstäbe
Abbildung des FactoryTalk Design Workbench-Softwarelogos mit FactoryTalk-Hintergrund auf einem Laptopbildschirm
Infografik
Setzen Sie in puncto Programmiereffizienz neue Maßstäbe

Erfahren Sie, wie die Software FactoryTalk Design Workbench dazu beiträgt, die Maschinenentwicklung zu optimieren und die Produkteinführungszeit zu verkürzen.

Jetzt herunterladen

Was ist neu in Version 1.01?

Online-Bearbeitung mit Run Mode Change (RMC) 

  • Unterstützt Micro820®-, Micro850®- und Micro870® Lx0E-Steuerungen
  • Bietet eine verbesserte und stabilere Leistung bei kleinen bis großen Projekten
  • Bietet Benutzerschnittstellenerweiterungen für Symbolleiste, visuelle Hinweise und Status
  • Ermöglicht Logikaktualisierungen und Variablenänderungen
  • Ermöglicht Downloads mit oder ohne Quellcode für verbesserten IP-Schutz
Jetzt herunterladen

Schnellere Entwicklung von Maschinen mit FactoryTalk Design Workbench-Software

  • Unterstützt Micro810® und die neueren Micro800 Lx0E-Steuerungen und bietet Konnektivität der Klasse 1 mit PowerFlex®-Antrieben der Serie 520 und Kinetix® 5100-Antrieben
  • Ermöglicht eine einheitliche Anwendererfahrung mit gemeinsamer Organizer-Ansicht, Design-Arbeitsbereich, Programmier- und Direktbefehlen
  • Schnelleres Erstellen, Kompilieren, Hoch- und Herunterladen von Programmen mit bewährten Workflows und konsistenter Benutzerschnittstelle
  • Kompatibilität mit anderer 64-Bit-Software auf demselben Computer
  • Vereinfachte Fehlerbehebung durch einfachen Zugriff auf mehrere Steuerungen gleichzeitig
  • Einfache Umstellung von Connected Components Workbench- und Micro800-Programmen, Versionen 22 und 23, bei minimalem Konvertierungsrisiko
  • Support auf Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, vereinfachtes Chinesisch und Spanisch
  • Unterstützt die Programmiersprachen Ladder Diagram (LD), Structured Text (ST) und Function Block Diagram (FBD)

Windows-Betriebssystemanforderungen

Mindestanforderungen an die Hardware
  • Prozessor: Intel Core i5 Standard Power-Prozessor (i5-3xxx) oder ähnlicher
  • RAM: 8 GB
  • Festplattenspeicher: 20 GB frei
  • Zeigegerät: Beliebig, wenn es Microsoft Windows®-kompatibel ist
Unterstütztes Betriebssystem
  • Windows Server® 2022 Standard
  • Windows Server 2022 Datacenter
  • Windows Server 2025 Standard
  • Windows Server 2025 Datacenter
  • Windows 11 Enterprise​
  • Windows 11 Professional
  • Windows 11 Enterprise 2024 LTSC​
  • Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64-Bit (v24H2)
  • Windows 10 Enterprise 64-Bit
  • Windows 10 Professional 64-Bit
  • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64-Bit
  • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64-Bit
  • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit
  • Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-Bit (v21H2)

Verwandte Themen

Mikro-Steuerungssysteme
Mikro-Steuerungssysteme
Mikro-Steuerungssysteme
Das für Anwendungen großer eigenständiger Maschinen konzipierte Mikro-Steuerungssystem ist eine wirtschaftliche und anpassbare Lösung für Maschinenbauer.
Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen 
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.
Weitere Informationen
Design- und Konfigurationssoftware
Design- und Konfigurationssoftware
Design- und Konfigurationssoftware
Vereinfachen und beschleunigen Sie die Entwicklung eigenständiger Maschinen für eine Vielzahl von Branchen mit unserer Connected Components Workbench™-Software.
Weitere Infos
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Erhalten Sie das Branchen-Know-how, das Sie bei der Entwicklung, der Implementierung und dem Betrieb Ihrer Automatisierungsinvestitionen unterstützt.

Kontakt

Eventuell ist auch dies für Sie von Interesse:

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Design Workbench-Software
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: