Loading

Micro870-Steuerungen
Allen-Bradley®

Unsere Micro870® speicherprogrammierbaren Steuerungen der Serie 2080 wurden für große eigenständige Maschinensteuerungsanwendungen entwickelt, die flexible Kommunikation und erweiterte E/A-Funktionen benötigen.
  1. Produktauswahl
  2. Überblick
  3. Dokumentation
Open All Close All
Produktauswahl
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(3)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick

Unsere speicherprogrammierbaren Steuereinheiten (SPS) Bulletin 2080 Micro870® sind für größere eigenständige Maschinensteuerungsanwendungen ausgelegt, die eine flexible Kommunikation und größere E/A-Funktionen erfordern. Diese Steuereinheiten unterstützen bis zu 304 E/A-Punkte mit Hochleistungs-E/A, Unterbrechungen und Impulsfolgeausgangsbewegungen sowie einen eingebetteten Ethernet-Port und Micro800™-Erweiterungs-E/A-Module.

Die Kataloge 2080-LC70-xxxx wurden eingestellt und sind seit dem 31. Juli 2023 nicht mehr erhältlich. Durch die Migration auf unsere neueren Micro870® 2080-L70E-Steuerungen und die Connected Components Workbench™-Software Version 20.01 oder höher können Sie schnell auf die neueste Technologie umsteigen.

Allen-Bradley-Logo

Die Neuerungen der Steuerungs-Firmwareversion 23: Verringerung des Konvertierungsrisikos und Steigerung der Gesamteffizienz

Ermöglichen Sie einen schnelleren und einfacheren Umstieg von MicroLogix™ auf die Micro800™-Steuerung mit den erweiterten Funktionen und Funktionalitäten der Micro870 2080-L70E-Steuerungen.

Schlüsselfunktionen und Vorteile:

  • Die Möglichkeit, das alte Kommunikationsnetzwerk beizubehalten und Änderungen der Steuerungsvariablen über die erweiterte, dezentrale LCD-Konnektivität einfach zu überwachen
  • Vertraute Anwendererfahrung und Workflows, ähnlich wie bei der MicroLogix 1400-Steuerung
  • Kompatibel mit Connected Components Workbench™-Software Version 23 als Mindestanforderung 

Überblick

  • Mit 24-Punkt-Steuerungen
  • Mit 280 KB Speicher, der bis zu 128 KB Benutzerdaten und bis zu 20.000 Programmschritte unterstützt
  • Inklusive 100-kHz-Hochgeschwindigkeitszählereingängen (HSC) bei 24-V-DC-Modellen
  • Eingebettete Kommunikation über USB-Programmierport und nicht isolierte serielle Schnittstelle (für RS-232- und RS-485) und Ethernet-Port
  • Unterstützt bis zu drei Micro800-Steckmodule und acht Erweiterungs-E/A-Module und bis zu 304 E/A-Punkte
  • Bietet integrierte Achssteuerungsfunktionen mit Unterstützung für bis zu zwei Achsen mit Frequenzausgängen (PTO)
  • Kommuniziert über EtherNet/IP™
  • Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -20 und +65 °C (-4 und +149 °F)
  • Unterstützt microSD™-Karten für Programmübertragung, Datenprotokoll und Rezeptverwaltung über das Steckmodul

2080-L70E-Steuerung

  • Schnellere Ethernet-Kommunikation von der Steuerung zur Bedienerschnittstelle und zu SCADA-Anwendungen
  • Bessere Konnektivität mit impliziten Messaging-Funktionen der Klasse 1*, zusätzlichem DNP3 und erweitertem DF1-Kommunikationssupport
  • Verbesserte Protokollauthentifizierung in DNP3 mit Secure Authentication Version 5 (SAv5)
  • Vereinfachte Integration in PowerFlex®-Antriebe der Serie 520 und Kinetix® 5100-Antriebe mit vordefinierten Tags 
  • Hervorragende Leistung der Steuerung mit verbesserter E/A-Reaktion und Code-Ausführungszeit
  • Bietet speicherprogrammierbare Steuerungskommunikationsbefehle (PCCC) mit Abwärtskompatibilität zur älteren Kommunikationsmethode, um die Umstellung von MicroLogix auf die Micro800-Steuerung zu erleichtern** 
  • Leichtes Erkennen der neuen Lx0E-Steuerungsoptionen mit Bestellnummern, die E (steht für Ethernet-Konnektivität) nach der Steuerungsserie enthalten. Zum Beispiel: 2080-L70E
  • Funktioniert mit Connected Components Workbench-Software, Version 20.01 oder höher

* Erfordert Connected Components Workbench-Software Version 21 oder höher
** Erfordert Connected Components Workbench-Software Version 22 oder höher

Video
Skalierbare Steuerung mit Micro800™-Steuerungen

Entdecken Sie die Micro800™-Steuerungen, eine intelligente und integrierte Mikrosteuerungslösung, die auf Flexibilität, Produktivität und Bedienerfreundlichkeit ausgelegt ist.

Plant Engineering Produkt des Jahres 2023 Logo – Gold
Plant Engineering Produkt des Jahres 2023

Die Controller Micro850 und Micro870 2080-Lx0E erhielten die GOLD-Auszeichnung in der Kategorie Steuerungssysteme! 

Steuerungstechnik Produkt des Jahres 2023 Logo – Silber
Steuerungstechnik Produkt des Jahres 2023

Die Steuerungen Micro850 und Micro870 2080-Lx0E erhielten die SILBER-Auszeichnung in der Kategorie „Programmierbare Automatisierungssteuerungen“! 

Tools und Ressourcen

Tutorials für die Connected Components Workbench-Software
Tutorials für die Connected Components Workbench-Software
Video-Tutorials
Video-Tutorials
Tutorials für die Connected Components Workbench-Software
Anschauliche Tutorials für die Connected Components Workbench-Software erleichtern es Ihnen, eigenständige Maschinen zu entwickeln.
Weitere Informationen
Micro800-Steuerungen – Tutorials
Micro800-Steuerungen – Tutorials
Video-Tutorials
Video-Tutorials
Micro800-Steuerungen – Tutorials
Vereinfachen Sie Ihre Micro800-Steuerungssystemkonfiguration und -Programmierung mit diesen einfachen Tutorials.
Weitere Informationen
Mikro-Steuerungssysteme
Mikro-Steuerungssysteme
Leistungen
Leistungen
Mikro-Steuerungssysteme
Das für Anwendungen großer eigenständiger Maschinen konzipierte Mikro-Steuerungssystem ist eine wirtschaftliche und anpassbare Lösung für Maschinenbauer.
Mehr über unsere Lösungen erfahren
Technologiepartner
Ansicht eines Mannes in rotem Schutzhelm von oben, der nach oben auf eine Kompaktsteuerung blickt
PartnerNetwork-Programm
Technologiepartner

Unser PartnerNetwork™ bietet komplementäre Produktlösungen für Micro800™-Steuerungen über das Technologiepartner-Programm an. Das kann Ihnen dabei helfen, die Produkte zu finden, die Ihre Anwendungsprobleme lösen.

Weitere Informationen

Software

Design- und Konfigurationssoftware
Nahaufnahme des Computernetzwerks
Software
Design- und Konfigurationssoftware

Vereinfachen Sie die Entwicklung eigenständiger Maschinen für eine Vielzahl von Branchen mit der Connected Components Workbench™-Software.

Erste Schritte
Product Compatibility and Download Center (PCDC)
Laptop mit Rockwell-PCDC auf dem Bildschirm
Support
Product Compatibility and Download Center (PCDC)

Im Product Compatibility and Download Center (PCDC) finden Sie Produkt-Downloads und vieles andere mehr.

Erste Schritte
Software FactoryTalk
Frau hält ein Tablet in einer Anlage
Software
Software FactoryTalk

Bei jedem FactoryTalk-Angebot steht die Verbesserung Ihrer Geschäftsentwicklung im Mittelpunkt. Von der Design- und Inbetriebnahmephase bis hin zum Datenbedarf der Führungsebene: wir schaffen Werte für alle Nutzer in Ihrem Betrieb.

Weitere Informationen

Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us Listed, Klasse 1, Div. 2
  • CE
  • C-Tick
  • KC

Anwendungen

Erfahren Sie mehr über typische Anwendungsbereiche für Micro870-Steuerungen.

Maschine für intermittierendes Formen, Füllen und Verschließen

Fördertechnik

Schermaschine mit mitlaufender Schneidvorrichtung

Shrink-Sleeve-Maschinen

Solarpanelpositionierung

Stanzpresse


Eventuell ist auch dies für Sie von Interesse:

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
eBook zur Modernisierung von MicroLogix 1000-, MicroLogix 1100-, MicroLogix 1200-, Pico- und PicoGFX-Steuerungen auf Micro800-Steuerungen MIGRAT-PP012_-EN-E
Miscellaneous Veröffentlichung
Micro800-Steuerungsfamilie – eBook 2080-BR001_-EN-P
eBook Mikro-Steuerungssystem MICRO-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Speicherprogrammierbare Steuerungen
  5. Chevron LeftChevron Left Micro870-Steuerungen
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose