Hochleistungssteuerung für moderne, datenbewusste Maschinen
Wie schnell kann mein Team dieses System entwerfen, bereitstellen und supporten? Wie kann ich die Gehäusegröße reduzieren und gleichzeitig die Leistung beibehalten? Wie kann ich ein Steuerungssystem für eine breite Palette von Maschinen standardisieren, ohne es überzuentwickeln? Wie kann ich einen sicheren Zugriff auf Maschinendaten gewährleisten, ohne die Steuerungsleistung zu beeinträchtigen?
Dies sind die schwierigen Fragen, die Hersteller und Maschinenbauer bei der Konzeption und Inbetriebnahme von Steuerungsplattformen in Branchen beantworten müssen, in denen Leistung eine Priorität bleibt, während sich die Sicherheits- und Schutzstandards ständig weiterentwickeln. Die CompactLogix® 5390-Steuerung vereinfacht diesen Prozess, indem sie hohe Leistung in einer kompakten, sicheren Architektur bietet. Dank lokaler PointMax™ I/O und einer vereinfachten Systemarchitektur ist diese Steuerungsplattform darauf ausgelegt, datenintensive Workloads zu bewältigen und gleichzeitig die Maschinendesign und -installation zu optimieren, sodass Sie intelligentere, sicherere und flexiblere Automatisierungssysteme realisieren können.