Loading
optixedge (Optix)
Neues Produkt

OptixEdge
Advanced Edge Gateway

OptixEdge Standard unterstützt FactoryTalk® Optix™, FactoryTalk® Remote Access™ und Docker-Container. Die vorinstallierte Optix-App kann Ihre Daten erfassen und an die Cloud senden.
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Zertifizierungen
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
Profitieren Sie von den Vorteilen von FactoryTalk® Optix™ und FactoryTalk® Remote Access™, ohne Ihr Automatisierungssystem neu zu strukturieren. Das OptixEdge Advanced Edge Gateway verfügt über einen vorinstallierten Assistenten zur Einrichtung von Verbindungen von Ihrem Steuerungssystem zur Cloud über Message Queuing Telemetry Transport sowie über die Möglichkeit, Ihre eigene Anwendung zur Erfassung, Verarbeitung und Visualisierung von Daten am Edge zu entwickeln.  Durch die Hinzufügung dieses kompakten Buchmontage-Geräts zu Ihrem Steuerungssystem können Benutzer eine sichere Konnektivität zu nahezu jedem Automatisierungsnetzwerk mit speziell entwickelten Protokolltreibern einrichten. 

Allen-Bradley-Logo

Optimierte Datenerfassung aus verschiedenen Quellen

  • Verbinden Sie sich mit Ihrem Werksnetzwerk über den LAN-Anschluss, um Daten aus heterogenen Systemen zu erfassen
  • Nahtlose Schnittstelle zu den gängigsten Automatisierungsprotokollen
  • Datenaustausch mit übergeordneten Systemen unter Verwendung des vollständigen OPC UA mit Companion Specs
  • Ideal für neue (greenfield) und bestehende (brownfield) Installationen, einschließlich Szenarien, in denen das 1756-EEC-Modul nicht verwendet werden kann
  • Reduzieren Sie den Engineering-Aufwand und standardisieren Sie Ihre Lösung über verschiedene Anwendungsfälle hinweg

Integrierter FactoryTalk® Optix™-Assistent für cloudfähige Datenflüsse

Verwenden Sie den webbasierten Assistenten, der über jeden Browser zugänglich ist, um Ihre Datenflüsse schnell zu konfigurieren. Erfassen Sie Echtzeitdaten direkt von den Steuerungsgeräten und integrieren Sie diese über Message Queuing Telemetry Transport in Ihre Dashboards und Analyseplattformen, ohne dass zusätzliche Software erforderlich ist.

Flexibilität und Skalierbarkeit durch Unterstützung von Docker-Containern

  • Führen Sie nur das aus, was notwendig ist, indem Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Anwendungen in isolierten Docker-Containern bereitstellen
  • Betrieb innerhalb eines sicheren, geschlossenen Linux-basierten Betriebssystems, um Angriffsflächen zu minimieren
  • Maximieren Sie die Ressourceneffizienz und behalten Sie gleichzeitig die Flexibilität, sich bei Bedarf anzupassen oder zu skalieren
  • Ermöglichen Sie modulare, wartbare Lösungen, die sich mit den Anforderungen Ihres Projekts oder Fertigungsbereichs weiterentwickeln können

Verbesserte betriebliche Effizienz durch  sicheren Remote-Zugriff

  • Stellen Sie eine sichere VPN-Verbindung mit FactoryTalk® Remote Access™ und der Cloud-Infrastruktur von Rockwell Automation her
  • Remote-Inbetriebnahme, -Programmierung, -Fehlerbehebung oder -Aktualisierung der OptixEdge und angeschlossenen Geräte über den WAN-Port
  • Physische Verriegelung des WAN-Ports über einen DC-Stromeingang, um den externen Zugriff bei Nichtgebrauch zu deaktivieren
  • Schließen Sie ein DC-Steuergerät oder eine Warnleuchte an, um aktive Remote-Verbindungen mit klaren visuellen Anzeigen zu überwachen

Edge Value Drivers in der Fertigung

Dokument mit Lupensymbol

Überwachung und Steuerung

Ermöglicht die sofortige Datenverarbeitung und Entscheidungsfindung im Fertigungsbereich, was für Anwendungen wie Sicherheitsüberwachung oder Qualitätskontrolle in Echtzeit entscheidend ist.

Globus vorausschauende Wartung

Vorausschauende Wartung

Durch die lokale Analyse von Daten aus Maschinen und Geräten kann die Fähigkeit, vorherzusagen, wann Wartungsarbeiten erforderlich sind, schnell zu einer Verringerung der Ausfallzeiten führen.

Pfeil mit Zahnrad

Erweiterte Automatisierung

Unterstützt fortschrittliche Automatisierung durch schnellere Datenverarbeitung und Kommunikation zwischen Maschinen

Datenwandlung

Datenfilterung und Kontextualisierung

Ermöglicht die Filterung und Kontextualisierung von Ursprungsdaten, bevor sie an die Cloud gesendet werden, wodurch die Menge der übertragenen Daten reduziert wird. Darüber hinaus kann die Übertragung weniger Daten in die Cloud zu Kosteneinsparung führen.

Enterprise Security Lock

Verbesserte Sicherheit und Compliance

Die Verarbeitung von Daten vor Ort hilft, sensible Informationen zu schützen und stellt die Compliance sowie die Einhaltung von Vorschriften für bestimmte Branchen sicher.

Technische Daten

HMI Runtime FactoryTalk® Optix™ 
Größe XS (5 Tokens) 
FactoryTalk® Optix™ 
Größe S (8 Tokens)
HMI-Software Web-Assistent zur einfachen Erstellung Ihrer industrielles Internet der Dinge-Anwendung
Remote Assistance Software FactoryTalk® Remote Access™ Pro
Andere Software Drittanbieter Docker-Container-Unterstützung
Netzwerk NAT, NAT1:1, Routing, Internetfreigabe *
Schutzart IP IP-Schutzart IP20
National Electrical Manufacturers Association-Schutzart UL-Typ 1 (nur Innenräume)
Gehäuse Installation DIN-Schiene / Buchmontage
Material Aluminium
Prozessor, RAM, Massenspeicher i.MX 8M Plus CPU, 4 GB RAM, eMMC im pSLC-Modus   
mit ~12 GB für Kundenanwendung und Container 
Speichererweiterung 1× MicroSD-Steckplatz auf der Platine mit externem Zugriff (Push-Push) 
Schnittstellen Local Area Network 2× Gigabit Ethernet (RJ45) 
USB 1× USB 3.0 (Typ-A / Host) 
Seriell 1× RS232/422/485 (DB9M) isoliert
Digitale Eingänge/Ausgänge IN: Aktivieren der FTRA Netzwerkverbindung, Wiederanlauf des Geräts  
OUT: FTRA Netzwerkverbindungsstatus, Remote-Verbindungsstatus
Betriebstemperatur 0…+50 °C
Zulassungen REACH, RoHS, WEEE, CE-Kennzeichnung, cULus Listed, KC, UKCA-Kennzeichnung, zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung, MOROCCO, ODVA 

*nach Veröffentlichung über Firmwareupdate verfügbar

Erfahren Sie mehr über unsere verwandten Produkte

FactoryTalk Remote Access-Lösung
FactoryTalk Remote Access-Lösung
Software
Software
FactoryTalk Remote Access-Lösung
Mit der FactoryTalk® Remote Access™-Lösung müssen Sie nicht mehr reisen, um Maschinen zu verwalten. Entdecken Sie eine schnellere Art, Support von überall aus zu bieten.
Weitere Informationen
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
Software
Software
FactoryTalk Optix
Verwirklichen Sie Ihre Vision für die Bereiche Mensch-Maschine-Schnittstelle, IIoT, Edge und Datenplattform mit mehr Zusammenarbeit, Skalierbarkeit und Interoperabilität für bessere Ergebnisse und Effizienz.
Weitere Informationen
Eingebettetes Edge-Compute-Modul
Eingebettetes Edge-Compute-Modul
Software
Software
Eingebettetes Edge-Compute-Modul
Entdecken Sie die eingebetteten Edge-Compute-Funktionen, die Steuerung und Analyse integrieren, um skalierbare, sichere und reaktionsschnelle Automatisierungssysteme zu unterstützen.
Weitere Informationen
Stratix 4300 Remote Access Router
Stratix 4300 Remote Access Router
Hardware
Hardware
Stratix 4300 Remote Access Router
Unser Stratix® 4300 Remote Access Router hilft, die Konnektivität zu dezentralen Systemen und Anwendungen zu ermöglichen.
Weitere Informationen
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • REACH
  • RoHS
  • WEEE
  • CE (EMV)
  • cULus Listed
  • KC
  • UKCA
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • Marokko
  • ODVA

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Bedienerschnittstelle (HMI)
  5. Chevron LeftChevron Left OptixEdge Advanced Edge Gateway
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: