Unsere Micro850®-Steuerungen der Bulletin 2080 sind für größere eigenständige Maschinensteuerungsanwendungen konzipiert, die flexible Kommunikationsmöglichkeiten und erweiterte E/A-Funktionen erfordern. Diese Steuerungen unterstützen bis zu 192 E/A-Punkte mit Hochleistungs-E/A, Interrupts und Impulsfolgeausgang (PTO) sowie integriertem Ethernet-Port und Micro800™ Expansion I/O Modulen.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Die Katalognummern 2080-LC50-xxxx sind eingestellt und ab dem 31. Juli 2023 nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Steigen Sie auf die neueste Technologie um, indem Sie auf unsere neueren Micro850® L50E Steuerungen und Connected Components Workbench™ software Version 20.01 oder höher migrieren.
Neu in der Steuerungs-Firmware-Revision 23: Konvertierungsrisiko mindern und Gesamteffizienz steigern
Ermöglichen Sie eine schnellere, einfachere Modernisierung von MicroLogix™- zu Micro800™-Steuerungen mit den erweiterten Fähigkeiten und Funktionalitäten der Micro850® L50E-Steuerungen.
Wesentliche Funktionen und Vorteile:
- Möglichkeit, das bestehende Kommunikationsnetzwerk beizubehalten und Änderungen von Steuerungsvariablen einfach über die erweiterte Unterstützung der Programmable Controller Communication Commands (PCCC) und die Fern-LCD-Konnektivität zu überwachen
- Vertraute Anwendererfahrung und Workflows, ähnlich wie bei der MicroLogix™ 1400-Steuerung
- Kompatibel mit Connected Components Workbench™ software Version 23 oder FactoryTalk® Design Workbench™ software Version 1 als Mindestanforderung
Überblick
- Bietet 24-Punkt- und 48-Punkt-Steuerungen
- Enthält 100 kHz schnelle Hochgeschwindigkeitszähler (HSC)-Eingänge bei 24 V DC-Modellen
- Stellt integrierte Kommunikation über USB-Programmierport, nicht isolierte serielle Schnittstelle (für RS-232 und RS-485) und Ethernet-Port bereit
- Unterstützt bis zu fünf Micro800™-Plug-in-Module und vier Erweiterungs-E/A-Module, bis zu 192 E/A-Punkte
- Bietet integrierte Bewegungsfunktionen durch Unterstützung von bis zu drei Achsen mit Impulsfolgeausgang (PTO)
- Kommuniziert über EtherNet,IP™
- Betrieb bei −20–+65 °C (−4–+149 °F)
- Unterstützt microSD™-Karte für Programmübertragung, Datenprotokollierung und Rezeptverwaltung über Plug-in-Modul
L50E-Steuerungen
- Bieten schnellere Ethernet-Kommunikation von der Steuerung zu HMI- und SCADA-Anwendungen
- Ermöglichen erweiterte Konnektivität mit Klasse 1 impliziter Messaging-Funktion* und erweiterter DF1-Kommunikationsunterstützung
- Vereinfachen die Integration in PowerFlex® 520-Serie und Kinetix® 5100-Antriebe durch vordefinierte Tags*
- Bieten ausgezeichnete Steuerungsleistung mit erhöhter E/A-Reaktionsgeschwindigkeit und kürzerer Ausführungszeit
- Ermöglichen die einfache Erkennung von Lx0E-Steuerungsoptionen anhand von Katalognummern mit E, für Ethernet-Konnektivität, nach der Steuerungsserie. Beispiel: 2080-L50E
- Funktionieren mit Connected Components Workbench™ software Version 20.01 oder höher bzw. FactoryTalk® Design Workbench™ software Version 1
* Erfordert Connected Components Workbench™ software Version 21 oder höher
Tools & Ressourcen
Software
Anwendungen
Erfahren Sie mehr über die typischen Anwendungsbereiche für Micro850® Steuerungen.
Intermittierende vertikale Form-, Füll- und Verschließmaschine
Fördertechnik
Abschneidemaschine mit fliegendem Schnitt
Schrumpfschlauchmaschine
Positionierung der Solarmodule
Stanzpressenmaschine
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Modernisierung von MicroLogix 1000-, MicroLogix 1100-, MicroLogix 1200-, Pico- und PicoGFX-Kompaktsteuerungen auf Micro800™-Kompaktsteuerungen – eBook | MIGRAT-PP012_-EN-E |
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| eBook zur Micro800™-Kompaktsteuerungsfamilie | 2080-BR001_-EN-P |
| eBook zum Kompaktsteuerungssystem | MICRO-BR001_-EN-P |
- c-UL-us Klasse 1 Div 2
- CE
- C-Tick
- KC
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.