Loading

MicroLogix 1400-Steuerungen
Allen-Bradley

Unsere MicroLogix™ 1400-Steuerungssysteme der Serie 1766 bieten eine höhere E,A-Anzahl, schnelleren Hochgeschwindigkeitszähler, Impulsfolgeausgang, erweiterte Netzwerkfunktionen und Hintergrundbeleuchtung auf der LCD-Anzeige.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere MicroLogix™ 1400-Steuerungssysteme der Bulletin 1766 bauen auf den wichtigsten MicroLogix 1100-Funktionen auf: EtherNet,IP™, Online-Bearbeitung und integrierte LCD-Anzeige. Diese Steuerungen bieten eine höhere E,A-Anzahl, schnelleren Hochgeschwindigkeitszähler, Impulsfolgeausgang, erweiterte Netzwerkfähigkeiten und Hintergrundbeleuchtung auf der LCD-Anzeige. Steuerungen ohne integrierte analoge E,A bieten 32 Digitale E,A, während analoge Ausführungen 32 Digitale E,A und 6 analoge E,A bieten. Sie können alle Ausführungen mit bis zu sieben 1762-Erweiterungs-E,A-Modulen erweitern.

  • Ethernet-Port bietet Web-Server-Funktionalität, E-Mail-Funktionalität und Protokollunterstützung für  DNP3-Protokollunterstützung
  • Integrierte LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht die Anzeige von Steuerung und E,A-Status
  • Integrierte LCD-Anzeige bietet eine einfache Schnittstelle für Nachrichten, Bit-/Integer-Überwachung und -Manipulation
  • Erweitert die Anwendungsfunktionen durch Unterstützung von bis zu sieben 1762 MicroLogix™-Erweiterungs-E,A -Modulen mit 256 digitalen E,A
  • Bis zu sechs integrierte 100-kHz-Hochgeschwindigkeitszähler (nur bei Steuerungen mit DC-Eingängen)
  • Zwei serielle Schnittstellen mit DF1-, DH-485-, Modbus-BDE-, DNP3- und ASCII-Protokollunterstützung
  • 10 KB Wörter im Anwenderprogramm-Speicher mit 10 KB Wörtern im Anwenderdaten-Speicher
  • Bis zu 128 KB für Datenprotokollierung und 64 KB für Rezept
  • Programmiert mit RSLogix 500® Software

Typische Anwendungsbereiche:

  • Fördertechnik
  • Verpackungsanwendungen
  • Allgemeine Industriemaschinen
  • Druck
  • Lebensmittel und Getränke
  • Pharmazeutika
  • Wasser/Abwasser / SCADA
  • Kupplungs-/Bremssteuerung
  • Positionssteuerung – Pick-and-Place-/Förderband

RSLogix 500®
Logo der RSLogix 500® Software
Software
RSLogix 500®

Sparen Sie Entwicklungszeit und steigern Sie die Produktivität, wenn Sie Ihre MicroLogix™-Steuerungen mit RSLogix 500® Software programmieren.

Erste Schritte
Product Compatibility and Download Center (PCDC)
Produktkompatibilität und Download-Landingpage auf einem Laptop
Support (Unterstützung)
Product Compatibility and Download Center (PCDC)

Verwenden Sie das Product Compatibility and Download Center (PCDC), um Produkt-Downloads und vieles mehr zu finden.

Erste Schritte
BESTECH liefert neues Ventilation-on-Demand-System für Untertagebau
BESTECH liefert neues Ventilation-on-Demand-System für Untertagebergwerke und spart dabei signifikante Energiekosten.
CASE STUDY
BESTECH liefert neues Ventilation-on-Demand-System für Untertagebau

Unsere Integrated Architecture®-Lösung bietet multidisziplinäre Funktionalität in einem EtherNet,IP™-Netzwerk, was die Zusammenführung von Steuerung, Visualisierung und Entscheidungsunterstützung in der gesamten Mine unterstützt.

Weitere Informationen
Hersteller von Solarmodulsystemen setzt MicroLogix™ ein
Main Image
CASE STUDY
Hersteller von Solarmodulsystemen setzt MicroLogix™ ein

Unsere MicroLogix™ 1400-Steuerung verwendet Software, die mit Daten von  National Renewable Energy Labs (NREL) vorprogrammiert ist und automatisch genaue Informationen darüber liefert, wo sich die Sonne befindet – überall und jederzeit.

Weitere Informationen
Wasser und Abwasser
Wasser und Abwasser
Wasser und Abwasser
Your industrial water treatment systems can run at peak efficiency and lower overall cost with our power and process control systems.
Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Auswahlanleitung für MicroLogix™ speicherprogrammierbare Steuerungen 1761-SG001_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation der MicroLogix™ 1400 1766-IN001_-EN-P
Installation des MicroLogix 1400-Speichermoduls 1766-IN010_-MU-P
User Manuals Veröffentlichung
Benutzerhandbuch für MicroLogix 1400 speicherprogrammierbare Steuerungen 1766-UM001_-EN-P
Benutzerhandbuch für MicroLogix 1400 Embedded Web Server 1766-UM002_-EN-P
Referenzhandbuch für MicroLogix 1400 speicherprogrammierbare Steuerungen 1766-RM001_-EN-P
Anleitung zur Migration von MicroLogix-Steuerungen zu Micro800™-Steuerungen 2080-RM002_-EN-E
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für MicroLogix™ 1400 1766-PP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur MicroLogix™-Familie 1761-BR006_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL MarkedUL Marked
  • CE
  • C-Tick
  • UL
  • Klasse I, Division 2, explosionsgefährdeter Bereich

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Speicherprogrammierbare Steuerungen
  5. Chevron LeftChevron Left MicroLogix 1400-Steuerungen
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: