Loading
Logix SIS
Neues Produkt

Logix SIS: Prozesssicherheit
Allen-Bradley

Logix SIS ist eine moderne und integrierte Sicherheitslösung, die sowohl SIL 2- als auch SIL 3-Zertifizierungen für Prozess- und Hybridsicherheit bietet.
  1. Produkte
  2. Überblick
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(64)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick

Logix SIS ist eine moderne und integrierte Sicherheitslösung, die sowohl SIL 2- als auch SIL 3-Zertifizierungen für Prozess- und hybride Sicherheit bietet. Das System ist für hohe Verfügbarkeit ausgelegt und bietet einen robusten Schutz vor industriellen Gefahren, während es gleichzeitig die Gesamtkosten über den Lebenszyklus hinweg senkt.

Allen-Bradley-Logo

Logix SIS: Eine neue Logix-basierte Hochverfügbarkeits-Sicherheitslösung

Logix SIS ist ein neues Angebot für die Prozesssicherheit, das auf derselben Steuerungs- und Softwareinfrastruktur wie das Basisprozessleitsystem (Prozessleitsystem) aufbaut und so eine einfache Bedienung und Integration ermöglicht.

Logix SIS modernisiert die Anforderungen an die Sicherheitssteuerung mit der neuesten Hardware und Software und bietet einen vereinfachten Ansatz für eine einfache Implementierung.

Ein modernes und integriertes Sicherheits-Backup-System

  • Verbesserte Sicherheit: Unsere SIS-Lösungen sind darauf ausgelegt, potenzielle gefährliche Situationen zu erkennen und zu mindern, bevor sie kritisch werden, und so die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Anlagen zu gewährleisten.
  • Hohe Verfügbarkeit: Mit integrierter Redundanz und Failover-Mechanismen unterstützen unsere Systeme den kontinuierlichen Betrieb, minimieren Ausfallzeiten und maximieren die Produktivität.
  • Skalierbarkeit: Ob Sie eine kleine Einrichtung oder eine große Industrieanlage betreiben, unsere SIS-Lösungen sind skalierbar, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen und mit Ihrem Unternehmen zu wachsen.
  • Compliance: Bleiben Sie mit unseren SIS-Lösungen, die auf die höchsten Industriestandards ausgelegt sind, den regulatorischen Anforderungen einen Schritt voraus.
  • Kosteneffizienz: Durch die Verringerung des Risikos von Vorfällen und ungeplanten Abschaltungen helfen Ihnen unsere SIS-Lösungen, Betriebskosten zu sparen und die Gesamtbetriebskosten zu senken.
Logix SIS: A New System for Your Critical Safety Needs
Bevorstehend
Auf Abruf
Logix SIS: A New System for Your Critical Safety Needs
Webinar
Learn how Logix SIS can improve safety, sustainability and cybersecurity.
Datum:
Zeit:
Dauer: 60 Minutes
Sprache: English
Weitere Informationen

Welche Vorteile bietet mir Logix SIS über den gesamten Lebenszyklus meines Systems?

Pfeil nach oben

Erfüllen Sie Branchenstandards für SIS unter Nutzung moderner Hardwareplattformen und vereinfachen Sie die Implementierung.

Sicherheitsicon

Erreichen Sie kritische Sicherheitsfunktionen, um  gefährliche Vorfälle zu verhindern  und  Personal, Anlagen und die Umgebung zu schützen.

Symbol für digitales Engineering

Verkürzen Sie die Entwicklungszeit durch die Nutzung  integrierter Sicherheitsfunktionen mit hoher Verfügbarkeit.

Entfesseln Sie die Zukunft der Sicherheit mit integrierten Safety Instrumented Systems (SIS)

Wir wissen, dass Ihre oberste Priorität die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihres Betriebs ist. Unsere integrierten Safety Instrumented Systems (SIS) sind darauf ausgelegt, Ihnen Sicherheit zu geben und Ihre Anlage durch die neueste Sicherheitstechnologie zu schützen.

FLEX 5000®-E/A-Module

Das Logix SIS, ein auf einer Logix Steuerung basierendes sicherheitsgerichtetes System (SIS), wird mit FLEX 5000®-E/A-Modulen verwendet, um eine umfassende Prozess- und Hybridsicherheitslösung bereitzustellen. Das System ergänzt PlantPAx®, Dual Channel Input Stop/Prozessleitsystem (BPCS) von Rockwell Automation.

Weitere Informationen
Ein Bild eines typischen Layouts eines Logix SIS-Systems der Phase 1 mit dezentraler E/A. Das redundante Chassis hostet redundante Sicherheitssteuerungen von Logix sowie redundante Netzwerk-Kommunikationsmodule.

Häufig gestellte Fragen

Open All
Close All
Welche Module werden im Logix SIS Redundanzrack unterstützt?

Alle Module, die in der Standardredundanz der Serie 5580 unterstützt werden, werden auch in Logix SIS unterstützt, wobei die 5580 ControlLogix® Steuerungen durch 5580 GuardLogix® Steuerungen ersetzt werden. P Steuerungen werden in der ersten Version von Logix SIS nicht unterstützt.

Welche Sicherheits-E,A wird mit Logix SIS unterstützt?

In der ersten Version werden nur FLEX 5000® Sicherheits-E,A-Module unterstützt.

Werden beide Steuerungen an die E/A angeschlossen?

Logix SIS nutzt die gleichzeitige Kommunikation der sicherheitsgerichteten Aufgabe, das bedeutet, beide Steuerungen senden Datenpakete über den Adapter an die Sicherheits-E,A-Module.

Welche SIL-Stufe wird unterstützt?
  • Das System kann bei Synchronisierung bis zu SIL 3 erreichen.
  • SIL 3 wird bei Disqualifizierung beibehalten, wenn die Reparatur innerhalb der mittleren Reparaturzeit erfolgt; andernfalls wird das System auf SIL 2 herabgestuft.
  • Das System kann bis zu SIL 2 erreichen, wenn es nicht synchronisiert ist.
Kann ich einen P-Regler in Logix SIS verwenden?

Bei der ersten Version ist es nicht erforderlich, dass das Logix SIS-System die Red-Sicherheitssteuerungen nutzt.

Wie kann ich diese Lösung erhalten?

Produktkompatibilität und Downloadcenter.

Erleben Sie den Unterschied

Bereit, die industrielle Sicherheit und Leistung Ihrer Anlage zu steigern? Kontaktieren Sie uns jetzt und entdecken Sie die Zukunft der industriellen Sicherheit!

 

Kontaktieren Sie uns

Für Sie empfohlen

Prozessleitsysteme (PlantPAx)
Prozessleitsysteme (PlantPAx)
Prozessleitsysteme (PlantPAx)
Meistern Sie mit einem modernen Prozessleitsystem die Herausforderungen Ihrer Branche während des gesamten Lebenszyklus einer Anlage.
Weitere Informationen
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® ist eine intuitive Programmierumgebung, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam am Design und der Wartung der Systeme zu arbeiten.
Weitere Informationen
Logix SIS an integrated safety instrumented system
Logix SIS an integrated safety instrumented system
Blog
Blog
Logix SIS an integrated safety instrumented system
Introducing Logix SIS, a safety instrumentation system from Rockwell Automation. Learn in this blog how this safety system can transform your operations.
Jetzt lesen
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Speicherprogrammierbare Steuerungen
  5. Chevron LeftChevron Left Logix SIS: Prozesssicherheit
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: