Loading

FLEX 5000® E,A-Module
Allen-Bradley®

Unsere FLEX 5000® E,A-Module sind eine robuste und flexible dezentrale E,A-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre E,A entsprechend Ihren betrieblichen Anforderungen auszuwählen.
5094 FLEX 5000® Distributed I/O Solution
Eine XT-E,A-Gruppe und eine Nicht-XT-E,A-Gruppe übereinander gestapelt
System Designer
System Designer
5094 FLEX 5000® Distributed I/O Solution
Jetzt entdecken
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(59)
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
  • Frontansicht von Standard- und Sicherheitsmodulen in einer E,A-Gruppe
  • Eine XT-E,A-Gruppe und eine Nicht-XT-E,A-Gruppe übereinander gestapelt
  • Frontansicht von zwei Allen-Bradley® FLEX 5000® E,A-Modulen. Von links nach rechts sehen wir die Katalognummern 5094-IJ2IXT und 5094-IJ2I.
  • Rechtsaufnahme von Standard-XT- und Nicht-XT-Modulen in einer E,A-Gruppe
  • Einsetzen des Moduls 5094-IJ2I in die E,A-Gruppe
Frontansicht von Standard- und Sicherheitsmodulen in einer E,A-Gruppe
Eine XT-E,A-Gruppe und eine Nicht-XT-E,A-Gruppe übereinander gestapelt
Frontansicht von zwei Allen-Bradley® FLEX 5000® E,A-Modulen. Von links nach rechts sehen wir die Katalognummern 5094-IJ2IXT und 5094-IJ2I.
Rechtsaufnahme von Standard-XT- und Nicht-XT-Modulen in einer E,A-Gruppe
Einsetzen des Moduls 5094-IJ2I in die E,A-Gruppe
Chevron LeftChevron Left
Frontansicht von Standard- und Sicherheitsmodulen in einer E,A-Gruppe
Chevron LeftChevron Left
Eine XT-E,A-Gruppe und eine Nicht-XT-E,A-Gruppe übereinander gestapelt
Frontansicht von zwei Allen-Bradley® FLEX 5000® E,A-Modulen. Von links nach rechts sehen wir die Katalognummern 5094-IJ2IXT und 5094-IJ2I.
Rechtsaufnahme von Standard-XT- und Nicht-XT-Modulen in einer E,A-Gruppe
Einsetzen des Moduls 5094-IJ2I in die E,A-Gruppe
Allen-Bradley-Logo

Unsere FLEX 5000® E,A-Module sind eine robuste und flexible dezentrale E,A-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre E,A entsprechend Ihren betrieblichen Anforderungen auszuwählen. FLEX 5000 E,A verbessert die Kommunikation mit 1 Gb EtherNet,IP™-Konnektivität, die höhere Geschwindigkeit und eine größere Bandbreite bietet. Um Flexibilität in Ihrer Netzwerkarchitektur zu gewährleisten, umfassen diese Module 2 Kupfer- oder 2 Glasfaseranschlüsse (SFP) und unterstützen DLR-, Stern-, Linear- und PRP-Topologien.


Was ist neu?

Unterstützung von Sicherheitsanforderungen für Hochverfügbarkeit

FLEX 5000 EtherNet,IP™-Adapter wurden um die Unterstützung von gleichzeitiger Kommunikation erweitert. Durch gleichzeitige Kommunikation können verschiedene Sicherheits-Steuerungen separate Netzwerkpfade zum selben Sicherheits-E,A-Modul aufrechterhalten, was Flexibilität und nahtloses Failover ermöglicht. Diese neueste Funktion unterstützt die neue Logix SIS-Lösung mit GuardLogix® 5580-Steuerungen und bietet eine Hochverfügbarkeits-Sicherheitslösung bis SIL 3 für Prozessanwendungen.

Ein Bild eines typischen Layouts eines Logix SIS-Systems der Phase 1 mit dezentraler E/A. Das redundante Chassis hostet redundante Sicherheitssteuerungen von Logix sowie redundante Netzwerk-Kommunikationsmodule.
Logix SIS: Prozesssicherheit
Logix SIS: Prozesssicherheit
Logix SIS: Prozesssicherheit
Das Logix Sicherheitsinstrumentierte System (SIS) ist eine moderne und integrierte Sicherheitslösung, die sowohl SIL 2- als auch SIL 3-Zertifizierungen für verbesserte Prozess- und Hybridsicherheit bietet.
Weitere Informationen

Überblick

  • Reduziert Systemkosten und -komplexität durch die Flexibilität, Standard- und Sicherheits-E,A-Module in eine Plattform
  • Bietet echte integrierte Sicherheit mit diskreten und analogen ausfallsicheren E,A-Modulen, TÜV-zertifiziert bis SIL 3, PLe, Kat. 4, mit einer Sicherheits-Reaktionszeit von bis zu 10 ms
  • Verbessert die Kommunikation mit 1 Gb EtherNet,IP™-Konnektivität über Kupfer oder Glasfaser, mit SFP-Adaptern
  • Unterstützt eine Vielzahl von Netzwerkarchitekturen: Device Level Ring (DLR), Stern-, Linear- und Parallel Redundancy Protocol (PRP)
  • Optimiert die Stellfläche durch horizontale oder vertikale Installation und Verlängerung des Verbindungskabels
  • Bietet eine direkte Glasfaserverbindung zum Adapter mit der Option, bis zu 16 Module pro Adapter anzuschließen
  • Ermöglicht den Austausch von Modulen während des Betriebs durch einfaches Aufstecken (Removal and Insertion Under Power, RIUP)
  • Bietet flexible und modulare Fähigkeiten zur Unterstützung von bis zu 32 digitalen und 8 analogen Kanälen für Ein- und Ausgänge
  • Betrieb bei −40…+70 °C (−40…+158 °F) und in gefährlichen Bereichen der Klasse I, Division 2, Zone 2, Gruppen A, B, C, D
  • Ermöglicht den Einsatz in extremen Umgebungen mit XT-Version bis G3 mit Schutzbeschichtung, die vor Umwelteinflüssen schützt
  • Bietet die Möglichkeit zur Meldung von Frequenz, Beschleunigung und Richtungen mit isolierten Frequenzeingangsmodulen
  • Funktioniert als dezentrale E,A-Module mit ControlLogix® 5580, CompactLogix® 5380 und CompactLogix 5480 Standardsteuerungen und mit GuardLogix® 5580 und Compact GuardLogix 5380 Sicherheitssteuerungen
  • Unterstützt ControlLogix 5580-Steuerungs-Redundanz (in DLR- und PRP-Netzwerkarchitekturen) für Hochverfügbarkeitsanwendungen ab Studio 5000 Logix Designer® Anwendung Version 33 oder höher
  • Ideal für Hybrid- und Prozessanwendungen wie Notabschaltung, Brenner-Management, Turbinensteuerung, Kompressorsteuerung, Hilfskessel für Öl und Gas, Hochdruckschutz, Beleuchtungs- und Belüftungsmanagement 
Dezentrale E,A-Lösung für Prozess-, Hybrid- und diskrete Anwendungen

Entdecken Sie, wie FLEX 5000® E,A Ihnen zu mehr Flexibilität und Kontrolle verhelfen kann, um eine bessere betriebliche Effizienz und Zuverlässigkeit zu erreichen.

FLEX 5000 HART-E,A-Module
  • Ermöglicht den Zugriff auf hochintegrierte HART-Geräte, die in der E,A-Verzeichnisstruktur verfügbar sind
  • Bietet einfachen Zugriff auf den Gerätezustand über erweiterte Diagnose
  • Reduziert den Engineering-Aufwand durch enge Integration mit dem Befehlssatz von  PlantPAx® 5.0 und höher
  • Vereinfacht die Wartung durch die Anzeige von Geräte-Tag-Diagnosen basierend auf Device Description (DD)-Dateien
  • Erhöht die Produktivität durch einfachere Gerätekonfiguration von Prozessgeräten über integrierte Device Type Manager (DTM)
  • Maximiert die Betriebszeit durch Hinzufügen und Ersetzen von Prozessgeräten online
  • Minimiert die Ausfallzeit durch einfachen Zugriff auf zusätzliche Prozessdiagnose über hochintegriertes HART in der Studio 5000 Logix Designer Anwendung 

FLEX 5000-Verbindungskabel

  • Ermöglicht die Aufteilung der FLEX 5000-E,A-Gruppe in zwei Abschnitte für eine flexiblere Montage und einfache Installation in kleineren Räumen
  • Bietet Systemspannungsversorgung für FLEX 5000-E,A-Module
  • Verfügbar in verschiedenen Längen (0.5 m, 0.7 m, 1 m und 3 m)
Plant Engineering 2025 Product of the Year Award Logo – Gold
Produkt des Jahres 2025 im Anlagenbau

FLEX 5000® E,A-Module erhielten die GOLD-Auszeichnung in der Kategorie E,A und Netzwerk!

Control Engineering 2025 Product of the Year Award Logo – Silber
Control Engineering 2025 Produkt des Jahres

FLEX 5000® E,A-Module erhielten die SILBER-Auszeichnung in der Kategorie E,A & Netzwerk!


Check this out from Rockwell Automation. I thought you'd find it interesting:
Optimieren Sie Ihre Betriebsabläufe
Erfahren Sie, wie FLEX 5000® dezentrale E,A eine ideale Lösung für Ihre Prozess-, Hybrid- und diskreten Anwendungen sein kann.

Optimieren Sie Ihre Betriebsabläufe

Erfahren Sie, wie FLEX 5000® dezentrale E,A eine ideale Lösung für Ihre Prozess-, Hybrid- und diskreten Anwendungen sein kann.
Continue Reading
Video
FLEX I/O to FLEX 5000 I/O Modernization Video
FLEX I/O to FLEX 5000 I/O Modernization Video
Discover how modernizing from FLEX™ I/O to FLEX 5000® I/O can help you become more resilient while maintaining efficiency.
PDF
FLEX I/O to FLEX 5000 I/O Modernization eBook
FLEX I/O to FLEX 5000 I/O Modernization eBook
Achieve increased operational efficiency and agility with FLEX I/O to FLEX 5000 I/O modernization. Learn about the useful migration tools and resources that can help simplify your modernization journey.
WebinarWebinar Webinar
Optimize Productivity with FLEX I/O Modernization
Optimize Productivity with FLEX I/O Modernization
Achieve greater flexibility, better performance and improved uptime.
Video
FLEX I/O and FLEX 5000 I/O Hardware and Installation Comparison
FLEX I/O and FLEX 5000 I/O Hardware and Installation Comparison
Learn about the key differences in the physical features of FLEX I/O and FLEX 5000 I/O modules. Get familiar with the similarities of the I/O hardware that makes it easier to modernize to the FLEX 5000 I/O platform.
Video
FLEX 5000 I/O Feature Highlights
FLEX 5000 I/O Feature Highlights
Learn how the FLEX 5000 I/O platform enables easy online module addition and faster fault detection with high value features such as module discovery, highly integrated HART (HIH) and automatic diagnostics.
Video
Simplify FLEX I/O to FLEX 5000 I/O migration with IAB
Simplify FLEX I/O to FLEX 5000 I/O migration with IAB
Learn how you can simplify your migration from FLEX I/O to the newer FLEX 5000 I/O platform with the Integrated Architecture® Builder (IAB) tool.

Tools & Ressourcen

Logix SIS an integrated safety instrumented system
Logix SIS an integrated safety instrumented system
Blog
Blog
Logix SIS an integrated safety instrumented system
Introducing Logix SIS, a safety instrumentation system from Rockwell Automation. Learn in this blog how this safety system can transform your operations.
Jetzt lesen
Technologie-Partner
Blick von oben auf einen Mann mit rotem Schutzhelm, der zu einer Steuerung aufblickt
PartnerNetwork™ Programm
Technologie-Partner

Unser PartnerNetwork™ bietet über das Technology Partners-Programm ergänzende Produktlösungen für FLEX 5000® E,A-Module. Es kann Ihnen helfen, die Produkte zu finden, die Ihre Anwendungsherausforderungen lösen.

Weitere Informationen
Studio 5000 Logix Designer
Männlicher Mitarbeiter mit Brille, der an seinem Schreibtisch Informationen in eine Software-Anwendung eingibt, während zwei Mitarbeiter, die ihm gegenüberstehen, in ein tiefes Gespräch vertieft sind.
Software
Studio 5000 Logix Designer

Die Software Studio 5000 Logix Designer® ist ein Produktivitätsgewinn und Ihre zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung der Allen-Bradley® Logix 5000® Familie von Steuerungen und des zugehörigen Steuerungssystems. 

Erste Schritte

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Spezifikationen der FLEX 5000® Module 5094-TD001_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation der FLEX 5000® Terminal Base Assembly 5094-IN010_-EN-P
installation von 5094-OA16, 5094-OA16XT 5094-IN027_-EN-P
installation von 5094-OB8, 5094-OB8XT 5094-IN023_-EN-P
5094-OB16, 5094-OB16XT – installation 5094-IN004_-EN-P
5094-OB16S, 5094-OB16SXT – installation 5094-IN013_-EN-P
5094-OB32, 5094-OB32XT – installation 5094-IN024_-EN-P
5094-OW8I, 5094-OW8IXT installation 5094-IN005_-EN-P
installation von 5094-IF4IHS, 5094-IF4IHSXT 5094-IN016_-EN-P
5094-IF8, 5094-IF8XT installation 5094-IN006_-EN-P
installation von 5094-IF8IH, 5094-IF8IHXT 5094-IN020_-EN-P
5094-IJ2IS, 5094-IJ2ISXT installation 5094-IN019_-EN-P
5094-IRT8S, 5094-IRT8SXT – installation 5094-IN018_-EN-P
installation von 5094-IY8, 5094-IY8XT 5094-IN008_-EN-P
installation 5094-OF4IHS, 5094-OF4IHSXT 5094-IN017_-EN-P
Installation 5094-OF8, 5094-OF8XT 5094-IN007_-EN-P
installation von 5094-OF8IH, 5094-OF8IHXT 5094-IN021_-EN-P
Installation 5094-IA16, 5094-IA16XT 5094-IN025_-EN-P
5094-IB16, 5094-IB16XT – installation 5094-IN003_-EN-P
5094-IB16S, 5094-IB16SXT installation 5094-IN012_-EN-P
Installation 5094-IB32, 5094-IB32XT 5094-IN022_-EN-P
5094-IJ2I, 5094-IJ2IXT installation 5094-IN029_-EN-P
5094-IM8, 5094-IM8XT installation 5094-IN026_-EN-P
installation von 5094-SERIAL, 5094-SERIALXT 5094-IN028_-EN-P
Installation 5094-HSC, 5094-HSCXT 5094-IN009_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Anleitung zur Migration von FLEX I/O zu FLEX 5000® E,A 5094-RM001_-EN-P
Benutzerhandbuch für FLEX 5000® Standard- und Sicherheits-E/A-Module 5094-UM001_-EN-P
Benutzerhandbuch für FLEX 5000® Analog-E/A-Module 5094-UM002_-EN-P
Benutzerhandbuch für analoge, isolierte FLEX 5000® Strom-/Spannungs-/HART-Eingangs- und -Ausgangsmodule 5094-UM007_-EN-P
Benutzerhandbuch für FLEX 5000® Sicherheitsfrequenzeingangsmodule 5094-UM004_-EN-P
Benutzerhandbuch für FLEX 5000® High-speed Counter I/O Module 5094-UM003_-EN-P
Benutzerhandbuch für serielle FLEX 5000®-Module 5094-UM006_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Modernisierung von FLEX I/O zu FLEX 5000® E,A – eBook MIGRAT-PP066_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Zertifizierungen
 
Zertifizierungen
ATEX CertificationATEX Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX
  • CE-Kennzeichnung
  • cULus Listed
  • IECEx
  • KC
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left E/A
  5. Chevron LeftChevron Left FLEX 5000® E,A-Module
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: