Unsere Micro820®-Steuerungen (PLC) verfügen über eine nano-große Bauform und sind für kleine eigenständige Maschinensteuerungen und dezentrale Automatisierungsanwendungen konzipiert, die flexible Kommunikations- und E/A-Funktionen erfordern. Diese Steuerungen unterstützen bis zu 36 E/A-Punkte mit vielen integrierten Funktionen wie Ethernet, microSD™-Steckplatz für Rezeptverwaltung und Datenprotokollierung sowie analoge E,A.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
Was ist neu?
Optimieren Sie betriebliche Prozesse mit den neuen Micro820 L20E Steuerungen. Diese neuesten Steuerungsoptionen bieten zusätzliche Funktionen, die die Maschinenentwicklung und -bereitstellung vereinfachen.
- Verbesserte Leistung bei der Programmausführung, E/A-Reaktion und Kommunikation
- Erhöhte Konnektivität mit Klasse 1 implizitem Messaging für bis zu vier Knoten
- Vereinfachte erste Maschineneinrichtung mit einem USB-Typ-C-Anschluss
- Optimiert für Connected Components Workbench™ software Version 23 oder FactoryTalk® Design Workbench™ software Version 1 als Mindestanforderung
- Einfache Erkennung neuer Steuerungsoptionen mit Bestellnummern, die nach der Steuerungsserie das Zeichen E für Ethernet-Konnektivität enthalten. Zum Beispiel: 2080-L20E
Überblick
- Bietet 20-Punkt-Steuerungen
- Bietet integrierte, nicht isolierte, vierkanalige 0...10 V analoge Eingänge und einen einkanaligen Analogausgang für die Drehzahlregelung eines Frequenzumrichters
- Bietet integrierte Kommunikation über nicht isolierte serielle Schnittstelle (für RS-232 und RS-485 Kommunikation) und Ethernet-Port
- Kommuniziert über EtherNet,IP™
- Bietet integrierte Unterstützung für bis zu vier 10k-Thermistor-Temperatureingänge
- Unterstützt Programm herunterladen über USB mit einem optionalen 3.5″ Remote LCD-Anzeige
- Unterstützt bis zu zwei Micro800™ Plug-in-Module
- Unterstützt microSD™ Karte für Programmübertragung, Datenprotokollierung und Rezeptverwaltung
Tools & Ressourcen
Software
Anwendungen
Erfahren Sie mehr über die typischen Anwendungsbereiche für Micro820® Steuerungen.
Intermittierende vertikale Form-, Füll- und Verschließmaschine
Material Handling
Abschneidemaschine mit fliegendem Schnitt
Schrumpfschlauchmaschine
Positionierung der Solarmodule
Stanzpresse
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Modernisierung von MicroLogix 1000-, MicroLogix 1100-, MicroLogix 1200-, Pico- und PicoGFX-Steuerungen auf Micro800™-Steuerungen – eBook | MIGRAT-PP012_-EN-E |
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Micro800™ Kompaktsteuerungen Familie eBook | 2080-BR001_-EN-P |
| eBook zum Kompaktsteuerungssystem | MICRO-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- c-UL-us Klasse 1 DIV2
- CE
- C-Tick
- KC
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.