Loading

ControlLogix 5580-Steuerungen
Allen-Bradley

Unsere ControlLogix® Steuerungsfamilie verwendet die Studio 5000® Designumgebung als Standard-Framework, das die Produktivität optimiert und die Inbetriebnahmezeit verkürzt.
1756 ControlLogix Chassis-based Modules
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix-Module
System Designer
System Designer
1756 ControlLogix Chassis-based Modules
Jetzt entdecken
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(83)
(54)
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
  • fünf 5580 CompactLogix- und GuardLogix®-Sicherheitssteuerungsfamilie
fünf 5580 CompactLogix- und GuardLogix®-Sicherheitssteuerungsfamilie
Main Image
Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
fünf 5580 CompactLogix- und GuardLogix®-Sicherheitssteuerungsfamilie
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Allen-Bradley-Logo

Ein modernes Steuerungssystem ist mehr als sein Name vermuten lässt. Es liefert die schnelle Systemleistung, hohe Kapazität und optimierte Produktivität, die Sie heute von einem Steuerungssystem benötigen.

Unsere ControlLogix®- und GuardLogix® 5580-Steuerungsfamilie verwendet die Studio 5000® Designumgebung als Standard-Framework, das die Produktivität optimiert und die Inbetriebnahmezeit verkürzt. Dieses Framework verwaltet integrierte Achssteuerung über EtherNet,IP™ für Hochgeschwindigkeits-Achssteuerungsanwendungen sowie SIL2/PLd- und SIL3/PLe-Sicherheitslösungen. Es kann Ihnen auch helfen, wettbewerbsfähigere Abläufe zu schaffen:

Gemeinsame werksweite Steuerung

ControlLogix 5580-Steuerungen bieten multidisziplinäre Steuerung für diskrete, Achssteuerungs-, Prozess- und Sicherheitsanwendungen.

Eine vereinfachte Architektur

Unsere Logix-Angebote arbeiten zusammen in unserem Integrated Architecture® Angebot. Es hilft Ihnen, die Kosten niedrig zu halten und die Systemkomplexität zu reduzieren.

Erweiterte Sicherheit

Die ControlLogix 5580-Steuerung integriert Sicherheitsmechanismen wie zentralisierte Authentifizierung und Zugriffssteuerung, um Ihre Systeme sicher zu halten. Wir haben auch die ISO 27001-Zertifizierung erhalten, um geistiges Eigentum zu schützen – sowohl unseres als auch Ihres. Und unser Schwachstellenmanagement-Prozess ist auf IEC 29147 und 30111 ausgerichtet.


Was ist neu?

Portfolioerweiterung erfüllt neue Anforderungen an Leistung und Branchenanwendungen

Die Erweiterung des ControlLogix 5580-Portfolios wird durch die Softwareversion 33 von Studio 5000 Logix Designer® ermöglicht und zeigt unser Engagement, die Leistungsanforderungen und Branchenanwendungen unserer Kunden zu erfüllen, indem wir die Redundanzfähigkeit der ControlLogix 5580-Steuerung und die folgenden neuen Steuerungen einführen: Prozess, extreme Temperaturen und keine gespeicherte Energie.

Funktionen und Vorteile:

Redundanzfähigkeit

  • Ermöglicht die Vorteile einer ControlLogix 5580-Steuerungsarchitektur
  • Zugang zur nächsten Generation von  Standard-E,A
  • Bietet die Grundlage für unsere Prozesssteuerungen
  • Erweiterte Produktivitätsfunktionen wie integriertes Display, 2 GB Secure Digital (SD)-Karte
  • Eine Firmware für alle Lösungen, Standard und redundant
  • Kein Speicherverlust bei Aktivierung der Redundanz

Prozesssteuerung

  • Für Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Öl und Gas, Chemie, Kunststoffe, Life Sciences, Metalle und Bergbau
  • Integriert die Funktionalität der Standardsteuerung einschließlich Achssteuerung und Schutzbeschichtung
  • Enge Integration mit PlantPAx® 5.0-System reduziert die Notwendigkeit, Add-On-Befehl zu importieren
  • Abonnieren und Diagnoseinformationen über FactoryTalk® View Site Edition ohne zusätzliche Programmierung erhalten

Steuerung für extreme Temperaturen

  • Betrieb von −25…+70 °C (−4…+158 °F)
  • Konvektionsgekühltes Design
  • Behält dieselben Produktzertifizierungen wie das Standard-Produkt bei
  • Getestet nach American National Standards Institute/ISA-S71.04-1985; Klasse G3 Standards

Steuerung ohne gespeicherte Energie

Für den Einsatz in gefährlichen Zonen wie unterirdischem Bergbau und Raffinerien, die eine Energieentladung auf weniger als 200 uJoule erfordern.

  • Bietet Zertifizierung nach einem robusten Sicherheit von Steuerungssystemen-Standard - TÜV Rheinland IEC 62443-4-2
  • Erreicht bis zu 45 % mehr Kapazität bei Verwendung der ControlLogix 5580
  • Enthält einen integrierten 1 Gigabit (Gb) Ethernet-Port, der Hochgeschwindigkeits-Kommunikation, E/A und Achssteuerung ermöglicht
  • Bietet Steuerungsfunktionen, die die Systemleistung maximieren
  • Enthält steuerungsbasierte Änderungs-Erkennung und Protokollierung, digital signierte Steuerungs-Firmware und rollenbasierte Zugriffssteuerung für zusätzliche Sicherheit
  • Bietet ein Display, das erweiterte Diagnose-Informationen und Fehlerbehebung ermöglicht
  • Bietet Schutzbeschichtung zum Schutz in rauen Umgebungen; diese Produkte enthalten ein „K“ in der Katalognummer
  • Bietet Speicheroptionen von 3–40 MB
  • Enthält eine 1756 Slim Power Supply-Option für Standard der Serie B und C sowie 1756 XT-Chassis, die eine 29 % geringere Breite bei begrenztem Platzangebot bietet
  • Bietet Chassis mit bis zu 17 Steckplätzen in Standard und mit Schutzbeschichtung

GuardLogix 5580 Sicherheitssteuerungen

  • Erreicht SIL CL 2 / PLd mit Primärsteuerung
  • Erreicht SIL CL 3 / PLE mit Primärsteuerung plus Sicherheitspartner
  • Optimiert für schnellere Sicherheits-Reaktionszeit, um Schutzeinrichtungs-Abdeckung zu erreichen und das Risiko von Verletzungen zu reduzieren
  • Bietet Standard-Speicheroptionen von 3–20 MB
  • Bietet Sicherheits-Speicheroptionen von 1.5–6 MB
  • Bietet Kommunikationsoptionen von 100–250 EtherNet,IP™-Knoten
  • Bietet Optionen mit Schutzbeschichtung für raue Umgebungen
  • Stellt eine einzelne Steuerung/Software/Netzwerk für Standard- und Sicherheitssteuerung bereit
  • Enthält aufeinander abgestimmte Sicherheits- und Standard-E,A
  • Bietet vernetzte Sicherheitsfunktionen mit Achssteuerung und den folgenden Antrieben: Kinetix® 5700 mit Advanced Safety und PowerFlex® 755 mit Advanced Safety
GuardLogix® Sicherheits-Produce-Consume-Demonstration

Sicherheitsdaten von einer GuardLogix®-Steuerung können mithilfe einer produce-and-consume CIP-Sicherheits-Netzwerkverbindung an eine andere GuardLogix®-Steuerung gesendet werden. In diesem Video werden die Schritte zum Einrichten und Konfigurieren einer produce-and-consume Sicherheitsverbindung gezeigt.

 
Verbessern Sie die Cybersicherheit und Zuverlässigkeit Ihres ControlLogix® Steuerungssystems
Main Image
Verbessern Sie die Cybersicherheit und Zuverlässigkeit Ihres ControlLogix® Steuerungssystems

Unsere ASEM™ 6300-Industriecomputer wurden entwickelt, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihres ControlLogix®-Steuerungssystems zu verbessern. Jedes Modell ist individuell gestaltet, um häufige Fehlerquellen zu minimieren oder zu beseitigen und so ein sichereres, zuverlässigeres und wirtschaftlicheres Visualisierungssystem zu schaffen.

Weitere Informationen über unsere Industriecomputer-Familie

Produktvergleich

Leistungsmerkmal

5580-Steuerungen

5570-Steuerungen

Leistung

5x–20x

(im Vergleich zu einer ControlLogix 5570)

2x

(im Vergleich zu einer ControlLogix 5560)

Integrierter Ethernet-Port 1 Gigabit (Gb) Nein
Lokaler Programmieranschluss USB USB
Energiespeichermodul (ESM) im Lieferumfang enthalten Ja Ja
Integrierte Anzeige im Lieferumfang enthalten Ja Ja
Unterstützt in Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ Ja Ja
Nichtflüchtiger Speicher Secure Digital (SD)-Karte Secure Digital (SD)-Karte Benutzerspeicher, Max
40 MB 32 MB E/A-Punkte, Max 128000 digital; 4000 analog
128000 digital; 4000 analog

Zusätzliche Informationen

Integrated Architecture
Main Image
Fähigkeit
Integrated Architecture

Mehrere Steuerungssysteme in einer Design-Umgebung

Entdecken Sie unsere Kompetenzen
FactoryTalk Analytics LogixAI
Hände einer Person auf einem Schreibtisch mit Monitor, der ein Bild der FactoryTalk® Analytics™ Analyse-Software zeigt
Software
FactoryTalk Analytics LogixAI

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von maschinellem Lernen, um Anomalien in Ihren Produktionsprozessen mit FactoryTalk® Analytics™ LogixAI® vorherzusagen.

Erste Schritte
FactoryTalk® Analyse LogixAI: maschinelles Lernen und Logix
FactoryTalk® Analytics™ LogixAI® Infografik
Überblick
FactoryTalk® Analyse LogixAI: maschinelles Lernen und Logix

Was wäre, wenn Sie Anomalien vorhersagen könnten, um Ausfallzeiten oder Verluste zuvorzukommen?

Weitere Informationen
Was Sie über Learning Logix wissen müssen
Was Sie über Learning Logix wissen müssen
Blog
Blog
Was Sie über Learning Logix wissen müssen
Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue und bestehende Funktionen, die in den programmierbaren Logix-Automatisierungssteuerungen verfügbar sind.
Jetzt lesen

Tools & Ressourcen

  • Drives and Motion Accelerator-Toolkit — Verwenden Sie Auswahlhilfen, Layout- und Verdrahtungspläne sowie HMI-Dateien, um ein Rockwell Automation®-Antriebssystem zu entwerfen, zu installieren, zu betreiben und zu warten.
  • EtherNet,IP™ Capacity Tool — Berechnen Sie die von einem vorgeschlagenen EtherNet,IP™-Netzwerk verwendeten Ressourcen.

Software

Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre ControlLogix 5580 Steuerungen zu konfigurieren.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Die Software Studio 5000 Logix Designer® ist ein Produktivitätsgewinn und Ihre zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung der Allen-Bradley Logix 5000™-Steuerungen und des zugehörigen Steuerungssystems.

Erste Schritte
Product Compatibility and Download Center (PCDC)
Main Image
Support (Unterstützung)
Product Compatibility and Download Center (PCDC)

Verwenden Sie das Product Compatibility and Download Center (PCDC), um Produkt-Downloads und vieles mehr zu finden.

Erste Schritte
FactoryTalk-Software
Main Image
Software
FactoryTalk-Software

Jedes FactoryTalk-Angebot zielt darauf ab, Ihre Geschäftsentwicklung zu steigern. Von der Design- und Inbetriebnahmephase bis hin zu den Datenanforderungen auf Vorstandsebene können wir allen Anwendern in Ihrem Betrieb einen Mehrwert bieten.

Weitere Informationen

Anwendungen

Unsere ControlLogix®-Steuerungen bieten den Speicher, die Geschwindigkeit und die Verarbeitungsfähigkeiten, um die Anforderungen von einfachen Fertigungsbereichsanwendungen bis hin zu Hochleistungsprozess- und Achssteuerungsanwendungen zu erfüllen. Diese Steuerungen:

  • bieten eine erhöhte Kapazität, die es Ihnen ermöglicht, mehr Steuerungsstrategien in jeder Task auszuführen.
  • verbessern die Menge der Informationen, die zwischen Steuerungs- und übergeordneten Ebenen ausgetauscht werden, erheblich.
  • bieten Hochgeschwindigkeits-Achssteuerungsbefehl und Achsverlaufplaner-Ausführung für komplexe, leistungsstarke Achssteuerungsanwendungen.
  • unterstützen bis zu 100 Achsen der integrierten Achssteuerung.
  • verbessern die Steuerungsscanzeiten erheblich durch eine schnellere Dual-Core-CPU.
  • bieten verbesserte Kommunikationsraten.

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Auswahlanleitung für ControlLogix Systeme 1756-SG002_-EN-P
Spezifikationen für ControlLogix®- und GuardLogix®-Steuerungen 1756-TD001_-EN-P
Spezifikationen für ControlLogix Chassis 1756-TD006_-EN-E
Spezifikationen der ControlLogix Power Supplies 1756-TD005_-EN-E
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation von ControlLogix 5580-Steuerungen 1756-IN043_-EN-P
Installation des ControlLogix-Chassis 1756-IN621_-EN-P
Installation des ControlLogix Power Supply 1756-IN619_-EN-P
Installation einer redundanten ControlLogix-Stromversorgung 1756-IN620_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Benutzerhandbuch für die Konfiguration und Implementierung des PlantPAx Dual Channel Input Stop PROCES-UM100_-EN-P
Benutzerhandbuch für ControlLogix 5580- und GuardLogix 5580-Steuerungen 1756-UM543_-EN-P
Benutzerhandbuch für redundante ControlLogix 5580 Controller 1756-UM015_-EN-P
Referenzhandbuch zur Rockwell Automation Library of Process Objects PROCES-RM200_-EN-P
Referenzhandbuch: Allgemeine Anweisungen für Logix 5000 Controllers 1756-RM003_-EN-P
Referenzhandbuch für Logix 5000 Advanced Process Control and Drives Instructions 1756-RM006_-EN-P
Program Guides Veröffentlichung
Programmierhandbuch für Logix 5000 Controllers – Allgemeine Verfahren 1756-PM001_-EN-E
Product Profiles Veröffentlichung
Digitale Broschüre zu ControlLogix 5580 Steuerungen 1756-PP001_-EN-P
Digitale Broschüre zur Logix-Backup 1756-PP014_-EN-P
ControlLogix Starter Kit 1756-SP401_-EN-E
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Zertifizierungen Veröffentlichung
ControlLogix 5580 Steuerungen TÜV Rheinland IEC 62443-4-2 Zertifizierung 1756-CT135_-EN-E
Zertifizierungen
Zertifizierungen
ATEX CertificationATEX Certification
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Mark Canadian StandardsUL Mark Canadian Standards
EtherNet/IPEtherNet/IP
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UL MarkedUL Marked
  • ATEX
  • CE
  • CSA
  • CSAH
  • CUL
  • CULH
  • EAC
  • EtherNet,IP™
  • FMH
  • IECEX
  • KC
  • Marine
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • TÜV Rheinland IEC 62443-4-2
  • UL
  • ULH

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Speicherprogrammierbare Steuerungen
  5. Chevron LeftChevron Left ControlLogix 5580 Steuerungen
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: